Valikko Haku

Lukitusrenkaat

Varastossa

Pidätinrenkaat asennetaan valmiisiin uriin akselilla, ja ne toimivat laippana ja pitävät paikoillaan komponentteja tai kokoonpanoja. Näissä pidättimissä on reunus asennuksen ja irrotuksen helpottamiseksi. Ne on valmistettu POM-materiaalista.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Ulkohalkaisija Renkaan korkeus Pikakatselu
011203259905
0,0539 € - 0,1491 € 102290 Varastossa
7.0 mm
1.0 mm
011207059905
0,0719 € - 0,1988 € 7276 Varastossa
14.0 mm
1.3 mm
011205059905
0,0659 € - 0,1822 € 93750 Varastossa
11.0 mm
1.1 mm
011202359905
0,0479 € - 0,0949 € Tuotannossa
6.0 mm
1.0 mm
011206059905
0,0689 € - 0,1906 € 168336 Varastossa
14.0 mm
1.3 mm
011204059905
0,0598 € - 0,1657 € 100624 Varastossa
9.0 mm
1.1 mm
011209059905
0,0959 € - 0,2634 € Tuotannossa
18.5 mm
1.4 mm
011212059905
0,1196 € - 0,3069 € Tuotannossa
23.0 mm
1.6 mm
Musta POM Kiinnitysrengas - Renkaan korkeus 1.0 mm | 0.039 in; Yhteensopivat uran halkaisijat 4.0 - 5.0 mm | 0.157 - 0.197 in

011203259905

Hinta-alue
0,1491 € - 0,0539 €

Varastotasot
102290 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    POM
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Aluslevyn tyyppi
    Kiinnitysrenkaan aluslevy
  • Ulkohalkaisija
    7.0 mm
Musta POM Kiinnitysrengas - Renkaan korkeus 1.3 mm | 0.051 in; Yhteensopivat uran halkaisijat 8.0 - 11.0 mm | 0.315 - 0.433 in

011207059905

Hinta-alue
0,1988 € - 0,0719 €

Varastotasot
7276 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    POM
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Aluslevyn tyyppi
    Kiinnitysrenkaan aluslevy
  • Ulkohalkaisija
    14.0 mm
Musta POM Kiinnitysrengas - Renkaan korkeus 1.1 mm | 0.043 in; Yhteensopivat uran halkaisijat 6.0 - 8.0 mm | 0.236 - 0.315 in

011205059905

Hinta-alue
0,1822 € - 0,0659 €

Varastotasot
93750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    POM
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Aluslevyn tyyppi
    Kiinnitysrenkaan aluslevy
  • Ulkohalkaisija
    11.0 mm
Musta POM Kiinnitysrengas - Renkaan korkeus 1.0 mm | 0.039 in; Yhteensopivat uran halkaisijat 3.0 - 4.0 mm | 0.118 - 0.157 in

011202359905

Hinta-alue
0,0949 € - 0,0479 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    POM
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Aluslevyn tyyppi
    Kiinnitysrenkaan aluslevy
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
Musta POM Kiinnitysrengas - Renkaan korkeus 1.3 mm | 0.051 in; Yhteensopivat uran halkaisijat 7.0 - 11.0 mm | 0.276 - 0.433 in

011206059905

Hinta-alue
0,1906 € - 0,0689 €

Varastotasot
168336 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    POM
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Aluslevyn tyyppi
    Kiinnitysrenkaan aluslevy
  • Ulkohalkaisija
    14.0 mm
Musta POM Kiinnitysrengas - Renkaan korkeus 1.1 mm | 0.043 in; Yhteensopivat uran halkaisijat 5.0 - 7.0 mm | 0.197 - 0.276 in

011204059905

Hinta-alue
0,1657 € - 0,0598 €

Varastotasot
100624 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    POM
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Aluslevyn tyyppi
    Kiinnitysrenkaan aluslevy
  • Ulkohalkaisija
    9.0 mm
Musta POM Kiinnitysrengas - Renkaan korkeus 1.4 mm | 0.055 in; Yhteensopivat uran halkaisijat 10.0 - 14.0 mm | 0.394 - 0.551 in

011209059905

Hinta-alue
0,2634 € - 0,0959 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    POM
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Aluslevyn tyyppi
    Kiinnitysrenkaan aluslevy
  • Ulkohalkaisija
    18.5 mm
Musta POM Kiinnitysrengas - Renkaan korkeus 1.6 mm | 0.063 in; Yhteensopivat uran halkaisijat 13.0 - 18.0 mm | 0.512 - 0.709 in

011212059905

Hinta-alue
0,3069 € - 0,1196 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    POM
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Aluslevyn tyyppi
    Kiinnitysrenkaan aluslevy
  • Ulkohalkaisija
    23.0 mm