Valikko Haku

Lukitusmutterit

Varastossa

Sinkkiseoksiset salpamutterit toimivat tukevina sisäisinä kiinnikkeinä puuhuonekaluille, ja niillä on 3 pintavaihtoehtoa.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva levyn paksuus Valmis Pikakatselu
497469
0,2036 € - 0,4446 € 16000 Varastossa
19.0 mm
Samakki
464182
0,1096 € - 0,1219 € 3000 Varastossa
12.0 mm
Pinnoittamaton
464174
0,3172 € - 0,3778 € 1000 Varastossa
18.0 mm
Nikkelöity
464180
0,1369 € - 0,1438 € 37950 Varastossa
18.0 mm
Collinox kevyesti pinnoitettu
464170
0,1254 € - 0,2682 € 18956 Varastossa
12.0 mm
Nikkelöity
Samakki Risti Huonekalujen salpalukko - Kokonaiskorkeus 13.5 mm | 0.531 in; Yhteensopiva levyn paksuus 19.0 mm | 0.748 in

497469

Hinta-alue
0,4446 € - 0,2036 €

Varastotasot
16000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva levyn paksuus
    19.0 mm
  • Yhteensopiva reiän syvyys
    13.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    13.5 mm
  • Materiaali
    Sinkki
Pinnoittamaton Risti Huonekalujen salpalukko - Kokonaiskorkeus 10.3 mm | 0.406 in; Yhteensopiva levyn paksuus 12.0 mm | 0.472 in

464182

Hinta-alue
0,1219 € - 0,1096 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva levyn paksuus
    12.0 mm
  • Yhteensopiva reiän syvyys
    10.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Materiaali
    Sinkki
Nikkelöity Risti Huonekalujen salpalukko - Kokonaiskorkeus 13.0 mm | 0.512 in; Yhteensopiva levyn paksuus 18.0 mm | 0.709 in

464174

Hinta-alue
0,3778 € - 0,3172 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva levyn paksuus
    18.0 mm
  • Yhteensopiva reiän syvyys
    13.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    13.0 mm
  • Materiaali
    Sinkki
Collinox kevyesti pinnoitettu Risti Huonekalujen salpalukko - Kokonaiskorkeus 13.0 mm | 0.512 in; Yhteensopiva levyn paksuus 18.0 mm | 0.709 in

464180

Hinta-alue
0,1438 € - 0,1369 €

Varastotasot
37950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva levyn paksuus
    18.0 mm
  • Yhteensopiva reiän syvyys
    13.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    13.0 mm
  • Materiaali
    Sinkki
Nikkelöity Risti Huonekalujen salpalukko - Kokonaiskorkeus 10.3 mm | 0.406 in; Yhteensopiva levyn paksuus 12.0 mm | 0.472 in

464170

Hinta-alue
0,2682 € - 0,1254 €

Varastotasot
18956 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva levyn paksuus
    12.0 mm
  • Yhteensopiva reiän syvyys
    10.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.3 mm
  • Materiaali
    Sinkki