Naulattavat liukunastat tai naulattavat jalat sopivat erinomaisesti puisille huonekalujaloille ja suojaavat lattiaa erinomaisesti ja vähentävät melua. Nämä liukunastat on helppo asentaa, ja tarjolla on eri pintaisia, jotka tekevät liukumisesta pehmeää.
Naulakiinnitettäviä liukunastoja on tarjolla eri materiaaleissa, kuten HDPE (High Density Polyethylene), kromi, polyamidi (PA) ja PTFE (polytetrafluoroetyleeni) – sekä PTFE huovalla.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Jalustan materiaali | Väri | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3545 € - 0,4408 € | 1442 Varastossa |
PTFE
|
Väritön
|
0.870 in
22.1 mm
|
||
| 0,2957 € - 0,5175 € | 47000 Varastossa |
HDPE;Teräs
|
Musta
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,7242 € - 0,7242 € | 2192 Varastossa |
PTFE
|
Väritön
|
1.180 in
30 mm
|
||
| 0,0651 € - 0,1552 € | 27100 Varastossa |
HDPE
|
Väritön
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,4175 € - 0,5229 € | 1598 Varastossa |
PTFE
|
Väritön
|
0.980 in
24.9 mm
|
||
| 0,0753 € - 0,1788 € | 21600 Varastossa |
HDPE
|
Väritön
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,3244 € - 0,4066 € | 1963 Varastossa |
PTFE
|
Väritön
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,3532 € - 0,6267 € | 57000 Varastossa |
HDPE;Teräs
|
Musta
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,0942 € - 0,2236 € | 16500 Varastossa |
HDPE
|
Väritön
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,245 € - 0,3053 € | 4200 Varastossa |
PE;Teräs
|
Väritön
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,4271 € - 0,5922 € | 2250 Varastossa |
HDPE;Teräs
|
Harmaa
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0508 € - 0,1207 € | 22000 Varastossa |
HDPE
|
Väritön
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2916 € - 0,2916 € | 2000 Varastossa |
PA;Teräs
|
Ruskea
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,0635 € - 0,1509 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
HDPE
|
Puusävy
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,3477 € - 0,3477 € | 1400 Varastossa |
PE;Teräs
|
Väritön
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,0501 € - 1,0501 € | 2000 Varastossa |
PTFE
|
Väritön
|
1.460 in
37.1 mm
|
||
| 0,3231 € - 0,5664 € | 27000 Varastossa |
HDPE;Teräs
|
Harmaa
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,075 € - 0,1782 € | 52800 Varastossa |
HDPE
|
Puusävy
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,3491 € - 0,4353 € | 1398 Varastossa |
PE;Teräs
|
Väritön
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,2984 € - 0,3737 € | 2600 Varastossa |
PA;Teräs
|
Ruskea
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa