Liukukiinnikkeitä kiinteille liukutangoille käytetään asettamaan, lukitsemaan, vapauttamaan ja säätämään liukutangot nopeasti käyttökohteissa. Ne kiinnitetään kiinteään asentoon kokoonpanossa lisäämään vakautta.Liukukiinnikkeet voidaan asettaa urallisiin reikiin kiinteää liukutankoa tai kiinteää pyöreää tankoa varten. Kun kiinnike on off-asennossa, liukutankoa voidaan liikuttaa vasemmalle ja oikealle, kaksi jousitettua kuulamäntää takaavat tangon vapaan liikkumisen. Se voidaan lukita paikoilleen kääntämällä liukukiinnikkeen kahvaa 90 astetta. Ne sopivat vain kiinteän liukutangon (myydään erikseen) suoraan lineaariseen liikkeeseen, eivätkä ne kestä muuta niihin kohdistuvaa rasitusta.Niitä käytetään laajalti erilaisissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja rakennusteollisuus sekä lääkinnälliset laitteet. Ne kestävät enintään 90 C:n lämpötiloja.Liukukiinnikkeitä kiinteille liukutangoille käytetään asettamaan, lukitsemaan, vapauttamaan ja säätämään liukutangot nopeasti käyttökohteissa.
Materiaali: Sinkki Sarjanumero: SR33973, SR33972
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | h5 | l1 | l2 | d1 | h1 | Tangon leveys x korkeus | h3 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,1425 € - 84,19 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.0
|
40.0
|
32.0
|
4.5
|
|
12x12
|
|
||
| 57,225 € - 76,30 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.0
|
40.0
|
32.0
|
4.5
|
|
16x16
|
|
||
| 69,06 € - 92,08 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x16
|
|
||
| 63,1425 € - 84,19 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
14.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x12
|
|
||
| 61,1625 € - 81,55 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x12
|
|
||
| 63,1425 € - 84,19 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
14.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x12
|
|
||
| 61,1625 € - 81,55 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.5
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x9
|
|
||
| 61,1625 € - 81,55 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x12
|
|
||
| 69,06 € - 92,08 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.5
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x9
|
|
||
| 59,1825 € - 78,91 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
15.0
|
40.0
|
32.0
|
4.5
|
|
16x16
|
|
||
| 63,1425 € - 84,19 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
11.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x9
|
|
||
| 63,1425 € - 84,19 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.0
|
40.0
|
32.0
|
4.5
|
|
16x16
|
|
||
| 57,225 € - 76,30 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.0
|
40.0
|
32.0
|
4.5
|
|
12x12
|
|
||
| 61,1625 € - 81,55 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x12
|
|
||
| 69,06 € - 92,08 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x12
|
|
||
| 61,1625 € - 81,55 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x16
|
|
||
| 57,225 € - 76,30 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.0
|
40.0
|
32.0
|
4.5
|
|
12x12
|
|
||
| 59,1825 € - 78,91 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
11.0
|
6.0
|
40.0
|
4.5
|
|
12x12
|
|
||
| 61,1625 € - 81,55 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.5
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x9
|
|
||
| 61,1625 € - 81,55 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x16
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa