Valikko Haku

Litteät aluslevyt - muovi

Varastossa

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Sitä käytetään kiinnityskokoonpanon eristämiseksi sähköltä ja kosteudelta.
  • Kestää korroosiota, hankausta ja useimpia kemikaaleja.
  • Takaa turvallisen ja vakaan liitännän ja vähentää riskiä.
Materiaali: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Väri: Väritön, Musta, Ruskea Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
609 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Paksuus Osta
0,1161 € - 0,1288 € 45258 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
4.3 mm
7.0 mm
2.0 mm
0,0576 € - 0,064 € 1311 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
10.2 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,0675 € - 0,0675 € 40518 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
2.0 mm
0,2831 € - 0,2831 € 57785 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
8.2 mm
16.0 mm
3.0 mm
0,106 € - 0,1177 € 23968 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,2818 € - 0,2818 € 2129 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
8.2 mm
30.0 mm
1.0 mm
0,0475 € - 0,0529 € 82111 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
6.4 mm
14.0 mm
1.5 mm
0,1061 € - 0,1178 € 32882 Varastossa
Väritön
PP
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,0846 € - 0,0941 € 134875 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
12.2 mm
24.0 mm
1.3 mm
0,3313 € - 0,3655 € 24953 Varastossa
PVDF
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,075 € - 0,0836 € 53000 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,156 € - 0,1738 € 24325 Varastossa
Harmaa
PVDF
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,3668 € - 0,5941 € 500 Varastossa
Väritön
PA
40.0 mm
3.0 mm
0,1741 € - 0,194 € 5500 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,0636 € - 0,0889 € 66900 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
3.2 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,0302 € - 0,0332 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon 6/6
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,0684 € - 0,0762 € 950 Varastossa
Väritön
PP
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,0438 € - 0,0482 € 232872 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,1167 € - 0,1298 € 20100 Varastossa
Harmaa
PVDF
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,0707 € - 0,0788 € 4016 Varastossa
Väritön
PP
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
  • / 31
Aluslevy 4.3 mm 7.0 mm 2.0 mm Nailon 6/6

10395790

Hinta-alue
0,1288 € - 0,1161 €

Varastotasot
45258 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 10.2 mm 22.0 mm 2.0 mm Nailon 6/6

10041949

Hinta-alue
0,064 € - 0,0576 €

Varastotasot
1311 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 6.2 mm 12.0 mm 2.0 mm Nailon 6/6

10184240

Hinta-alue
0,0675 € - 0,0675 €

Varastotasot
40518 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 8.2 mm 16.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10067581

Hinta-alue
0,2831 € - 0,2831 €

Varastotasot
57785 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10068366

Hinta-alue
0,1177 € - 0,106 €

Varastotasot
23968 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 8.2 mm 30.0 mm 1.0 mm Nailon 6/6

10184875

Hinta-alue
0,2818 € - 0,2818 €

Varastotasot
2129 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 6.4 mm 14.0 mm 1.5 mm Nailon 6/6

10067703

Hinta-alue
0,0529 € - 0,0475 €

Varastotasot
82111 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    14.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm PP

10042274

Hinta-alue
0,1178 € - 0,1061 €

Varastotasot
32882 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 12.2 mm 24.0 mm 1.3 mm Nailon 6/6

10067949

Hinta-alue
0,0941 € - 0,0846 €

Varastotasot
134875 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    12.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    24.0 mm
  • Paksuus
    1.3 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm PVDF

10042373

Hinta-alue
0,3655 € - 0,3313 €

Varastotasot
24953 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    13.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    24.0 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm Nailon 6/6

10042342

Hinta-alue
0,0836 € - 0,075 €

Varastotasot
53000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    13.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    24.0 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm PVDF

10042281

Hinta-alue
0,1738 € - 0,156 €

Varastotasot
24325 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
kiinnitysaluslevy 8.4 mm 40.0 mm 3.0 mm PA

10056318

Hinta-alue
0,5941 € - 0,3668 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10042458

Hinta-alue
0,194 € - 0,1741 €

Varastotasot
5500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    21.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    37.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 3.2 mm 15.0 mm 1.5 mm Nailon 6/6

10056219

Hinta-alue
0,0889 € - 0,0636 €

Varastotasot
66900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm Nailon 6/6

10042113

Hinta-alue
0,0332 € - 0,0302 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm PP

10042120

Hinta-alue
0,0762 € - 0,0684 €

Varastotasot
950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm Nailon 6/6

10042267

Hinta-alue
0,0482 € - 0,0438 €

Varastotasot
232872 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PVDF

10042229

Hinta-alue
0,1298 € - 0,1167 €

Varastotasot
20100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PP

10042151

Hinta-alue
0,0788 € - 0,0707 €

Varastotasot
4016 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä