Valikko Haku

Litteät aluslevyt - muovi

Varastossa

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Sitä käytetään kiinnityskokoonpanon eristämiseksi sähköltä ja kosteudelta.
  • Kestää korroosiota, hankausta ja useimpia kemikaaleja.
  • Takaa turvallisen ja vakaan liitännän ja vähentää riskiä.
Materiaali: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Väri: Väritön, Musta, Ruskea Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
609 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Paksuus Osta
0,252 € - 0,2622 € 2775 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
10.5 mm
16.0 mm
2.0 mm
0,0652 € - 0,0702 € 2637 Varastossa
Väritön
PA
9.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,1665 € - 0,172 € 4000 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
15.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,0521 € - 0,0581 € 5000 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
6.4 mm
15.0 mm
1.6 mm
0,0749 € - 0,0795 € 9010 Varastossa
Väritön
PA
13.0 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,0727 € - 0,0784 € 3891 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
9.0 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,3002 € - 0,3188 € 1872 Varastossa
Väritön
PA
22.5 mm
39.6 mm
2.4 mm
0,0639 € - 0,069 € 6193 Varastossa
Väritön
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.0 mm
0,0227 € - 0,0236 € 57019 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
3.7 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,0937 € - 0,104 € 7238 Varastossa
Väritön
PA
12.0 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,054 € - 0,0601 € 6985 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
7.5 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,055 € - 0,0596 € 7845 Varastossa
Väritön
PA
10.5 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,0255 € - 0,0265 € 61723 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
4.3 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,0805 € - 0,0857 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
PA
10.5 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,0384 € - 0,0428 € 7000 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
5.5 mm
12.8 mm
0.8 mm
0,057 € - 0,0615 € 17510 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
6.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,0582 € - 0,0628 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Nailon 6/6
5.3 mm
17.0 mm
1.6 mm
0,1156 € - 0,1248 € 5090 Varastossa
Väritön
PA
12.5 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,04 € - 0,0417 € 34852 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
3.2 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,3514 € - 0,3748 € 3544 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
18.5 mm
36.0 mm
3.0 mm
  • / 31
Aluslevy 10.5 mm 16.0 mm 2.0 mm Nailon 6/6

10340523

Hinta-alue
0,2622 € - 0,252 €

Varastotasot
2775 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 9.0 mm 20.0 mm 2.0 mm PA

10340714

Hinta-alue
0,0702 € - 0,0652 €

Varastotasot
2637 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    9.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 15.0 mm 27.0 mm 2.5 mm Nailon 6/6

10214763

Hinta-alue
0,172 € - 0,1665 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    15.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    27.0 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 6.4 mm 15.0 mm 1.6 mm Nailon 6/6

10415269

Hinta-alue
0,0581 € - 0,0521 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 13.0 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

10214732

Hinta-alue
0,0795 € - 0,0749 €

Varastotasot
9010 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    13.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 9.0 mm 24.0 mm 2.0 mm Nailon 6/6

10214756

Hinta-alue
0,0784 € - 0,0727 €

Varastotasot
3891 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    9.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    24.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 22.5 mm 39.6 mm 2.4 mm PA

10214619

Hinta-alue
0,3188 € - 0,3002 €

Varastotasot
1872 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    22.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    39.6 mm
  • Paksuus
    2.4 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 10.5 mm 21.0 mm 2.0 mm PA

10340639

Hinta-alue
0,069 € - 0,0639 €

Varastotasot
6193 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    21.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm Nailon 6/6

10214688

Hinta-alue
0,0236 € - 0,0227 €

Varastotasot
57019 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 12.0 mm 24.0 mm 2.0 mm PA

10214701

Hinta-alue
0,104 € - 0,0937 €

Varastotasot
7238 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    12.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    24.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 7.5 mm 18.0 mm 2.0 mm Nailon 6/6

10340691

Hinta-alue
0,0601 € - 0,054 €

Varastotasot
6985 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    7.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 10.5 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

10214664

Hinta-alue
0,0596 € - 0,055 €

Varastotasot
7845 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 4.3 mm 7.0 mm 0.5 mm Nailon 6/6

10214633

Hinta-alue
0,0265 € - 0,0255 €

Varastotasot
61723 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 10.5 mm 27.0 mm 2.5 mm PA

10214640

Hinta-alue
0,0857 € - 0,0805 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    27.0 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 5.5 mm 12.8 mm 0.8 mm Nailon 6/6

10414620

Hinta-alue
0,0428 € - 0,0384 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.8 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm Nailon 6/6

10340622

Hinta-alue
0,0615 € - 0,057 €

Varastotasot
17510 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 5.3 mm 17.0 mm 1.6 mm Nailon 6/6

10340646

Hinta-alue
0,0628 € - 0,0582 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    17.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 12.5 mm 27.0 mm 2.5 mm PA

10340660

Hinta-alue
0,1248 € - 0,1156 €

Varastotasot
5090 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    12.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    27.0 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
Aluslevy 3.2 mm 10.0 mm 0.8 mm Nailon 6/6

10214626

Hinta-alue
0,0417 € - 0,04 €

Varastotasot
34852 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
Aluslevy 18.5 mm 36.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10340547

Hinta-alue
0,3748 € - 0,3514 €

Varastotasot
3544 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    18.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    36.0 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Aluslevyn tyyppi
    Litteä aluslevy
  • Aluslevyn muoto
    Pyöreä