Valikko Haku

Litteä kaapeliklipsi

Varastossa

Litteät kaapeliklipsit on tarkoitettu nauhakaapeleille, ja niiden taustapuolella on korkealaatuista teippiä. Ne ovat sivukiinnitteisiä pääsyn helpottamiseksi. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja kaukana auringonpaisteesta.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Pikakatselu Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Materiaali Sisäkorkeus Overall Width
CFCCA-1-01
0,191 € - 0,5848 € 5890 Varastossa
Nailon
460296
0,168 € - 0,1864 € Tuotannossa
PVC
9.0 mm
460293
0,1117 € - 0,1242 € Tuotannossa
PVC
9.0 mm
CFCC-3-05
0,1585 € - 0,3464 € Tuotannossa
PPE/PS
4.6 mm
CFCC-8-01
0,073 € - 0,2005 € 29000 Varastossa
Nailon
6.4 mm
CFCCA-1-19
0,2612 € - 0,7684 € 6182 Varastossa
Nailon
CFCC-4-05A-RT
0,97 € - 2,0372 € 3590 Varastossa
PPE/PS
6.4 mm
CFCC-8-04A4-RT
0,1185 € - 0,4011 € Tuotannossa
PVC
6.4 mm
460294
0,13 € - 0,1449 € 47650 Varastossa
PVC
9.0 mm
CFCC-4-05
0,7307 € - 1,5346 € 10000 Varastossa
PPE/PS
6.4 mm
CFCCS-8-01A4
0,2773 € - 0,3818 € Tuotannossa
Nailon
2.5 mm
SFCC-4-01
0,0502 € - 0,4156 € 24100 Varastossa
Nailon
SFCC-8-01A4-RT
0,3797 € - 0,9763 € Tuotannossa
Nailon
SFCC-4-01A-RT
0,2623 € - 0,94 € 96000 Varastossa
Nailon
SFCC-8-01
0,3049 € - 0,5292 € 134094 Varastossa
Nailon
CFCC-3-5A-RT-GY
0,2105 € - 0,5268 € Tuotannossa
PPE/PS
4.6 mm
CFCC-8-5A-RT-GY
0,1864 € - 0,6017 € Tuotannossa
PPE/PS
6.4 mm
Litteä kaapeliklipsi - ; Paneelin enimmäispaksuus - 2 mm | 0.079 in

CFCCA-1-01

Hinta-alue
0,5848 € - 0,191 €

Varastotasot
5890 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaali
    Nailon
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Jalustan pituus
    14.2 mm
Litteä kaapeliklipsi - UL94 V-0 ; PVC

460296

Hinta-alue
0,1864 € - 0,168 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Adhesive Tape
  • Jalustan materiaali
    PVC
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    PVC
Litteä kaapeliklipsi - UL94 V-0 ; PVC

460293

Hinta-alue
0,1242 € - 0,1117 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Adhesive Tape
  • Jalustan materiaali
    PVC
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    PVC
Litteä kaapeliklipsi - UL94 V-1 ; PPE/PS

CFCC-3-05

Hinta-alue
0,3464 € - 0,1585 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Noryl
  • Materiaali
    PPE/PS
  • Asennustapa
    Kiinnittymätön
  • Jalustan pituus
    14.3 mm
Litteä kaapeliklipsi - UL94 V-0 ; Nailon

CFCC-8-01

Hinta-alue
0,2005 € - 0,073 €

Varastotasot
29000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaali
    Nailon
  • Asennustapa
    Kiinnittymätön
  • Jalustan pituus
    27.0 mm
Litteä kaapeliklipsi - ; Paneelin enimmäispaksuus - 2 mm | 0.079 in

CFCCA-1-19

Hinta-alue
0,7684 € - 0,2612 €

Varastotasot
6182 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaali
    Nailon
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Jalustan pituus
    14.2 mm
Litteä kaapeliklipsi - UL94 V-1 ; PPE/PS

CFCC-4-05A-RT

Hinta-alue
2,0372 € - 0,97 €

Varastotasot
3590 Varastossa
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Akryyli
  • Jalustan materiaali
    Akryylipohjainen liima
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Noryl
  • Materiaali
    PPE/PS
Litteä kaapeliklipsi - UL94 V-0 ; PVC

CFCC-8-04A4-RT

Hinta-alue
0,4011 € - 0,1185 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Kumi
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    PVC
Litteä kaapeliklipsi - UL94 V-0 ; PVC

460294

Hinta-alue
0,1449 € - 0,13 €

Varastotasot
47650 Varastossa
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Adhesive Tape
  • Jalustan materiaali
    PVC
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    PVC
Litteä kaapeliklipsi - UL94 V-1 ; PPE/PS

CFCC-4-05

Hinta-alue
1,5346 € - 0,7307 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Noryl
  • Materiaali
    PPE/PS
  • Asennustapa
    Kiinnittymätön
  • Jalustan pituus
    14.3 mm
Litteä kaapeliklipsi - UL94 V-2 ; Jalustan pituus - 24.9 mm | 0.980 in

CFCCS-8-01A4

Hinta-alue
0,3818 € - 0,2773 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Kumi
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaali
    Nailon
Litteä kaapeliklipsi - ;

SFCC-4-01

Hinta-alue
0,4156 € - 0,0502 €

Varastotasot
24100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaali
    Nailon
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Jalustan pituus
    17 mm
Litteä kaapeliklipsi - ;

SFCC-8-01A4-RT

Hinta-alue
0,9763 € - 0,3797 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Akryyli
  • Jalustan materiaali
    Akryylipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaali
    Nailon
Litteä kaapeliklipsi - ;

SFCC-4-01A-RT

Hinta-alue
0,94 € - 0,2623 €

Varastotasot
96000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Akryyli
  • Jalustan materiaali
    Akryylipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaali
    Nailon
Litteä kaapeliklipsi - ;

SFCC-8-01

Hinta-alue
0,5292 € - 0,3049 €

Varastotasot
134094 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaali
    Nailon
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Jalustan pituus
    25.4 mm
Litteä kaapelikiinnike - liimakiinnitys, sivukiinnitys, veto - UL94 V-1 ; PPE/PS

CFCC-3-5A-RT-GY

Hinta-alue
0,5268 € - 0,2105 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Akryyli
  • Jalustan materiaali
    Akryylipohjainen liima
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Noryl
  • Materiaali
    PPE/PS
Litteä kaapelikiinnike - liimakiinnitys, sivukiinnitys, veto - UL94 V-1 ; PPE/PS

CFCC-8-5A-RT-GY

Hinta-alue
0,6017 € - 0,1864 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Akryyli
  • Jalustan materiaali
    Akryylipohjainen liima
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Noryl
  • Materiaali
    PPE/PS