Litteä johtoklipsi

Varastossa

Litteät johtoklipsit on helppo napsauttaa paikoilleen, ja niissä on vapautuskieleke kiinnikkeen nopeaa avaamista varten

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Pikakatselu Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Sisäleveys
FCLC
0,1182 € - 0,2417 € 19500 Varastossa
63.5 mm
FCLCS
0,2185 € - 0,4455 € 400 Varastossa
38.1 mm
22LF1425250
0,1055 € - 0,1578 € 22500 Varastossa
7.4 mm
Litteä kaapeliklipsi - 63.5 mm | 2.50 in

FCLC

Hinta-alue
0,2417 € - 0,1182 €

Varastotasot
19500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Asennustapa
    Ei asennusta
  • Jalustan pituus
    76.2 mm
  • Sisäleveys
    63.5 mm
Litteä kaapeliklipsi - 38.1 mm | 1.50 in

FCLCS

Hinta-alue
0,4455 € - 0,2185 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Asennustapa
    Ei asennusta
  • Jalustan pituus
    50.8 mm
  • Sisäleveys
    38.1 mm
Litteä kaapeliklipsi - 7.4 mm | 0.290 in

22LF1425250

Hinta-alue
0,1578 € - 0,1055 €

Varastotasot
22500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    HDPE
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Jalustan pituus
    36.2 mm
  • Sisäleveys
    7.4 mm

Tuotteen pinnat

Tuotevalikoima Kaapelinhallinta Nippusiteet ja klipsit

Tuotesarja Kaapelikiinnikkeet

Tyyppi Litteä kaapelikiinnike

Materiaali Nailon Muovi