Valikko Haku

Lineaariset kuulaholkit, keskiölaippa

Kysy toimitusaikaa

Pitkiä laipallisia kuulaholkkeja käytetään lineaarisen liikkeen käyttökohteissa, joissa ne tarjoavat sileän ja tarkan liikkeen lineaarisessa akselissa. Keskilaippa helpottaa kiinnittämistä, ja pituus tarjoaa paremman kuormankantokyvyn. Ne koostuvat kotelosta, jossa on 4-6 pyöreän kuulan rivi kehikossa.

Niissä on alhainen kitka joka vähentää kulumista, ja lisäksi ne kykenevät kannattelemaan raskaita kuormia, sillä kuulalaakerit jakavat kuorman tasaisesti holkille, minimoiden näin jännityskeskittymää ja pidentäen järjestelmän käyttöikää. Sen tiivisteet auttavat suojaamaan laakerin sisäosia pölyltä ja lialta.

Se kykenee kestämään lämpötiloja välillä -20C ja+80C: ihanteellinen eri käyttökohteisiin, kuten automaatiojärjestelmiin, elintarvikepakkauskoneisiin ja tuotantoprosesseihin.

  • Niiden tiivisteet auttavat suojaamaan laakerin sisäosia pölyltä ja lialta.
  • Kestää lämpötiloja välillä -20C ja +80C.
  • Ihanteellinen eri käyttökohteisiin, kuten automaatiojärjestelmiin, elintarvikepakkauskoneisiin ja tuotantoprosesseihin.
  • Keskiölaippa mahdollistaa helpon asennuksen, ja suurempi pituus tarjoaa enemmän kuormituskapasiteettia.
Materiaali: Teräs, Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRL1730, SRL1733, SRL1732

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
37 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d4 d5 d6 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 d3 Osta
82,94 € - 118,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
8.0
32.0
12.0
21.0
57.0
32.0
69,83 € - 99,76 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
8.0
32.0
12.0
21.0
57.0
42.0
101,47 € - 144,95 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
9.5
51.0
25.0
40.0
112.0
62.0
46,22 € - 66,03 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
8.0
32.0
12.0
21.0
57.0
42.0
41,34 € - 59,05 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
8.0
29.0
10.0
19.0
55.0
40.0
24,30 € - 34,71 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.4
6.5
24.0
8.0
16.0
45.0
32.0
47,68 € - 68,12 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.4
6.5
20.0
6.0
12.0
35.0
20.0
43,76 € - 62,52 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.4
6.5
20.0
6.0
12.0
35.0
20.0
179,35 € - 256,22 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
14.0
94.0
50.0
75.0
192.0
112.0
35,15 € - 50,21 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
8.0
36.0
16.0
26.0
70.0
46.0
40,68 € - 58,12 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
9.5
43.0
20.0
32.0
80.0
54.0
66,67 € - 95,24 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.6
11.0
62.0
30.0
47.0
123.0
76.0
106,99 € - 152,84 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
9.5
43.0
20.0
32.0
80.0
54.0
58,43 € - 83,47 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
8.0
36.0
16.0
26.0
70.0
46.0
58,42 € - 83,45 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
9.5
51.0
25.0
40.0
112.0
62.0
60,87 € - 86,95 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.4
6.5
24.0
8.0
15.0
45.0
32.0
71,00 € - 101,43 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
9.5
43.0
20.0
32.0
80.0
54.0
165,17 € - 235,96 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
9.5
51.0
25.0
40.0
112.0
62.0
88,27 € - 126,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
8.0
36.0
16.0
26.0
70.0
46.0
40,33 € - 57,62 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.4
6.5
24.0
8.0
15.0
45.0
32.0
  • / 2
Lineaarinen kuulaholkki 12.0 21.0 57.0 Ruostumaton teräs

20157005

Hinta-alue
118,49 € - 82,94 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    21.0
  • l1
    57.0
  • d3
    32.0
  • d4
    4.5
Lineaarinen kuulaholkki 12.0 21.0 57.0 Ruostumaton teräs

20156480

Hinta-alue
99,76 € - 69,83 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    21.0
  • l1
    57.0
  • d3
    42.0
  • d4
    4.5
Lineaarinen kuulaholkki 25.0 40.0 112.0 Ruostumaton teräs

20156534

Hinta-alue
144,95 € - 101,47 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3
    62.0
  • d4
    5.5
Lineaarinen kuulaholkki 12.0 21.0 57.0 Ruostumaton teräs

20156473

Hinta-alue
66,03 € - 46,22 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    21.0
  • l1
    57.0
  • d3
    42.0
  • d4
    4.5
Lineaarinen kuulaholkki 10.0 19.0 55.0 Ruostumaton teräs

20157746

Hinta-alue
59,05 € - 41,34 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3
    40.0
  • d4
    4.5
Lineaarinen kuulaholkki 8.0 16.0 45.0 Teräs

20158019

Hinta-alue
34,71 € - 24,30 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3
    32.0
  • d4
    3.4
Lineaarinen kuulaholkki 6.0 12.0 35.0 Ruostumaton teräs

20157753

Hinta-alue
68,12 € - 47,68 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3
    20.0
  • d4
    3.4
Lineaarinen kuulaholkki 6.0 12.0 35.0 Ruostumaton teräs

20157715

Hinta-alue
62,52 € - 43,76 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3
    20.0
  • d4
    3.4
Lineaarinen kuulaholkki 50.0 75.0 192.0 Teräs

20158040

Hinta-alue
256,22 € - 179,35 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    192.0
  • d3
    112.0
  • d4
    9.0
Lineaarinen kuulaholkki 16.0 26.0 70.0 Teräs

20156176

Hinta-alue
50,21 € - 35,15 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3
    46.0
  • d4
    4.5
Lineaarinen kuulaholkki 20.0 32.0 80.0 Teräs

20156244

Hinta-alue
58,12 € - 40,68 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3
    54.0
  • d4
    5.5
Lineaarinen kuulaholkki 30.0 47.0 123.0 Teräs

20156343

Hinta-alue
95,24 € - 66,67 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
  • d3
    76.0
  • d4
    6.6
Lineaarinen kuulaholkki 20.0 32.0 80.0 Ruostumaton teräs

20156527

Hinta-alue
152,84 € - 106,99 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3
    54.0
  • d4
    5.5
Lineaarinen kuulaholkki 16.0 26.0 70.0 Ruostumaton teräs

20156497

Hinta-alue
83,47 € - 58,43 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3
    46.0
  • d4
    4.5
Lineaarinen kuulaholkki 25.0 40.0 112.0 Teräs

20156312

Hinta-alue
83,45 € - 58,42 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3
    62.0
  • d4
    5.5
Lineaarinen kuulaholkki 8.0 15.0 45.0 Ruostumaton teräs

20156565

Hinta-alue
86,95 € - 60,87 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    15.0
  • l1
    45.0
  • d3
    32.0
  • d4
    3.4
Lineaarinen kuulaholkki, keskiölaippa 20.0 32.0 80.0 Ruostumaton teräs

20156510

Hinta-alue
101,43 € - 71,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3
    54.0
  • d4
    5.5
Lineaarinen kuulaholkki 25.0 40.0 112.0 Ruostumaton teräs

20156541

Hinta-alue
235,96 € - 165,17 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3
    62.0
  • d4
    5.5
Lineaarinen kuulaholkki 16.0 26.0 70.0 Ruostumaton teräs

20156503

Hinta-alue
126,10 € - 88,27 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3
    46.0
  • d4
    4.5
Lineaarinen kuulaholkki 8.0 15.0 45.0 Ruostumaton teräs

20156558

Hinta-alue
57,62 € - 40,33 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    15.0
  • l1
    45.0
  • d3
    32.0
  • d4
    3.4