Liitinpultit
Liitinpultteja käytetään liitinmuttereiden ja holkkimuttereiden kanssa. Ne sopivat erinomaisesti itsekoottaviin ja litteäksi pakattuihin huonekaluihin, ja ne kiinnitetään M4-kuusioavaimella
Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa
Suodata tai hae versioita
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Lajitteluperuste
Ei mitäänPikakatselu | Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Pituus kannan alla | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
463182 | 0,133 € - 0,1488 € | 3443 Varastossa |
M8
|
60.0 mm
|
|||||||
463170 | 0,1224 € - 0,1361 € | 14081 Varastossa |
M6
|
100.0 mm
|
|||||||
463181 | 0,1182 € - 0,1319 € | 3781 Varastossa |
M8
|
50.0 mm
|
|||||||
463162 | 0,0507 € - 0,0564 € | 17466 Varastossa |
M6
|
20.0 mm
|
|||||||
463169 | 0,1129 € - 0,1256 € | 23943 Varastossa |
M6
|
90.0 mm
|
|||||||
463168 | 0,0956 € - 0,1066 € | 4530 Varastossa |
M6
|
80.0 mm
|
|||||||
463167 | 0,0966 € - 0,1076 € | 30362 Varastossa |
M6
|
70.0 mm
|
|||||||
463180 | 0,1029 € - 0,114 € | 1972 Varastossa |
M8
|
40.0 mm
|
|||||||
463164 | 0,0686 € - 0,0763 € | 10898 Varastossa |
M6
|
40.0 mm
|
|||||||
463186 | 0,2164 € - 0,2407 € | 74 Varastossa |
M8
|
100.0 mm
|
|||||||
463165 | 0,0768 € - 0,0854 € | 92 Varastossa |
M6
|
50.0 mm
|
|||||||
463184 | 0,1541 € - 0,171 € | 20740 Varastossa |
M8
|
80.0 mm
|
|||||||
463163 | 0,0603 € - 0,067 € | 9293 Varastossa |
M6
|
30.0 mm
|
|||||||
463166 | 0,0862 € - 0,0957 € | 1027 Varastossa |
M6
|
60.0 mm
|
|||||||
Sinkitty Teräs Kuusio Liitinpultti - Kierrekoko M8; Kierteen pituus 40.0 mm | 1.575 in
- Hinta-alue
- 0,1488 € - 0,133 €
- Varastotasot
- 3443 Varastossa
Ominaisuudet
-
Kannan läpimitta
17.0 mm -
Pituus kannan alla
60.0 mm -
Kierteen pituus
40.0 mm -
Kierrekoko
M8 -
Valmis
Sinkitty
Sinkitty Teräs Kuusio Liitinpultti - Kierrekoko M6; Kierteen pituus 40.0 mm | 1.575 in
- Hinta-alue
- 0,1361 € - 0,1224 €
- Varastotasot
- 14081 Varastossa
Ominaisuudet
-
Kannan läpimitta
17.0 mm -
Pituus kannan alla
100.0 mm -
Kierteen pituus
40.0 mm -
Kierrekoko
M6 -
Valmis
Sinkitty
Sinkitty Teräs Kuusio Liitinpultti - Kierrekoko M8; Kierteen pituus 40.0 mm | 1.575 in
- Hinta-alue
- 0,1319 € - 0,1182 €
- Varastotasot
- 3781 Varastossa
Ominaisuudet
-
Kannan läpimitta
17.0 mm -
Pituus kannan alla
50.0 mm -
Kierteen pituus
40.0 mm -
Kierrekoko
M8 -
Valmis
Sinkitty
Sinkitty Teräs Kuusio Liitinpultti - Kierrekoko M6; Kierteen pituus 20.0 mm | 0.787 in
- Hinta-alue
- 0,0564 € - 0,0507 €
- Varastotasot
- 17466 Varastossa
Ominaisuudet
-
Kannan läpimitta
17.0 mm -
Pituus kannan alla
20.0 mm -
Kierteen pituus
20.0 mm -
Kierrekoko
M6 -
Valmis
Sinkitty
Sinkitty Teräs Kuusio Liitinpultti - Kierrekoko M6; Kierteen pituus 40.0 mm | 1.575 in
- Hinta-alue
- 0,1256 € - 0,1129 €
- Varastotasot
- 23943 Varastossa
Ominaisuudet
-
Kannan läpimitta
17.0 mm -
Pituus kannan alla
90.0 mm -
Kierteen pituus
40.0 mm -
Kierrekoko
M6 -
Valmis
Sinkitty
Sinkitty Teräs Kuusio Liitinpultti - Kierrekoko M6; Kierteen pituus 40.0 mm | 1.575 in
- Hinta-alue
- 0,1066 € - 0,0956 €
- Varastotasot
- 4530 Varastossa
Ominaisuudet
-
Kannan läpimitta
17.0 mm -
Pituus kannan alla
80.0 mm -
Kierteen pituus
40.0 mm -
Kierrekoko
M6 -
Valmis
Sinkitty
Sinkitty Teräs Kuusio Liitinpultti - Kierrekoko M6; Kierteen pituus 40.0 mm | 1.575 in
- Hinta-alue
- 0,1076 € - 0,0966 €
- Varastotasot
- 30362 Varastossa
Ominaisuudet
-
Kannan läpimitta
17.0 mm -
Pituus kannan alla
70.0 mm -
Kierteen pituus
40.0 mm -
Kierrekoko
M6 -
Valmis
Sinkitty
Sinkitty Teräs Kuusio Liitinpultti - Kierrekoko M8; Kierteen pituus 30.0 mm | 1.181 in
- Hinta-alue
- 0,114 € - 0,1029 €
- Varastotasot
- 1972 Varastossa
Ominaisuudet
-
Kannan läpimitta
17.0 mm -
Pituus kannan alla
40.0 mm -
Kierteen pituus
30.0 mm -
Kierrekoko
M8 -
Valmis
Sinkitty
Sinkitty Teräs Kuusio Liitinpultti - Kierrekoko M6; Kierteen pituus 30.0 mm | 1.181 in
- Hinta-alue
- 0,0763 € - 0,0686 €
- Varastotasot
- 10898 Varastossa
Ominaisuudet
-
Kannan läpimitta
17.0 mm -
Pituus kannan alla
40.0 mm -
Kierteen pituus
30.0 mm -
Kierrekoko
M6 -
Valmis
Sinkitty
Sinkitty Teräs Kuusio Liitinpultti - Kierrekoko M8; Kierteen pituus 40.0 mm | 1.575 in
- Hinta-alue
- 0,2407 € - 0,2164 €
- Varastotasot
- 74 Varastossa
Ominaisuudet
-
Kannan läpimitta
17.0 mm -
Pituus kannan alla
100.0 mm -
Kierteen pituus
40.0 mm -
Kierrekoko
M8 -
Valmis
Sinkitty
Sinkitty Teräs Kuusio Liitinpultti - Kierrekoko M6; Kierteen pituus 40.0 mm | 1.575 in
- Hinta-alue
- 0,0854 € - 0,0768 €
- Varastotasot
- 92 Varastossa
Ominaisuudet
-
Kannan läpimitta
17.0 mm -
Pituus kannan alla
50.0 mm -
Kierteen pituus
40.0 mm -
Kierrekoko
M6 -
Valmis
Sinkitty
Sinkitty Teräs Kuusio Liitinpultti - Kierrekoko M8; Kierteen pituus 40.0 mm | 1.575 in
- Hinta-alue
- 0,171 € - 0,1541 €
- Varastotasot
- 20740 Varastossa
Ominaisuudet
-
Kannan läpimitta
17.0 mm -
Pituus kannan alla
80.0 mm -
Kierteen pituus
40.0 mm -
Kierrekoko
M8 -
Valmis
Sinkitty
Sinkitty Teräs Kuusio Liitinpultti - Kierrekoko M6; Kierteen pituus 30.0 mm | 1.181 in
- Hinta-alue
- 0,067 € - 0,0603 €
- Varastotasot
- 9293 Varastossa
Ominaisuudet
-
Kannan läpimitta
17.0 mm -
Pituus kannan alla
30.0 mm -
Kierteen pituus
30.0 mm -
Kierrekoko
M6 -
Valmis
Sinkitty
Sinkitty Teräs Kuusio Liitinpultti - Kierrekoko M6; Kierteen pituus 40.0 mm | 1.575 in
- Hinta-alue
- 0,0957 € - 0,0862 €
- Varastotasot
- 1027 Varastossa
Ominaisuudet
-
Kannan läpimitta
17.0 mm -
Pituus kannan alla
60.0 mm -
Kierteen pituus
40.0 mm -
Kierrekoko
M6 -
Valmis
Sinkitty
Usein ostettu
Usein ostettu
Tuotteen pinnat
Tuotevalikoima Niitit ja paneelikiinnitys
Tuotesarja Huonekaluliittimet Ruuvit
Tyyppi Liitin