Liitinmutterit

Varastossa

Liitinpultteja on suunniteltu käytettäviksi liitinmuttereiden kanssa. Pultin pään ja mutterin koko on sama, joten pinnasta tulee hyvä molemmilta puolilta. Ne on helppo kiinnittää kuusioavaimella

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Pikakatselu Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko
463196
0,2312 € - 0,2576 € 13760 Varastossa
M6
463194
0,1932 € - 0,2153 € 16623 Varastossa
M6
463197
0,3082 € - 0,3399 € 2546 Varastossa
M8
463195
0,2111 € - 0,2354 € 19894 Varastossa
M6
Galvanoitu Galvanoitu teräs Litteä Kuusio Liitinmutteri - Kierrekoko M6

463196

Hinta-alue
0,2576 € - 0,2312 €

Varastotasot
13760 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Pituus kannan alla
    17.0 mm
  • Kannan läpimitta
    17.0 mm
  • Materiaali
    Galvanoitu teräs
Galvanoitu Galvanoitu teräs Litteä Kuusio Liitinmutteri - Kierrekoko M6

463194

Hinta-alue
0,2153 € - 0,1932 €

Varastotasot
16623 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Pituus kannan alla
    12.0 mm
  • Kannan läpimitta
    17.0 mm
  • Materiaali
    Galvanoitu teräs
Galvanoitu Galvanoitu teräs Litteä Kuusio Liitinmutteri - Kierrekoko M8

463197

Hinta-alue
0,3399 € - 0,3082 €

Varastotasot
2546 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Pituus kannan alla
    17.0 mm
  • Kannan läpimitta
    17.0 mm
  • Materiaali
    Galvanoitu teräs
Galvanoitu Galvanoitu teräs Litteä Kuusio Liitinmutteri - Kierrekoko M6

463195

Hinta-alue
0,2354 € - 0,2111 €

Varastotasot
19894 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Pituus kannan alla
    15.0 mm
  • Kannan läpimitta
    17.0 mm
  • Materiaali
    Galvanoitu teräs

Usein ostettu

Liitinpultit
Liitinpultit
Liitinpultit
Kartiomaiset uppomutterit
Kartiomaiset uppomutterit
Kartiomaiset uppomutterit
Poikkitapin holkkimutterit
Poikkitapin holkkimutterit
Poikkitapin holkkimutterit
Pulttien suojahatut
Pulttien suojahatut
Pulttien suojahatut
Huonekalujen liitososat
Huonekalujen liitososat
Huonekalujen liitososat
Naulattavat liu'ut
Naulattavat liu'ut
Naulattavat liu'ut
Nelikulmaiset suojat ja liu'ut
Nelikulmaiset suojat ja liu'ut
Nelikulmaiset suojat ja liu'ut
Tarraliu'ut
Tarraliu'ut
Tarraliu'ut
Pyöreät putkien sisäkkeet
Pyöreät putkien sisäkkeet
Pyöreät putkien sisäkkeet
Suorakulmaiset suojat ja liu'ut
Suorakulmaiset suojat ja liu'ut
Suorakulmaiset suojat ja liu'ut

Tuotteen pinnat

Tuotevalikoima Niitit ja paneelikiinnitys

Tuotesarja Huonekaluliittimet Mutterit

Tyyppi Liitin

Materiaali Metalli Teräs