Valikko Haku

Liimattavat pehmusteet ja kumijalat - suorakulmainen

Varastossa

Suorakulmaiset itsekiinnittyvät pehmustejalat tekevät liikkeen tasaiseksi pintojen poikki. Huovassa on helposti kiinnitettävä liimatausta jalkojen alle tai lisäkkeisiin.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Väri Pohjan leveys Jalustan pituus Pikakatselu
463946
0,2957 € - 0,2957 € Tuotannossa
Ruskea
50.0 mm
25.0 mm
463975
0,1392 € - 0,1472 € 720 Varastossa
Valkoinen
25.0 mm
50.0 mm
463944
0,2071 € - 0,2174 € 1109 Varastossa
Ruskea
40.0 mm
20.0 mm
463973
0,0978 € - 0,1086 € 1558 Varastossa
Valkoinen
20.0 mm
40.0 mm
463945
0,199 € - 0,2094 € 3076 Varastossa
Ruskea
35.0 mm
25.0 mm
463974
0,094 € - 0,1043 € Tuotannossa
Valkoinen
25.0 mm
35.0 mm
463943
0,1634 € - 0,1714 € 14012 Varastossa
Ruskea
30.0 mm
20.0 mm
463972
0,0772 € - 0,0858 € 1028 Varastossa
Valkoinen
20.0 mm
30.0 mm
Itsekiinnittyvä jalka - Jalustan pituus - 25.0 mm | 0.984 in ; Pohjan leveys - 50.0 mm | 1.969 in

463946

Hinta-alue
0,2957 € - 0,2957 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Ruskea
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Suorakulma
  • Jalustan pituus
    25.0 mm
Itsekiinnittyvä jalka - Jalustan pituus - 50.0 mm | 1.969 in ; Pohjan leveys - 25.0 mm | 0.984 in

463975

Hinta-alue
0,1472 € - 0,1392 €

Varastotasot
720 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Suorakulma
  • Jalustan pituus
    50.0 mm
Itsekiinnittyvä jalka - Jalustan pituus - 20.0 mm | 0.787 in ; Pohjan leveys - 40.0 mm | 1.575 in

463944

Hinta-alue
0,2174 € - 0,2071 €

Varastotasot
1109 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Ruskea
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Suorakulma
  • Jalustan pituus
    20.0 mm
Itsekiinnittyvä jalka - Jalustan pituus - 40.0 mm | 1.575 in ; Pohjan leveys - 20.0 mm | 0.787 in

463973

Hinta-alue
0,1086 € - 0,0978 €

Varastotasot
1558 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Suorakulma
  • Jalustan pituus
    40.0 mm
Itsekiinnittyvä jalka - Jalustan pituus - 25.0 mm | 0.984 in ; Pohjan leveys - 35.0 mm | 1.378 in

463945

Hinta-alue
0,2094 € - 0,199 €

Varastotasot
3076 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Ruskea
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Suorakulma
  • Jalustan pituus
    25.0 mm
Itsekiinnittyvä jalka - Jalustan pituus - 35.0 mm | 1.378 in ; Pohjan leveys - 25.0 mm | 0.984 in

463974

Hinta-alue
0,1043 € - 0,094 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Suorakulma
  • Jalustan pituus
    35.0 mm
Itsekiinnittyvä jalka - Jalustan pituus - 20.0 mm | 0.787 in ; Pohjan leveys - 30.0 mm | 1.181 in

463943

Hinta-alue
0,1714 € - 0,1634 €

Varastotasot
14012 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Ruskea
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Suorakulma
  • Jalustan pituus
    20.0 mm
Itsekiinnittyvä jalka - Jalustan pituus - 30.0 mm | 1.181 in ; Pohjan leveys - 20.0 mm | 0.787 in

463972

Hinta-alue
0,0858 € - 0,0772 €

Varastotasot
1028 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Suorakulma
  • Jalustan pituus
    30.0 mm