Valikko Haku

Liimattavat kohopintalaippasuojukset

Varastossa

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

Kohopintaiset laippasuojukset ovat liimapintaisia ja ne on helppo irrottaa ja kiinnittää.Erityisliima tarttuu lujasti eikä jätä tahroja normaalioloissaSopii DIN- ja ANSI-laipoihin. Materiaali: Kumi Väri: Musta Sarjanumero: SR1361

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
88 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Putken koko T OD Osta
19,0168 € - 39,9353 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
320 mm
187,7584 € - 394,2926 € 10 Varastossa
1.5 mm
1333 mm
46,7273 € - 98,1275 € 27 Varastossa
1.5 mm
615.0 mm
110,5411 € - 267,8453 € 26 Varastossa
1.5 mm
910 mm
164,8259 € - 346,1345 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
1170 mm
119,495 € - 250,9396 € 20 Varastossa
1.5 mm
857.2 mm
52,5871 € - 110,433 € 29 Varastossa
1.5 mm
692 mm
0,5257 € - 1,3628 € 1063 Varastossa
1.5 mm
40.0 mm
0,8817 € - 2,3662 € 100 Varastossa
1.5 mm
78.0 mm
2,4233 € - 7,389 € 535 Varastossa
1.5 mm
138.0 mm
0,6256 € - 1,7595 € 2985 Varastossa
1.5 mm
58.0 mm
0,6831 € - 2,0154 € 502 Varastossa
1.5 mm
68.0 mm
1,9441 € - 6,584 € 43 Varastossa
1.5 mm
122.0 mm
6,8591 € - 19,0044 € 122 Varastossa
1.5 mm
26.8 mm
1,1788 € - 2,5013 € 36 Varastossa
ANSI 1-1/2"
1.5 mm
75.0 mm
4,5043 € - 12,3054 € 50 Varastossa
1.5 mm
212.0 mm
1,2554 € - 4,0539 € 80 Varastossa
1.5 mm
102.0 mm
7,4752 € - 14,548 € 155 Varastossa
ANSI 5"
1.5 mm
200.0 mm
33,6251 € - 52,9883 € 21 Varastossa
ANSI 12"
1.5 mm
39.0 mm
86,4313 € - 126,5048 € Kysy toimitusaikaa täältä
ANSI 20"
1.5 mm
590.0 mm
  • / 5
Laippasuoja DIN 250 1.5 mm Kumi Musta

10266618

Hinta-alue
39,9353 € - 19,0168 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    320 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Laippasuoja 1333 mm 1.5 mm Kumi Musta

10306673

Hinta-alue
394,2926 € - 187,7584 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    1333 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy DIN 500 1.5 mm Kumi Musta

10256237

Hinta-alue
98,1275 € - 46,7273 €

Varastotasot
27 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    615.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy DIN 800 1.5 mm Kumi Musta

10247181

Hinta-alue
267,8453 € - 110,5411 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    910 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Laippasuoja 1170 mm 1.5 mm Kumi Musta

10242834

Hinta-alue
346,1345 € - 164,8259 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    1170 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy 30" 1.5 mm Kumi Musta

10256190

Hinta-alue
250,9396 € - 119,495 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    857.2 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy DIN 600 1.5 mm Kumi Musta

10256169

Hinta-alue
110,433 € - 52,5871 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    692 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy DIN 10 1.5 mm Kumi Musta

10266489

Hinta-alue
1,3628 € - 0,5257 €

Varastotasot
1063 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    40.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy DIN 32 1.5 mm Kumi Musta

10266526

Hinta-alue
2,3662 € - 0,8817 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    78.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy DIN 80 1.5 mm Kumi Musta

10266564

Hinta-alue
7,389 € - 2,4233 €

Varastotasot
535 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    138.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    3926909790
Tarralevy DIN 20 1.5 mm Kumi Musta

10266502

Hinta-alue
1,7595 € - 0,6256 €

Varastotasot
2985 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    58.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    3926909790
Tarralevy DIN 25 1.5 mm Kumi Musta

10266519

Hinta-alue
2,0154 € - 0,6831 €

Varastotasot
502 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    68.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    3926909790
Tarralevy DIN 65 1.5 mm Kumi Musta

10266557

Hinta-alue
6,584 € - 1,9441 €

Varastotasot
43 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    122.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    4002590000
Tarralevy DIN 200 1.5 mm Kumi Musta

10266601

Hinta-alue
19,0044 € - 6,8591 €

Varastotasot
122 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    26.8 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    3926909790
Tarralevy ANSI 1-1/2" 75.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

10266663

Hinta-alue
2,5013 € - 1,1788 €

Varastotasot
36 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    75.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Putken koko
    ANSI 1-1/2"
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Tarralevy DIN 150 1.5 mm Kumi Musta

10266595

Hinta-alue
12,3054 € - 4,5043 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    212.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    3926909790
Tarralevy DIN 50 1.5 mm Kumi Musta

10266540

Hinta-alue
4,0539 € - 1,2554 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    102.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Tullinimike
    3926909790
Tarralevy ANSI 5" 200.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

10266700

Hinta-alue
14,548 € - 7,4752 €

Varastotasot
155 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    200.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Putken koko
    ANSI 5"
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Laippasuoja ANSI 12" 39.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

10266748

Hinta-alue
52,9883 € - 33,6251 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • OD
    39.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Putken koko
    ANSI 12"
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Tarralevy ANSI 20" 590.0 mm 1.5 mm Kumi Musta

10266786

Hinta-alue
126,5048 € - 86,4313 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    590.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Putken koko
    ANSI 20"
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi