Valikko Haku

Liimapintaiset piirilevytuet

Varastossa

Liimattavissa telineissä on kaksipuolinen teippi ja vetoliuska nopeaa asentamista varten. Niitä saa kolmena vaihtoehtona piirilevyyn kiinnitystä varten: napsautuslukitus, lukkiutumaton ja litteä tuki. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja kaukana auringonpaisteesta.

Sarjanumero: SR2712

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
87 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Pohjan leveys Jalustan pituus Välilevyn pituus Osta
0,4134 € - 0,4435 € 3000 Varastossa
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
19.1 mm
0,4134 € - 0,4435 € 4998 Varastossa
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
9.5 mm
0,4134 € - 0,4435 € 1000 Varastossa
4.0 mm
17.8 mm
4.8 mm
0,4134 € - 0,4435 € 4000 Varastossa
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
15.9 mm
0,4134 € - 0,4435 € 32000 Varastossa
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.7 mm
0,1556 € - 0,1779 € 1000 Varastossa
7.1 mm
17.8 mm
14.0 mm
0,1607 € - 0,1741 € 6998 Varastossa
4.4 mm
13.0 mm
6.4 mm
0,1327 € - 0,1514 € 4710 Varastossa
4.4 mm
13.0 mm
7.9 mm
0,1607 € - 0,1741 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.4 mm
13.0 mm
15.9 mm
0,1327 € - 0,1514 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.4 mm
13.0 mm
6.4 mm
0,4134 € - 0,4435 € 4000 Varastossa
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
25.4 mm
0,1327 € - 0,1514 € 975 Varastossa
4.4 mm
13.0 mm
12.7 mm
0,1607 € - 0,1741 € 1000 Varastossa
4.4 mm
13.0 mm
4.8 mm
0,1607 € - 0,1741 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.4 mm
13.0 mm
19.1 mm
0,1556 € - 0,1779 € 343 Varastossa
7.1 mm
17.8 mm
10.0 mm
0,1266 € - 0,1448 € 775 Varastossa
7.1 mm
17.8 mm
6.0 mm
0,1327 € - 0,1514 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.4 mm
13.0 mm
19.1 mm
0,1327 € - 0,1514 € 14970 Varastossa
4.4 mm
13.0 mm
22.2 mm
0,1327 € - 0,1514 € 13453 Varastossa
4.4 mm
13.0 mm
11.1 mm
0,1327 € - 0,1514 € 7911 Varastossa
4.4 mm
13.0 mm
9.5 mm
  • / 5
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

10001257

Hinta-alue
0,4435 € - 0,4134 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    17.8 mm
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10001295

Hinta-alue
0,4435 € - 0,4134 €

Varastotasot
4998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    17.8 mm
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10001271

Hinta-alue
0,4435 € - 0,4134 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Pohjan leveys
    17.8 mm
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10001240

Hinta-alue
0,4435 € - 0,4134 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    17.8 mm
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10001301

Hinta-alue
0,4435 € - 0,4134 €

Varastotasot
32000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    17.8 mm
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 14.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10022030

Hinta-alue
0,1779 € - 0,1556 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan leveys
    17.8 mm
  • Välilevyn pituus
    14.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Liimapintainen välilevy 13.0 mm 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-0

10112380

Hinta-alue
0,1741 € - 0,1607 €

Varastotasot
6998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan leveys
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Liimapintainen välilevy 13.0 mm 7.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10022122

Hinta-alue
0,1514 € - 0,1327 €

Varastotasot
4710 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan leveys
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    7.9 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Liimapintainen välilevy 13.0 mm 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-0

10472590

Hinta-alue
0,1741 € - 0,1607 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan leveys
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.9 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Liimapintainen välilevy 13.0 mm 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10022115

Hinta-alue
0,1514 € - 0,1327 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan leveys
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 25.4 mm PA UL94 V-2

10001264

Hinta-alue
0,4435 € - 0,4134 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutumaton kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Liimakiinnitys
  • Jalustan pituus
    17.8 mm
Liimapintainen välilevy 13.0 mm 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10022153

Hinta-alue
0,1514 € - 0,1327 €

Varastotasot
975 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan leveys
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Liimapintainen välilevy 13.0 mm 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-0

10112373

Hinta-alue
0,1741 € - 0,1607 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan leveys
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Liimapintainen välilevy 13.0 mm 19.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-0

10446928

Hinta-alue
0,1741 € - 0,1607 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan leveys
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 10.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10022016

Hinta-alue
0,1779 € - 0,1556 €

Varastotasot
343 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan leveys
    17.8 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Liimapintainen välilevy 17.8 mm 6.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10022054

Hinta-alue
0,1448 € - 0,1266 €

Varastotasot
775 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan leveys
    17.8 mm
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
19.1 mm;(L)

10022085

Hinta-alue
0,1514 € - 0,1327 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan leveys
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Liimapintainen välilevy 13.0 mm 22.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10022092

Hinta-alue
0,1514 € - 0,1327 €

Varastotasot
14970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan leveys
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    22.2 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Liimapintainen välilevy 13.0 mm 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10022146

Hinta-alue
0,1514 € - 0,1327 €

Varastotasot
13453 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan leveys
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Liimapintainen välilevy 13.0 mm 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2

10022139

Hinta-alue
0,1514 € - 0,1327 €

Varastotasot
7911 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan leveys
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    9.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66