Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 9999 | 0,3299 € |
10000 + | 0,2313 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Material | Rubber Based Adhesive |
---|---|
Colour | Natural |
Hole A Fix Type | Snap Lock Fix |
Hole B Fix Type | Adhesive Fix |
Base Length | 14.0 mm |
Base Length | 0.551 in |
Base Width | 14.0 mm |
Base Width | 0.551 in |
Locking Head Height A | 2.8 mm |
Locking Head Height A | 0.11 in |
Spacer Length | 10.0 mm |
Spacer Length | 0.394 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa