Liimakiinnitteiset U-klipsit

Varastossa

Nopeasti ja helposti asennettavissa liimapinnan ansiosta. U-tyylinen nippu on hyvin helppo kiinnittää ja irrottaa. Saatavilla on eri kokoja eri nippujen halkaisijoille. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja kaukana auringonpaisteesta.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Pikakatselu Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Väri Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
KKU-2A4-RT
0,0979 € - 0,1974 € 3518 Varastossa
Harmaa
3.2 mm
KKU-9A5-RT
0,2354 € - 0,4761 € 85 Varastossa
Harmaa
14.3 mm
KKU-6A4-RT
0,115 € - 0,2364 € 9530 Varastossa
Harmaa
9.5 mm
KKU-4A4-RT
0,1076 € - 0,2164 € 47050 Varastossa
Harmaa
6.4 mm
KKU-12A4-RT
0,2987 € - 0,6091 € 3285 Varastossa
Harmaa
19.1 mm
KKU-8A4-RT
0,2322 € - 0,4708 € 3580 Varastossa
Harmaa
12.7 mm
Kaapelipinne - Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija - 3.2 mm | 0.125 in

KKU-2A4-RT

Hinta-alue
0,1974 € - 0,0979 €

Varastotasot
3518 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    PVC
Kaapelipinne - Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija - 14.3 mm | 0.562 in

KKU-9A5-RT

Hinta-alue
0,4761 € - 0,2354 €

Varastotasot
85 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Jalustan materiaali
    Akryylipohjainen liima
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    PVC
Kaapelipinne - Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija - 9.5 mm | 0.375 in

KKU-6A4-RT

Hinta-alue
0,2364 € - 0,115 €

Varastotasot
9530 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    PVC
Kaapelipinne - Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija - 6.4 mm | 0.250 in

KKU-4A4-RT

Hinta-alue
0,2164 € - 0,1076 €

Varastotasot
47050 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    PVC
Kaapelipinne - Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija - 19.1 mm | 0.750 in

KKU-12A4-RT

Hinta-alue
0,6091 € - 0,2987 €

Varastotasot
3285 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Jalustan materiaali
    Akryylipohjainen liima
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    PVC
Kaapelipinne - Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija - 12.7 mm | 0.500 in

KKU-8A4-RT

Hinta-alue
0,4708 € - 0,2322 €

Varastotasot
3580 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    PVC

Usein ostettu

Joustavat teräskaapelikiinnikkeet
Joustavat teräskaapelikiinnikkeet
Joustavat teräskaapelikiinnikkeet
Liimakiinnitteinen J-kiinnike
Liimakiinnitteinen J-kiinnike
Liimakiinnitteinen J-kiinnike
Kaapelikiinnikkeet - puoli-U, ruuvikiinnitys
Kaapelikiinnikkeet - puoli-U, ruuvikiinnitys
Kaapelikiinnikkeet - puoli-U, ruuvikiinnitys
Kaapelikiinnikkeet - liimakiinnitys, C-tyyli
Kaapelikiinnikkeet - liimakiinnitys, C-tyyli
Kaapelikiinnikkeet - liimakiinnitys, C-tyyli
Tuelliset kaapeliklipsit
Tuelliset kaapeliklipsit
Tuelliset kaapeliklipsit
Litteä kaapeliklipsi
Litteä kaapeliklipsi
Litteä kaapeliklipsi
Liimakiinnitteiset U-kiinnikkeet
Liimakiinnitteiset U-kiinnikkeet
Liimakiinnitteiset U-kiinnikkeet
Liimallinen kaapelipinne
Liimallinen kaapelipinne
Liimallinen kaapelipinne
Työnnettävät kaapelikiinnikkeet
Työnnettävät kaapelikiinnikkeet
Työnnettävät kaapelikiinnikkeet

Tuotteen pinnat

Tuotevalikoima Kaapelinhallinta Nippusiteet ja klipsit

Tuotesarja Kaapelikiinnikkeet

Tyyppi Litteä kaapelikiinnike

Materiaali Muovi PVC

Asennus Itsekiinnittyvä