Valikko Haku

Liimakiinnitteiset kaapelikiinnikkeet

Varastossa

Tarkoitettu kolmelle johdolle, kuten ilmastointilaitteen johdoille. Nopeasti ja helposti asennettavissa liimapinnan ansiosta. Harmaa UL94 V-0 -luokiteltu PVC akryyliliimalla. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja kaukana auringonpaisteesta.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Pikakatselu
KKF-10X4-RT
0,6556 € - 0,8796 € 72800 Varastossa
Kaapelipinne - Sisäkorkeus - 5.2 mm | 0.203 in ; Sisäleveys - 14.3 mm | 0.563 in

KKF-10X4-RT

Hinta-alue
0,8796 € - 0,6556 €

Varastotasot
72800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Jalustan materiaali
    Akryylipohjainen liima
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    PVC