Liimakiinnitteinen R-kiinnike

Varastossa

Nopeasti ja helposti asennettavissa kumiliimapinnan ansiosta. Kiinnittää nipun tukevasti mutta voidaan silti irrottaa. UL94 V-0 harmaa PVC. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja kaukana auringonpaisteesta.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Tuotteen SKU-tiedot
Pikakatselu Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus
KKR-5A1-RT
0,1815 € - 0,3726 € 5554 Varastossa
Kaapelikiinnikkeet - liimakiinnitys, R-tyyli - Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija - 13.2 mm | 0.520 in

KKR-5A1-RT

Hinta-alue
0,3726 € - 0,1815 €

Varastotasot
5554 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Jalustan materiaali
    Kumipohjainen liima
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    PVC

Usein ostettu

Liimakiinnitteinen lukittuva D-kiinnike
Liimakiinnitteinen lukittuva D-kiinnike
Liimakiinnitteinen lukittuva D-kiinnike
Kaapelikiinnikkeet - kaksiosainen puoli-U, napsautettava
Kaapelikiinnikkeet - kaksiosainen puoli-U, napsautettava
Kaapelikiinnikkeet - kaksiosainen puoli-U, napsautettava
Kaapelikiinnikkeet - kaksiosaiset kaapeli- ja putkiklipsit
Kaapelikiinnikkeet - kaksiosaiset kaapeli- ja putkiklipsit
Kaapelikiinnikkeet - kaksiosaiset kaapeli- ja putkiklipsit
Kaapelikiinnikkeet - tuellinen, sivulta aukeava
Kaapelikiinnikkeet - tuellinen, sivulta aukeava
Kaapelikiinnikkeet - tuellinen, sivulta aukeava
Litteä kaapelikenkä
Litteä kaapelikenkä
Litteä kaapelikenkä
Litteä johtoklipsi
Litteä johtoklipsi
Litteä johtoklipsi
Litteä minikaapelikiinnike
Litteä minikaapelikiinnike
Litteä minikaapelikiinnike
Litteä kaapelikiinnike - liimakiinnitys, ylälukitus
Litteä kaapelikiinnike - liimakiinnitys, ylälukitus
Litteä kaapelikiinnike - liimakiinnitys, ylälukitus
Kaapelikiinnikkeet - U, liimakiinnitys
Kaapelikiinnikkeet - U, liimakiinnitys
Kaapelikiinnikkeet - U, liimakiinnitys
Liimakiinnitteinen D-kiinnike
Liimakiinnitteinen D-kiinnike
Liimakiinnitteinen D-kiinnike

Tuotteen pinnat

Tuotevalikoima Kaapelinhallinta Nippusiteet ja klipsit

Tuotesarja Kaapelikiinnikkeet

Tyyppi Litteä kaapelikiinnike

Materiaali Muovi PVC

Asennus Itsekiinnittyvä