Valikko Haku

Liimakiinnitteinen lukittuva D-kiinnike

Varastossa

Nopeasti ja helposti asennettavissa liimapinnan ansiosta. Kiinnikkeiden yläosa painetaan kannen alle, jotta kaapelit lukittuvat paikoilleen. Kokoja on kaksi eri nippujen halkaisijoille. Harmaa UL94 V-0 -luokiteltu PVC akryyliliimalla. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja kaukana auringonpaisteesta.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Väri Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Pikakatselu
KKDL-8-RT
0,6144 € - 1,0753 € 1900 Varastossa
Harmaa
5.6 mm
KKDL-4-RT
0,6281 € - 1,1454 € Tuotannossa
Harmaa
3.2 mm
Kaapelipinne - Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija - 5.6 mm | 0.219 in

KKDL-8-RT

Hinta-alue
1,0753 € - 0,6144 €

Varastotasot
1900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Jalustan materiaali
    Akryylipohjainen liima
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    PVC
Kaapelipinne - Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija - 3.2 mm | 0.125 in

KKDL-4-RT

Hinta-alue
1,1454 € - 0,6281 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Jalustan materiaali
    Akryylipohjainen liima
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    PVC