Valikko Haku

Liimakiinnitteinen D-kiinnike

Varastossa

Nopeasti ja helposti asennettavissa liimapinnan ansiosta. Kokoja on neljä eri nippujen halkaisijoille. Pitää kaapelit paikoillaan mutta sallii niiden irrottamisen. Harmaa, UL94 V-0 -luokiteltu PVC. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja kaukana auringonpaisteesta.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Väri Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Pikakatselu
KKD-12A5-RT
0,5088 € - 0,766 € Tuotannossa
Harmaa
19.1 mm
KKD-4-RT
0,1815 € - 0,6766 € 44650 Varastossa
Harmaa
6.4 mm
KKD-8A5-RT
0,4138 € - 0,6911 € Tuotannossa
Harmaa
12.7 mm
KKD-16-RT
2,1009 € - 2,7307 € Tuotannossa
Harmaa
25.4 mm
Kaapelikiinnikkeet - liimakiinnitys, D-tyyli - Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija - 19.1 mm | 0.750 in

KKD-12A5-RT

Hinta-alue
0,766 € - 0,5088 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Jalustan materiaali
    Akryylipohjainen liima
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    PVC
Kaapelikiinnikkeet - liimakiinnitys, D-tyyli - Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija - 6.4 mm | 0.250 in

KKD-4-RT

Hinta-alue
0,6766 € - 0,1815 €

Varastotasot
44650 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Jalustan materiaali
    Akryylipohjainen liima
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    PVC
Kaapelikiinnikkeet - liimakiinnitys, D-tyyli - Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija - 12.7 mm | 0.500 in

KKD-8A5-RT

Hinta-alue
0,6911 € - 0,4138 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Jalustan materiaali
    Akryylipohjainen liima
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    PVC
Kaapelikiinnikkeet - liimakiinnitys, D-tyyli - Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija - 25.4 mm | 1.000 in

KKD-16-RT

Hinta-alue
2,7307 € - 2,1009 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Jalustan materiaali
    Akryylipohjainen liima
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Materiaali
    PVC