Valikko Haku

Letkusuojaholkit - kaivosturvallisuushyväksyntä

Varastossa

Hose Protection Sleeves that are Mining Safety approved. Durable coatings are approved to protect hoses against heat, abrasion and bursts. Can withstand temperatures ranging from -40C up to +130C. The US Mine Safety and Health Administration (MSHA) has approved this product. Effective in minimising a concentrated stream of pinhole leaks, while maintaining high burst resistance.

Tuote on US Mine Safety and Health Administrationin (MSHA) hyväksymä.Erittäin kulutuksen- ja halkeamiskestävä.Lämmönkesto: -40 C - +130 C.Voidaan brändätä yrityksesi logolla ja osanumerolla.Rullan vakiopituus: 50 metriä. Materiaali: Polyesteri, Nailon Väri: Musta Sarjanumero: , SR1082

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
28 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus B Väri Koko materiaali RL Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
Musta
Polyesteri
Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
Musta
Polyesteri
Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Polyesteri
Kysy toimitusaikaa täältä
65.0 mm
Musta
Polyesteri
Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
Musta
Polyesteri
Kysy toimitusaikaa täältä
45.0 mm
Musta
Polyesteri
Kysy toimitusaikaa täältä
85.0 mm
Musta
Polyesteri
Kysy toimitusaikaa täältä
35.0 mm
Musta
Polyesteri
Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
Musta
Polyesteri
Kysy toimitusaikaa täältä
110.0 mm
Musta
Polyesteri
Kysy toimitusaikaa täältä
95.0 mm
Musta
Polyesteri
Kysy toimitusaikaa täältä
90.0 mm
Musta
Polyesteri
Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
Musta
Polyesteri
Kysy toimitusaikaa täältä
55.0 mm
Musta
Polyesteri
Kysy toimitusaikaa täältä
75.0 mm
Musta
Polyesteri
269,6731 € - 269,6731 € 3 Varastossa
55.0 mm
Musta
Polyamidi 6
50.0 m
125,4343 € - 125,4343 € 8 Varastossa
23.0 mm
Musta
Polyamidi 6
50.0 m
196,8915 € - 196,8915 € 38 Varastossa
36.0 mm
Musta
Polyamidi 6
50.0 m
209,1488 € - 209,1488 € Kysy toimitusaikaa täältä
39.9 mm
Musta
Polyamidi 6
50.0 m
321,5011 € - 321,5011 € 21 Varastossa
60.0 mm
Musta
Polyamidi 6
50.0 m
  • / 2
Letkun suojasukka 25.0 mm 42 mm Polyesteri Musta

20440503


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • B
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyesteri
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Letkun suojasukka 40.0 mm 65 mm Polyesteri Musta

20440534


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • B
    40.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyesteri
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Letkun suojasukka 30.0 mm 49 mm Polyesteri Musta

20440510


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyesteri
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Letkun suojasukka 65.0 mm 106 mm Polyesteri Musta

20440589


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • B
    65.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyesteri
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Letkun suojasukka 60.0 mm 97 mm Polyesteri Musta

20440572


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • B
    60.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyesteri
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Letkun suojasukka 45.0 mm 72 mm Polyesteri Musta

20440541


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • B
    45.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyesteri
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Letkun suojasukka 85.0 mm 136 mm Polyesteri Musta

20440602


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • B
    85.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyesteri
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Letkun suojasukka 35.0 mm 59 mm Polyesteri Musta

20440527


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • B
    35.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyesteri
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Letkun suojasukka 50.0 mm 76 mm Polyesteri Musta

20440558


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • B
    50.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyesteri
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Letkun suojasukka 110.0 mm 178 mm Polyesteri Musta

20440633


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • B
    110.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyesteri
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Letkun suojasukka 95.0 mm 149 mm Polyesteri Musta

20440626


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • B
    95.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyesteri
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Letkun suojasukka 90.0 mm 144 mm Polyesteri Musta

20440619


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • B
    90.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyesteri
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Letkun suojasukka 20.0 mm 34 mm Polyesteri Musta

20440497


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • B
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyesteri
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Letkun suojasukka 55.0 mm 89 mm Polyesteri Musta

20440565


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • B
    55.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyesteri
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Letkun suojasukka 75.0 mm 117 mm Polyesteri Musta

20440596


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • B
    75.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyesteri
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Letkun suojasukka 55.0 mm 89.0 mm Nailon Musta

10337028

Hinta-alue
269,6731 € - 269,6731 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    55.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3917219090
Letkun suojasukka 23.0 mm 39.0 mm Nailon Musta

10336946

Hinta-alue
125,4343 € - 125,4343 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    23.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3917219090
Letkun suojasukka 36.0 mm 57.0 mm Nailon Musta

10336984

Hinta-alue
196,8915 € - 196,8915 €

Varastotasot
38 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    36.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Letkun suojasukka 39.9 mm 66.0 mm Nailon Musta

10336991

Hinta-alue
209,1488 € - 209,1488 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • B
    39.9 mm
  • RL
    50.0 m
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3917219090
Letkun suojasukka 60.0 mm 97.0 mm Nailon Musta

10337035

Hinta-alue
321,5011 € - 321,5011 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    60.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790