Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 49 | 30,9361 € |
50 + | 15,6762 € |
Leaf Thickness | 8.0 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.315 in |
Overall Length | 60.0 mm |
Overall Length | 2.362 in |
Overall Thickness | 15.0 mm |
Overall Thickness | 0.591 in |
Overall Width | 60.0 mm |
Overall Width | 2.362 in |
Pin Material | Stainless Steel |
Finish | Powder Coated |
Leaf Shape | Rectangular |
Number of Mounting Holes | 4 |
Includes | Fasteners not included |
Specifications | DIN-EN 1774 |
Commodity Code | 8302100090 |
Hinge Type | Butt Hinge |
Mounting Orientation | Universal |
Mounting Method | Pin |
Removability | Fixed |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa