Valikko Haku

Lehtisaranat - uppoasennus

Varastossa

Uppokiinnitetyt lehtisaranat ovat litteitä saranoita, joita käytetään laajalti erilaisissa käyttökohteissa. Ne sopivat parhaiten uppoasennettuihin oviin. Pinta-asennetuiksi saranoiksi kutsuttu valikoima tarjoaa erimallisia uppoasennettavia reikiä riippuen käyttökohteen edellyttämän tuen vahvuudesta. Saatavana on erilaisia materiaaleja, jotka sopivat sisällä tai ulkona sijaitsevan käyttökohteen ympäristövaatimuksiin. Saatavilla on myös erilaisia kääntökulmia.

Sarjanumero: SR5506 ,SR5562

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
101 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Lehden paksuus Kokonaispituus Asennusreikien määrä Valmis Materiaali Lehden muoto Kokonaisleveys Osta
5,7776 € - 6,8318 € 2 Varastossa
9.0 mm
49.5 mm
4
Matta
Muovi
Suorakulma
48.0 mm
13,3487 € - 15,7857 € 442 Varastossa
11.5 mm
49.5 mm
4
Matta
Muovi
Suorakulma
48.0 mm
14,5366 € - 23,4171 € 83 Varastossa
4.0 mm
60.0 mm
4
60.0 mm
5,7776 € - 6,8318 € 3360 Varastossa
9.0 mm
39.5 mm
4
Matta
Muovi
Suorakulma
38.0 mm
11,8701 € - 11,8701 € Kysy toimitusaikaa täältä
136.0 mm
6
Coated Steel
60.0 mm
11,3498 € - 15,8897 € 244 Varastossa
106.0 mm
5
Coated Steel
60.0 mm
21,6044 € - 45,3692 € 365 Varastossa
3.0 mm
65.0 mm
4
Kirkas anodisoitu pinnoite
Alumiini
Suorakulma
55.0 mm
2,2316 € - 4,6576 € 7727 Varastossa
1.5 mm
40.0 mm
4
Kiillotettu
304 ruostumaton teräs
39.0 mm
2,259 € - 4,7439 € 4108 Varastossa
1.0 mm
50.8 mm
6
Kiillotettu
304 ruostumaton teräs
33.5 mm
3,9839 € - 5,5775 € 546 Varastossa
4.0 mm
30.0 mm
4
Kromattu
Sinkkiseos
Neliö
30.0 mm
3,1699 € - 3,2496 € 1030 Varastossa
11.0 mm
30.0 mm
4
Matta
Nailon
Suorakulma
35.0 mm
18,8525 € - 39,5902 € 120 Varastossa
9.5 mm
131.0 mm
5
Nikkelöity
GF PA
Nuoli
108.0 mm
1,4238 € - 1,7626 € 522 Varastossa
10.2 mm
48.0 mm
Lasitäytteinen nailon
47.5 mm
7,2348 € - 15,1932 € 710 Varastossa
5.9 mm
75.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
50.0 mm
51,4234 € - 107,9891 € 55 Varastossa
3.0 mm
100.0 mm
6
Kirkas anodisoitu pinnoite
Alumiini
Suorakulma
82.5 mm
2,7929 € - 7,9065 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
40.0 mm
6
Kiillotettu
Ruostumaton teräs
Pyöristetty
81.0 mm
13,7197 € - 34,8319 € 196 Varastossa
3.0 mm
65.0 mm
4
Kirkas anodisoitu pinnoite
Alumiini
Suorakulma
55.0 mm
1,4602 € - 1,6782 € 311 Varastossa
10.2 mm
48.0 mm
Lasitäytteinen nailon
47.5 mm
6,0918 € - 12,7929 € 2 Varastossa
5.2 mm
80.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
40.0 mm
4,8219 € - 6,7507 € 1259 Varastossa
4.0 mm
30.0 mm
4
Jauhemaalattu musta pinnoite
Ruiskuvalettu sinkkiseos
Neliö
30.0 mm
  • / 6
Sarana 48.0 mm 49.5 mm Muovi

10224915

Hinta-alue
6,8318 € - 5,7776 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    9.0 mm
  • Kokonaispituus
    49.5 mm
  • Kokonaispaksuus
    16.5 mm
  • Kokonaisleveys
    48.0 mm
  • Väri
    Musta
Sarana 48.0 mm 49.5 mm Muovi

10224953

Hinta-alue
15,7857 € - 13,3487 €

Varastotasot
442 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    11.5 mm
  • Kokonaispituus
    49.5 mm
  • Kokonaispaksuus
    16.5 mm
  • Kokonaisleveys
    48.0 mm
  • Väri
    Musta
Vapaasti liikkuva sarana 60.0 mm 60.0 mm

10090541

Hinta-alue
23,4171 € - 14,5366 €

Varastotasot
83 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    4.0 mm
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    9.0 mm
  • Kokonaisleveys
    60.0 mm
  • Asennusreikien määrä
    4
Sarana 38.0 mm 39.5 mm Muovi

10224908

Hinta-alue
6,8318 € - 5,7776 €

Varastotasot
3360 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    9.0 mm
  • Kokonaispituus
    39.5 mm
  • Kokonaispaksuus
    13.0 mm
  • Kokonaisleveys
    38.0 mm
  • Väri
    Musta
Sarana 60.0 mm 136.0 mm Coated Steel

10487372

Hinta-alue
11,8701 € - 11,8701 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    136.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    14.0 mm
  • Kokonaisleveys
    60.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Teräs
Sarana 60.0 mm 106.0 mm Coated Steel

10104101

Hinta-alue
15,8897 € - 11,3498 €

Varastotasot
244 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    106.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    14.0 mm
  • Kokonaisleveys
    60.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Teräs
Lehtisarana 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Kirkas

10299746

Hinta-alue
45,3692 € - 21,6044 €

Varastotasot
365 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    3.0 mm
  • Kokonaispituus
    65.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    5.0 mm
  • Kokonaisleveys
    55.0 mm
  • Väri
    Kirkas
Lehtisarana 39.0 mm 40.0 mm 1.5 mm

10203590

Hinta-alue
4,6576 € - 2,2316 €

Varastotasot
7727 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.5 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kokonaisleveys
    39.0 mm
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Koko materiaali
    304 ruostumaton teräs
Lehtisarana 33.5 mm 50.8 mm 1.0 mm

10203675

Hinta-alue
4,7439 € - 2,259 €

Varastotasot
4108 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.0 mm
  • Kokonaispituus
    50.8 mm
  • Kokonaisleveys
    33.5 mm
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Koko materiaali
    304 ruostumaton teräs
Lehtisarana 30.0 mm 30.0 mm 4.0 mm Hopea

10087657

Hinta-alue
5,5775 € - 3,9839 €

Varastotasot
546 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    4.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    7.5 mm
  • Kokonaisleveys
    30.0 mm
  • Väri
    Hopea
Sarana 35.0 mm 30.0 mm Nailon

10285077

Hinta-alue
3,2496 € - 3,1699 €

Varastotasot
1030 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    25.0 mm
  • Kokonaisleveys
    35.0 mm
  • Väri
    Musta
Lehtisarana 108.0 mm 131.0 mm GF PA

10300008

Hinta-alue
39,5902 € - 18,8525 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    131.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    18.0 mm
  • Kokonaisleveys
    108.0 mm
  • Väri
    Musta
Sarana 47.5 mm 48.0 mm Lasitäytteinen nailon

10260289

Hinta-alue
1,7626 € - 1,4238 €

Varastotasot
522 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    10.2 mm
  • Kokonaispituus
    48.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    15.0 mm
  • Kokonaisleveys
    47.5 mm
  • Väri
    Musta
Sarana 50.0 mm 75.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299968

Hinta-alue
15,1932 € - 7,2348 €

Varastotasot
710 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    5.9 mm
  • Kokonaispituus
    75.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    6.4 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
Lehtisarana 82.5 mm 100.0 mm 3.0 mm Kirkas

10299753

Hinta-alue
107,9891 € - 51,4234 €

Varastotasot
55 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    3.0 mm
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    5.5 mm
  • Kokonaisleveys
    82.5 mm
  • Väri
    Kirkas
Lehtisarana 81.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Hopea

10203705

Hinta-alue
7,9065 € - 2,7929 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.5 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kokonaisleveys
    81.0 mm
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Kiillotettu
Lehtisarana 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Kirkas

10207987

Hinta-alue
34,8319 € - 13,7197 €

Varastotasot
196 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    3.0 mm
  • Kokonaispituus
    65.0 mm
  • Kokonaisleveys
    55.0 mm
  • Väri
    Kirkas
  • Valmis
    Kirkas anodisoitu pinnoite
Sarana 47.5 mm 48.0 mm Lasitäytteinen nailon

10285091

Hinta-alue
1,6782 € - 1,4602 €

Varastotasot
311 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    10.2 mm
  • Kokonaispituus
    48.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    15.0 mm
  • Kokonaisleveys
    47.5 mm
  • Väri
    Musta
Lehtisarana 40.0 mm 80.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299951

Hinta-alue
12,7929 € - 6,0918 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    5.2 mm
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    5.7 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Väri
    Musta
Lehtisarana 30.0 mm 30.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

10087664

Hinta-alue
6,7507 € - 4,8219 €

Varastotasot
1259 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    4.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    7.5 mm
  • Kokonaisleveys
    30.0 mm
  • Väri
    Musta