Valikko Haku

Lankavalujouset

Varastossa

Valujouset ovat voimakkaan puristuksen jousia, jotka sopivat käyttöön suuren rasituksen ja raskaiden kuormien kanssa. Ne on valmistettu suuren vetolujuuden kromiterässeoksesta ja kestävät 230 C:n lämpötilaa. Ne on värikoodattu, jotta niiden kuormituskyky olisi helppo tunnistaa.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Reiän läpimitta Pikakatselu
1218460
12,1323 € - 16,7426 € Tuotannossa
254.0 mm
40.0 mm
1218464
10,5449 € - 14,552 € Tuotannossa
89.0 mm
50.0 mm
1218371
21,5743 € - 29,7726 € Tuotannossa
178.0 mm
63.0 mm
1218486
0,5197 € - 0,7172 € 180 Varastossa
25.0 mm
10.0 mm
1218490
0,487 € - 0,6721 € Tuotannossa
51.0 mm
10.0 mm
1218494
0,4451 € - 0,6142 € Tuotannossa
25.0 mm
12.5 mm
1218383
0,3906 € - 0,5391 € Tuotannossa
25.0 mm
12.5 mm
1218488
0,4981 € - 0,6874 € 10 Varastossa
38.0 mm
10.0 mm
1218506
1,262 € - 1,7416 € Tuotannossa
38.0 mm
16.0 mm
1218510
1,1026 € - 1,5216 € Tuotannossa
76.0 mm
16.0 mm
1218395
0,6135 € - 0,8467 € Tuotannossa
38.0 mm
16.0 mm
1218399
1,5622 € - 2,1559 € Tuotannossa
76.0 mm
16.0 mm
1218403
3,8886 € - 5,3663 € Tuotannossa
305.0 mm
16.0 mm
1218413
1,961 € - 2,7062 € Tuotannossa
115.0 mm
20.0 mm
1218411
1,3437 € - 1,8543 € Tuotannossa
89.0 mm
20.0 mm
1218421
1,63 € - 2,2494 € Tuotannossa
44.0 mm
25.0 mm
1218419
0,9597 € - 1,3245 € Tuotannossa
32.0 mm
25.0 mm
1218429
3,2406 € - 4,4721 € Tuotannossa
139.0 mm
25.0 mm
1218427
2,5123 € - 3,467 € Tuotannossa
115.0 mm
25.0 mm
1218437
2,5028 € - 6,5966 € 40 Varastossa
64.0 mm
32.0 mm
1218435
2,142 € - 2,9559 € Tuotannossa
44.0 mm
32.0 mm
1218445
9,9692 € - 13,7575 € Tuotannossa
178.0 mm
32.0 mm
1218443
6,6706 € - 9,2054 € Tuotannossa
139.0 mm
32.0 mm
1218447
10,7109 € - 14,781 € Tuotannossa
254.0 mm
32.0 mm
1218540
5,7942 € - 7,996 € Tuotannossa
140.0 mm
25.0 mm
  • / 18
Painejousi - Sininen ; Maksimivoima 3397 N ; Kokonaispituus 254.0 mm | 10 in

1218460

Hinta-alue
16,7426 € - 12,1323 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Keskiraskas käyttö
  • Kokonaispituus
    254.0 mm
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Materiaali
    Kromiseosteräs
  • Väri
    Sininen
Painejousi - Sininen ; Maksimivoima 5464 N ; Kokonaispituus 89.0 mm | 3.504 in

1218464

Hinta-alue
14,552 € - 10,5449 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Keskiraskas käyttö
  • Kokonaispituus
    89.0 mm
  • Reiän läpimitta
    50.0 mm
  • Materiaali
    Kromiseosteräs
  • Väri
    Sininen
Painejousi - Vihreä ; Maksimivoima 6792 N ; Kokonaispituus 178.0 mm | 7.008 in

1218371

Hinta-alue
29,7726 € - 21,5743 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kevyt käyttö
  • Kokonaispituus
    178.0 mm
  • Reiän läpimitta
    63.0 mm
  • Materiaali
    Kromiseosteräs
  • Väri
    Vihreä
Painejousi - Punainen ; Maksimivoima 222 N ; Kokonaispituus 25.0 mm | 0.984 in

1218486

Hinta-alue
0,7172 € - 0,5197 €

Varastotasot
180 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kestävä
  • Kokonaispituus
    25.0 mm
  • Reiän läpimitta
    10.0 mm
  • Materiaali
    Kromiseosteräs
  • Väri
    Punainen
Painejousi - Punainen ; Maksimivoima 266 N ; Kokonaispituus 51.0 mm | 2.008 in

1218490

Hinta-alue
0,6721 € - 0,487 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kestävä
  • Kokonaispituus
    51.0 mm
  • Reiän läpimitta
    10.0 mm
  • Materiaali
    Kromiseosteräs
  • Väri
    Punainen
Painejousi - Punainen ; Maksimivoima 475 N ; Kokonaispituus 25.0 mm | 0.984 in

1218494

Hinta-alue
0,6142 € - 0,4451 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kestävä
  • Kokonaispituus
    25.0 mm
  • Reiän läpimitta
    12.5 mm
  • Materiaali
    Kromiseosteräs
  • Väri
    Punainen
Painejousi - Sininen ; Maksimivoima 376 N ; Kokonaispituus 25.0 mm | 0.984 in

1218383

Hinta-alue
0,5391 € - 0,3906 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Keskiraskas käyttö
  • Kokonaispituus
    25.0 mm
  • Reiän läpimitta
    12.5 mm
  • Materiaali
    Kromiseosteräs
  • Väri
    Sininen
Painejousi - Punainen ; Maksimivoima 279 N ; Kokonaispituus 38.0 mm | 1.496 in

1218488

Hinta-alue
0,6874 € - 0,4981 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kestävä
  • Kokonaispituus
    38.0 mm
  • Reiän läpimitta
    10.0 mm
  • Materiaali
    Kromiseosteräs
  • Väri
    Punainen
Painejousi - Punainen ; Maksimivoima 786 N ; Kokonaispituus 38.0 mm | 1.496 in

1218506

Hinta-alue
1,7416 € - 1,262 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kestävä
  • Kokonaispituus
    38.0 mm
  • Reiän läpimitta
    16.0 mm
  • Materiaali
    Kromiseosteräs
  • Väri
    Punainen
Painejousi - Punainen ; Maksimivoima 875 N ; Kokonaispituus 76.0 mm | 2.992 in

1218510

Hinta-alue
1,5216 € - 1,1026 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kestävä
  • Kokonaispituus
    76.0 mm
  • Reiän läpimitta
    16.0 mm
  • Materiaali
    Kromiseosteräs
  • Väri
    Punainen
Painejousi - Sininen ; Maksimivoima 617 N ; Kokonaispituus 38.0 mm | 1.496 in

1218395

Hinta-alue
0,8467 € - 0,6135 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Keskiraskas käyttö
  • Kokonaispituus
    38.0 mm
  • Reiän läpimitta
    16.0 mm
  • Materiaali
    Kromiseosteräs
  • Väri
    Sininen
Painejousi - Sininen ; Maksimivoima 692 N ; Kokonaispituus 76.0 mm | 2.992 in

1218399

Hinta-alue
2,1559 € - 1,5622 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Keskiraskas käyttö
  • Kokonaispituus
    76.0 mm
  • Reiän läpimitta
    16.0 mm
  • Materiaali
    Kromiseosteräs
  • Väri
    Sininen
Painejousi - Sininen ; Maksimivoima 644 N ; Kokonaispituus 305.0 mm | 12.008 in

1218403

Hinta-alue
5,3663 € - 3,8886 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Keskiraskas käyttö
  • Kokonaispituus
    305.0 mm
  • Reiän läpimitta
    16.0 mm
  • Materiaali
    Kromiseosteräs
  • Väri
    Sininen
Painejousi - Sininen ; Maksimivoima 891 N ; Kokonaispituus 115.0 mm | 4.528 in

1218413

Hinta-alue
2,7062 € - 1,961 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Keskiraskas käyttö
  • Kokonaispituus
    115.0 mm
  • Reiän läpimitta
    20.0 mm
  • Materiaali
    Kromiseosteräs
  • Väri
    Sininen
Painejousi - Sininen ; Maksimivoima 877 N ; Kokonaispituus 89.0 mm | 3.504 in

1218411

Hinta-alue
1,8543 € - 1,3437 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Keskiraskas käyttö
  • Kokonaispituus
    89.0 mm
  • Reiän läpimitta
    20.0 mm
  • Materiaali
    Kromiseosteräs
  • Väri
    Sininen
Painejousi - Sininen ; Maksimivoima 1639 N ; Kokonaispituus 44.0 mm | 1.732 in

1218421

Hinta-alue
2,2494 € - 1,63 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Keskiraskas käyttö
  • Kokonaispituus
    44.0 mm
  • Reiän läpimitta
    25.0 mm
  • Materiaali
    Kromiseosteräs
  • Väri
    Sininen
Painejousi - Sininen ; Maksimivoima 1733 N ; Kokonaispituus 32.0 mm | 1.26 in

1218419

Hinta-alue
1,3245 € - 0,9597 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Keskiraskas käyttö
  • Kokonaispituus
    32.0 mm
  • Reiän läpimitta
    25.0 mm
  • Materiaali
    Kromiseosteräs
  • Väri
    Sininen
Painejousi - Sininen ; Maksimivoima 1579 N ; Kokonaispituus 139.0 mm | 5.472 in

1218429

Hinta-alue
4,4721 € - 3,2406 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Keskiraskas käyttö
  • Kokonaispituus
    139.0 mm
  • Reiän läpimitta
    25.0 mm
  • Materiaali
    Kromiseosteräs
  • Väri
    Sininen
Painejousi - Sininen ; Maksimivoima 1551 N ; Kokonaispituus 115.0 mm | 4.528 in

1218427

Hinta-alue
3,467 € - 2,5123 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Keskiraskas käyttö
  • Kokonaispituus
    115.0 mm
  • Reiän läpimitta
    25.0 mm
  • Materiaali
    Kromiseosteräs
  • Väri
    Sininen
Painejousi - Sininen ; Maksimivoima 2495 N ; Kokonaispituus 64.0 mm | 2.52 in

1218437

Hinta-alue
6,5966 € - 2,5028 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Keskiraskas käyttö
  • Kokonaispituus
    64.0 mm
  • Reiän läpimitta
    32.0 mm
  • Materiaali
    Kromiseosteräs
  • Väri
    Sininen
Painejousi - Sininen ; Maksimivoima 2686 N ; Kokonaispituus 44.0 mm | 1.732 in

1218435

Hinta-alue
2,9559 € - 2,142 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Keskiraskas käyttö
  • Kokonaispituus
    44.0 mm
  • Reiän läpimitta
    32.0 mm
  • Materiaali
    Kromiseosteräs
  • Väri
    Sininen
Painejousi - Sininen ; Maksimivoima 2445 N ; Kokonaispituus 178.0 mm | 7.008 in

1218445

Hinta-alue
13,7575 € - 9,9692 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Keskiraskas käyttö
  • Kokonaispituus
    178.0 mm
  • Reiän läpimitta
    32.0 mm
  • Materiaali
    Kromiseosteräs
  • Väri
    Sininen
Painejousi - Sininen ; Maksimivoima 2470 N ; Kokonaispituus 139.0 mm | 5.472 in

1218443

Hinta-alue
9,2054 € - 6,6706 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Keskiraskas käyttö
  • Kokonaispituus
    139.0 mm
  • Reiän läpimitta
    32.0 mm
  • Materiaali
    Kromiseosteräs
  • Väri
    Sininen
Painejousi - Sininen ; Maksimivoima 2416 N ; Kokonaispituus 254.0 mm | 10 in

1218447

Hinta-alue
14,781 € - 10,7109 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Keskiraskas käyttö
  • Kokonaispituus
    254.0 mm
  • Reiän läpimitta
    32.0 mm
  • Materiaali
    Kromiseosteräs
  • Väri
    Sininen
Painejousi - Punainen ; Maksimivoima 2834 N ; Kokonaispituus 140.0 mm | 5.512 in

1218540

Hinta-alue
7,996 € - 5,7942 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Kestävä
  • Kokonaispituus
    140.0 mm
  • Reiän läpimitta
    25.0 mm
  • Materiaali
    Kromiseosteräs
  • Väri
    Punainen