Valikko Haku

Lämpökutisteputket - ei liimaa

Varastossa

Yleiskäyttöisten lämpökutisteputki valikoima on käyttömahdollisuuksiltaan sekä malli- ja värivaihtoehdoiltaan monipuolinen. 3:1 putkien liimaton versio on erittäin taipuisa, ja sitä käytetään laajalti sähköeristykseen, jännitteisten osien suojaamiseen ja liitosten sulkemiseen, suuren eristyskykynsä ja erinomaisen joustavuutensa ansiosta. Lisäksi se niputtaa johdot erittäin taipuisiksi kevyen käytön johtosarjoiksi. Voidaan käyttää johtojen, kaapeleiden, liittimien ja komponenttien tunnistamiseen tai värikoodaukseen

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
213 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija (kutistettu) Kutistumissuhde Esikutistettu sisähalkaisija Väri Putken muoto Osta
65,5966 € - 72,8762 € 7 Varastossa
0.8 mm
2:1
1.6 mm
Ruskea
Pyöreä
295,3149 € - 295,3149 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
2:1
38.1 mm
Ruskea
Litteä
13,6773 € - 15,197 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
2:1
3.2 mm
Vihreä
Pyöreä
29,819 € - 33,1459 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
2:1
19.0 mm
Vihreä
Litteä
79,1066 € - 87,8962 € 50 Varastossa
1.6 mm
2:1
3.2 mm
Vihreä
Pyöreä
106,3927 € - 118,2218 € 9 Varastossa
9.5 mm
2:1
19.0 mm
Vihreä
Litteä
73,1784 € - 81,2971 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
2:1
2.4 mm
Harmaa
Pyöreä
145,4121 € - 153,0791 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
2:1
16.0 mm
Harmaa
Litteä
12,8094 € - 14,2386 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
2:1
1.6 mm
Purppura
Pyöreä
13,1296 € - 14,5946 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
2:1
1.6 mm
Sininen
Pyöreä
14,8547 € - 16,4976 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
2:1
6.4 mm
Sininen
Pyöreä
37,6502 € - 41,826 € 51 Varastossa
12.7 mm
2:1
25.4 mm
Sininen
Litteä
79,1066 € - 87,8962 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
2:1
3.2 mm
Sininen
Pyöreä
88,7444 € - 98,6152 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
2:1
12.7 mm
Sininen
Litteä
79,1066 € - 87,8962 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
2:1
3.2 mm
Ruskea
Pyöreä
13,1296 € - 14,5946 € 159 Varastossa
0.6 mm
2:1
1.2 mm
Vihreä
Pyöreä
16,4018 € - 18,2227 € 78 Varastossa
2.4 mm
2:1
4.8 mm
Vihreä
Pyöreä
37,6502 € - 41,826 € 81 Varastossa
12.7 mm
2:1
25.4 mm
Vihreä
Litteä
60,3088 € - 67,0174 € 20 Varastossa
2.4 mm
2:1
4.8 mm
Vihreä
Pyöreä
144,043 € - 151,6141 € 12 Varastossa
12.7 mm
2:1
25.4 mm
Vihreä
Litteä
  • / 11
Lämpökutisteputket 2:1 1.6 mm PO Ruskea

10642078

Hinta-alue
72,8762 € - 65,5966 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Ruskea
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    0.8 mm
Lämpökutisteputket 2:1 38.1 mm PO Ruskea

10392348

Hinta-alue
295,3149 € - 295,3149 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Ruskea
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    19.0 mm
Lämpökutisteputket 2:1 3.2 mm PO Vihreä

10391532

Hinta-alue
15,197 € - 13,6773 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Vihreä
  • Pakkaustapa
    Rulla laatikossa
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    1.6 mm
Lämpökutisteputket 2:1 19.0 mm PO Vihreä

10391570

Hinta-alue
33,1459 € - 29,819 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Vihreä
  • Pakkaustapa
    Rulla laatikossa
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    9.5 mm
Lämpökutisteputket 2:1 3.2 mm PO Vihreä

10391617

Hinta-alue
87,8962 € - 79,1066 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Vihreä
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    1.6 mm
Lämpökutisteputket 2:1 19.0 mm PO Vihreä

10391655

Hinta-alue
118,2218 € - 106,3927 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Vihreä
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    9.5 mm
Lämpökutisteputket 2:1 2.4 mm PO Harmaa

10392157

Hinta-alue
81,2971 € - 73,1784 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Harmaa
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    1.2 mm
Lämpökutisteputket 2:1 16.0 mm PO Harmaa

10392195

Hinta-alue
153,0791 € - 145,4121 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Harmaa
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    8.0 mm
Lämpökutisteputket 2:1 1.6 mm PO Purppura

10551110

Hinta-alue
14,2386 € - 12,8094 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Purppura
  • Pakkaustapa
    Rulla laatikossa
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    0.8 mm
Lämpökutisteputket 2:1 1.6 mm PO Sininen

10391303

Hinta-alue
14,5946 € - 13,1296 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Sininen
  • Pakkaustapa
    Rulla laatikossa
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    0.8 mm
Lämpökutisteputket 2:1 6.4 mm PO Sininen

10391341

Hinta-alue
16,4976 € - 14,8547 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Sininen
  • Pakkaustapa
    Rulla laatikossa
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    3.2 mm
Lämpökutisteputket 2:1 25.4 mm PO Sininen

10391389

Hinta-alue
41,826 € - 37,6502 €

Varastotasot
51 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Sininen
  • Pakkaustapa
    Rulla laatikossa
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    12.7 mm
Lämpökutisteputket 2:1 3.2 mm XLPO Sininen

10391426

Hinta-alue
87,8962 € - 79,1066 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Sininen
  • Pakkaustapa
    Roll
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    1.6 mm
Lämpökutisteputket 2:1 12.7 mm XLPO Sininen

10635674

Hinta-alue
98,6152 € - 88,7444 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Sininen
  • Pakkaustapa
    Roll
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    6.4 mm
Lämpökutisteputket 2:1 3.2 mm PO Ruskea

10392317

Hinta-alue
87,8962 € - 79,1066 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Ruskea
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    1.6 mm
Lämpökutisteputket 2:1 1.2 mm PO Vihreä

10391501

Hinta-alue
14,5946 € - 13,1296 €

Varastotasot
159 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Vihreä
  • Pakkaustapa
    Rulla laatikossa
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    0.6 mm
Lämpökutisteputket 2:1 4.8 mm PO Vihreä

10391549

Hinta-alue
18,2227 € - 16,4018 €

Varastotasot
78 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Vihreä
  • Pakkaustapa
    Rulla laatikossa
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    2.4 mm
Lämpökutisteputket 2:1 25.4 mm PO Vihreä

10391587

Hinta-alue
41,826 € - 37,6502 €

Varastotasot
81 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Vihreä
  • Pakkaustapa
    Rulla laatikossa
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    12.7 mm
Lämpökutisteputket 2:1 4.8 mm PO Vihreä

10391624

Hinta-alue
67,0174 € - 60,3088 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Vihreä
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    2.4 mm
Lämpökutisteputket 2:1 25.4 mm PO Vihreä

10391662

Hinta-alue
151,6141 € - 144,043 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Vihreä
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    12.7 mm