Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.
Materiaali: EPDM, Silikoni, TPE, PVC Väri: Musta, Väritön, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Keltainen, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | FH | Väri | D | Materiaali | d1 | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1588 € - 0,5089 € | 9068 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 0,0724 € - 0,2696 € | 61900 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,1684 € - 0,6239 € | 700 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
0.709 in
18.0 mm
|
PVC
|
0.65 in
16.5 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,7037 € - 0,7037 € | 14213 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Oranssi
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silikoni
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 1,1746 € - 1,1746 € | 105 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Purppura
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silikoni
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 0,4646 € - 0,4753 € | 1300 Varastossa |
0.768 in
19.5 mm
|
Vihreä
|
0.709 in
18.0 mm
|
Silikoni
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,3902 € - 0,3902 € | 48556 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Vaaleanpunainen
|
0.236 in
6.0 mm
|
Silikoni
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,051 € - 0,1489 € | 20000 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
PVC
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,0837 € - 0,3105 € | 760 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
0.394 in
10.0 mm
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,1464 € - 0,5491 € | 5100 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
0.63 in
16.0 mm
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 1,4923 € - 1,4923 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
Vihreä
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silikoni
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 0,1752 € - 0,5721 € | 400 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
0.551 in
14.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 0,2122 € - 0,2834 € | 19105 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
Sininen
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silikoni
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1,7935 € - 1,7935 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silikoni
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 0,2163 € - 0,2272 € | 69727 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
0.236 in
6.0 mm
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,4983 € - 0,4983 € | 5832 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
0.551 in
14.0 mm
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,8474 € - 0,8926 € | 11946 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
0.886 in
22.5 mm
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 4,9287 € - 4,9287 € | 3166 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
1.126 in
28.6 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 0,8953 € - 0,9953 € | 1221 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
| 3,053 € - 3,053 € | 300 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
1.776 in
45.1 mm
|
EPDM
|
1.547 in
39.3 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa