Kartiotulpat, joissa on rengasliuska, on suunniteltu helposti irrotettava ja asennukseen. Ominaisuudet, joissa on kartiomainen profiili lisäämään monipuolisuutta. Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta. Siinä on tukeva rengasliuska joka parantaa käsittelyä pistoketta irrotettaessa. Renkaalla on myös seinäsuojaus, kun se on täysin asennettu.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita ja asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRSTCFPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | H | d2 | Kierrekoko | d1 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1122 € - 0,1247 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
||
| 0,1406 € - 0,1562 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
||
| 0,0941 € - 0,1046 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
||
| 0,0344 € - 0,0382 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0351 € - 0,039 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
||
| 0,0982 € - 0,1091 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,1122 € - 0,1247 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
GAS 3/4"
|
|
||
| 0,0702 € - 0,078 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0772 € - 0,0858 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
GAS 3/8"
|
|
||
| 0,0772 € - 0,0858 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
||
| 0,0772 € - 0,0858 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
||
| 0,1051 € - 0,1168 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.433 in
11.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1533 € - 0,1703 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
GAS 1"
|
|
||
| 0,0738 € - 0,082 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
||
| 0,0831 € - 0,0924 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
||
| 0,0797 € - 0,0886 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
||
| 0,0814 € - 0,0905 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
||
| 0,0805 € - 0,0895 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
||
| 0,0351 € - 0,039 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
||
| 0,0702 € - 0,078 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
GAS 1/4"
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa