Valikko Haku

Laipalliset holkkilaakerit

Varastossa

Nämä laipalliset holkkilaakerit tarjoavat korkean suorituskyvyn ja mekaanisen vakauden kaikissa käyttökohteissa. Ne on valmistettu polyamidista, polyamidista PTFE:llä ja lasikuidulla tai polyamidista PTFE:llä ja hiilikuidulla erittäin alhaisen hankauskyvyn takaamiseksi.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Pikakatselu
008775023243
1,4614 € - 5,824 € 210 Varastossa
26.0 mm
PA,GF,PTFE
32.0 mm
36.0 mm
008102559902
0,2589 € - 0,9352 € Tuotannossa
12.0 mm
PA
10.0 mm
16.0 mm
008103559902
0,3038 € - 1,0971 € 17675 Varastossa
17.0 mm
PA
10.0 mm
16.0 mm
008120359902
0,3314 € - 1,0705 € 89 Varastossa
8.0 mm
PA
12.0 mm
20.0 mm
008104059902
0,3256 € - 1,1793 € 22100 Varastossa
15.0 mm
PA
10.0 mm
16.0 mm
008124059902
0,3613 € - 1,1623 € 4800 Varastossa
15.0 mm
PA
12.0 mm
20.0 mm
008103000002
0,2807 € - 1,0149 € 14300 Varastossa
9.0 mm
PA
10.0 mm
16.0 mm
008104000002
0,3256 € - 1,1793 € 8900 Varastossa
15.0 mm
PA
10.0 mm
16.0 mm
008124000002
0,3613 € - 1,1623 € 18500 Varastossa
15.0 mm
PA
12.0 mm
20.0 mm
008103019247
0,3049 € - 0,9908 € 100 Varastossa
12.0 mm
PA,ARAMID,PTFE
6.0 mm
8.0 mm
008115019247
0,5696 € - 1,8487 € 100 Varastossa
15.0 mm
PA,ARAMID,PTFE
12.0 mm
14.0 mm
008777023243
1,3694 € - 5,4373 € 4270 Varastossa
16.0 mm
PA,GF,PTFE
35.0 mm
39.0 mm
008785023243
3,6364 € - 11,3339 € 830 Varastossa
30.0 mm
PA,GF,PTFE
45.0 mm
50.0 mm
008777011442
3,2221 € - 9,8597 € 1460 Varastossa
16.0 mm
PA,CF,PTFE
35.0 mm
39.0 mm
008781011442
4,9943 € - 12,2763 € 320 Varastossa
30.0 mm
PA,CF,PTFE
40.0 mm
44.0 mm
008785011442
6,0645 € - 14,9104 € 330 Varastossa
30.0 mm
PA,CF,PTFE
45.0 mm
50.0 mm
008050400002
0,1334 € - 0,4833 € 104376 Varastossa
5.0 mm
PA
5.3 mm
7.3 mm
008050000002
0,1737 € - 0,6259 € 32050 Varastossa
10.0 mm
PA
5.0 mm
8.0 mm
008060600002
0,1634 € - 0,5244 € 5500 Varastossa
18.0 mm
PA
6.2 mm
9.1 mm
008060900002
0,2359 € - 0,853 € Tuotannossa
8.5 mm
PA
6.0 mm
10.0 mm
008707011442
0,4326 € - 1,3943 € Tuotannossa
6.0 mm
PA,CF,PTFE
6.0 mm
8.0 mm
008250059902
0,9574 € - 7,3706 € 480 Varastossa
30.0 mm
PA
25.0 mm
30.0 mm
008769011442
3,4292 € - 10,488 € 340 Varastossa
26.0 mm
PA,CF,PTFE
30.0 mm
34.0 mm
008773011442
2,1864 € - 8,8689 € 980 Varastossa
16.0 mm
PA,CF,PTFE
32.0 mm
36.0 mm
008061059902
0,1806 € - 0,6524 € 18 Varastossa
6.0 mm
PA
6.0 mm
9.0 mm
  • / 9
Laippa Liukulaakeri - Sisähalkaisija 32.0 mm | 1.26 in; Ulkohalkaisija 36.0 mm | 1.417 in;Harmaa PA,GF,PTFE

008775023243

Hinta-alue
5,824 € - 1,4614 €

Varastotasot
210 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    36.0 mm
  • Sisähalkaisija
    32.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    26.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Laippa Liukulaakeri - Sisähalkaisija 10.0 mm | 0.394 in; Ulkohalkaisija 16.0 mm | 0.63 in;Musta PA

008102559902

Hinta-alue
0,9352 € - 0,2589 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    12.0 mm
  • Väri
    Musta
Laippa Liukulaakeri - Sisähalkaisija 10.0 mm | 0.394 in; Ulkohalkaisija 16.0 mm | 0.63 in;Musta PA

008103559902

Hinta-alue
1,0971 € - 0,3038 €

Varastotasot
17675 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    17.0 mm
  • Väri
    Musta
Laippa Liukulaakeri - Sisähalkaisija 12.0 mm | 0.472 in; Ulkohalkaisija 20.0 mm | 0.787 in;Musta PA

008120359902

Hinta-alue
1,0705 € - 0,3314 €

Varastotasot
89 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    8.0 mm
  • Väri
    Musta
Laippa Liukulaakeri - Sisähalkaisija 10.0 mm | 0.394 in; Ulkohalkaisija 16.0 mm | 0.63 in;Musta PA

008104059902

Hinta-alue
1,1793 € - 0,3256 €

Varastotasot
22100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
Laippa Liukulaakeri - Sisähalkaisija 12.0 mm | 0.472 in; Ulkohalkaisija 20.0 mm | 0.787 in;Musta PA

008124059902

Hinta-alue
1,1623 € - 0,3613 €

Varastotasot
4800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Väri
    Musta
Laippa Liukulaakeri - Sisähalkaisija 10.0 mm | 0.394 in; Ulkohalkaisija 16.0 mm | 0.63 in;Väritön PA

008103000002

Hinta-alue
1,0149 € - 0,2807 €

Varastotasot
14300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    9.0 mm
  • Väri
    Väritön
Laippa Liukulaakeri - Sisähalkaisija 10.0 mm | 0.394 in; Ulkohalkaisija 16.0 mm | 0.63 in;Väritön PA

008104000002

Hinta-alue
1,1793 € - 0,3256 €

Varastotasot
8900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
Laippa Liukulaakeri - Sisähalkaisija 12.0 mm | 0.472 in; Ulkohalkaisija 20.0 mm | 0.787 in;Väritön PA

008124000002

Hinta-alue
1,1623 € - 0,3613 €

Varastotasot
18500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
Laippa Liukulaakeri - Sisähalkaisija 6.0 mm | 0.236 in; Ulkohalkaisija 8.0 mm | 0.315 in;Keltainen PA,ARAMID,PTFE

008103019247

Hinta-alue
0,9908 € - 0,3049 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Kokonaispituus
    12.0 mm
  • Väri
    Keltainen
Laippa Liukulaakeri - Sisähalkaisija 12.0 mm | 0.472 in; Ulkohalkaisija 14.0 mm | 0.551 in;Keltainen PA,ARAMID,PTFE

008115019247

Hinta-alue
1,8487 € - 0,5696 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    14.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Väri
    Keltainen
Laippa Liukulaakeri - Sisähalkaisija 35.0 mm | 1.378 in; Ulkohalkaisija 39.0 mm | 1.535 in;Harmaa PA,GF,PTFE

008777023243

Hinta-alue
5,4373 € - 1,3694 €

Varastotasot
4270 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    39.0 mm
  • Sisähalkaisija
    35.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    16.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Laippa Liukulaakeri - Sisähalkaisija 45.0 mm | 1.772 in; Ulkohalkaisija 50.0 mm | 1.969 in;Harmaa PA,GF,PTFE

008785023243

Hinta-alue
11,3339 € - 3,6364 €

Varastotasot
830 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Sisähalkaisija
    45.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Väri
    Harmaa
Laippa Liukulaakeri - Sisähalkaisija 35.0 mm | 1.378 in; Ulkohalkaisija 39.0 mm | 1.535 in;Musta PA,CF,PTFE

008777011442

Hinta-alue
9,8597 € - 3,2221 €

Varastotasot
1460 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    39.0 mm
  • Sisähalkaisija
    35.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    16.0 mm
  • Väri
    Musta
Laippa Liukulaakeri - Sisähalkaisija 40.0 mm | 1.575 in; Ulkohalkaisija 44.0 mm | 1.732 in;Musta PA,CF,PTFE

008781011442

Hinta-alue
12,2763 € - 4,9943 €

Varastotasot
320 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    44.0 mm
  • Sisähalkaisija
    40.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
Laippa Liukulaakeri - Sisähalkaisija 45.0 mm | 1.772 in; Ulkohalkaisija 50.0 mm | 1.969 in;Musta PA,CF,PTFE

008785011442

Hinta-alue
14,9104 € - 6,0645 €

Varastotasot
330 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Sisähalkaisija
    45.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
Laippa Liukulaakeri - Sisähalkaisija 5.3 mm | 0.209 in; Ulkohalkaisija 7.3 mm | 0.287 in;Väritön PA

008050400002

Hinta-alue
0,4833 € - 0,1334 €

Varastotasot
104376 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    7.3 mm
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Laipan paksuus
    1.5 mm
  • Kokonaispituus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
Laippa Liukulaakeri - Sisähalkaisija 5.0 mm | 0.197 in; Ulkohalkaisija 8.0 mm | 0.315 in;Väritön PA

008050000002

Hinta-alue
0,6259 € - 0,1737 €

Varastotasot
32050 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
Laippa Liukulaakeri - Sisähalkaisija 6.2 mm | 0.244 in; Ulkohalkaisija 9.1 mm | 0.358 in;Väritön PA

008060600002

Hinta-alue
0,5244 € - 0,1634 €

Varastotasot
5500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    9.1 mm
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    18.0 mm
  • Väri
    Väritön
Laippa Liukulaakeri - Sisähalkaisija 6.0 mm | 0.236 in; Ulkohalkaisija 10.0 mm | 0.394 in;Väritön PA

008060900002

Hinta-alue
0,853 € - 0,2359 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    8.5 mm
  • Väri
    Väritön
Laippa Liukulaakeri - Sisähalkaisija 6.0 mm | 0.236 in; Ulkohalkaisija 8.0 mm | 0.315 in;Musta PA,CF,PTFE

008707011442

Hinta-alue
1,3943 € - 0,4326 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Kokonaispituus
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
Laippa Liukulaakeri - Sisähalkaisija 25.0 mm | 0.984 in; Ulkohalkaisija 30.0 mm | 1.181 in;Musta PA

008250059902

Hinta-alue
7,3706 € - 0,9574 €

Varastotasot
480 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    25.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.5 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
Laippa Liukulaakeri - Sisähalkaisija 30.0 mm | 1.181 in; Ulkohalkaisija 34.0 mm | 1.339 in;Musta PA,CF,PTFE

008769011442

Hinta-alue
10,488 € - 3,4292 €

Varastotasot
340 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    34.0 mm
  • Sisähalkaisija
    30.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    26.0 mm
  • Väri
    Musta
Laippa Liukulaakeri - Sisähalkaisija 32.0 mm | 1.26 in; Ulkohalkaisija 36.0 mm | 1.417 in;Musta PA,CF,PTFE

008773011442

Hinta-alue
8,8689 € - 2,1864 €

Varastotasot
980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    36.0 mm
  • Sisähalkaisija
    32.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    16.0 mm
  • Väri
    Musta
Laippa Liukulaakeri - Sisähalkaisija 6.0 mm | 0.236 in; Ulkohalkaisija 9.0 mm | 0.354 in;Musta PA

008061059902

Hinta-alue
0,6524 € - 0,1806 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    9.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    6.0 mm
  • Väri
    Musta