Valikko Haku

Lääketieteelliset laitepyörät

Varastossa

Lääketieteelliset laitepyörät ovat merkittävässä osassa terveydenalan laitteistojen liikkutettavuuden takaamisessa esimerkiksi sairaaloissa, vanhainkodeissa ja laboratorioissa. Mihin tahansa lääketieteelliseen laitokseen menetkin, löydät sieltä kannettavia laitteistoja, kuten: potilasnäyttöjä ja -laitteita, tuulettimia, vuoteita, lääketieteellisiä kärryjä, nostolaitteita, rullatuoleja sekä muita laitteita, jotka käyttävät pyöriä ja renkaita. Laajassa valikoimassamme on erityyppisiä laitepyöriä, kuten Levina, Linea, kaksoispyörä, kääntöpyörä, kiinteä levypyörä ym. Laitepyöriä saa useissa väreissä ja materiaaleissa, kuten polyuretaani, sinkitty teräs ja nailon. Erilaisista kuormauskapasiteeteista ja kokovaihtoehdoista löytyy varmasti sopiva ratkaisu käyttötarkoitukseesi.

Sarjanumero: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
149 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pyörän halkaisija Kalustepyörän tyyppi Kuormituskapasiteetti Osta
7,7217 € - 15,0368 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
60.0 kg
14,9642 € - 29,1536 € 147 Varastossa
100.0 mm
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
80.0 kg
11,5825 € - 22,5408 € 38 Varastossa
80.0 mm
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
60.0 kg
5,8597 € - 11,3854 € 812 Varastossa
80.0 mm
Kiinteälevyinen rullapyörä
60.0 kg
6,9824 € - 13,5992 € 81 Varastossa
60.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
60.0 kg
9,5837 € - 18,6882 € 48 Varastossa
100.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
80.0 kg
5,4627 € - 10,6379 € 1033 Varastossa
50.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
40.0 kg
6,3252 € - 12,3054 € 59 Varastossa
75.0 mm
Kiinteälevyinen rullapyörä
60.0 kg
6,9276 € - 13,4842 € 221 Varastossa
75.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
60.0 kg
6,1198 € - 11,9029 € 27 Varastossa
63.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
60.0 kg
10,7748 € - 29,3151 € 110 Varastossa
60.0 mm
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
60.0 kg
5,3805 € - 10,5229 € 793 Varastossa
63.0 mm
Kiinteälevyinen rullapyörä
60.0 kg
12,7737 € - 24,8697 € Kysy toimitusaikaa täältä
125.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
80.0 kg
6,5169 € - 13,6855 € 199 Varastossa
50.0 mm
Kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä
70.0 kg
16,2398 € - 36,1663 € 48 Varastossa
100.0 mm
Levina-pyörä jarrulla
100.0 kg
19,7071 € - 43,8681 € 40 Varastossa
125.0 mm
Levina-pyörä jarrulla
100.0 kg
19,7013 € - 36,8589 € 53 Varastossa
80.0 mm
Kiinteälevyinen rullapyörä
100.0 kg
7,1877 € - 15,0943 € 62 Varastossa
50.0 mm
Kaksipyöräinen kalustepyörä kierretapilla
70.0 kg
31,6262 € - 59,141 € 22 Varastossa
100.0 mm
Kiinteälevyinen rullapyörä
80.0 kg
19,7013 € - 36,8589 € 93 Varastossa
80.0 mm
Kiinteälevyinen rullapyörä
60.0 kg
  • / 8
Laitepyörä 80.0 mm 60.0 kg Ruuvikiinnitys Harmaa

10269442

Hinta-alue
15,0368 € - 7,7217 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Laitepyörä 100.0 mm 80.0 kg Ruuvikiinnitys Harmaa

10269497

Hinta-alue
29,1536 € - 14,9642 €

Varastotasot
147 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Laitepyörä 80.0 mm 60.0 kg Ruuvikiinnitys Harmaa

10269480

Hinta-alue
22,5408 € - 11,5825 €

Varastotasot
38 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Kiinteälevyinen rullapyörä 80.0 mm 22.0 mm Tummanharmaa

10269664

Hinta-alue
11,3854 € - 5,8597 €

Varastotasot
812 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kiinteälevyinen rullapyörä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Laitepyörä 60.0 mm 60.0 kg Ruuvikiinnitys Harmaa

10269435

Hinta-alue
13,5992 € - 6,9824 €

Varastotasot
81 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Laitepyörä 100.0 mm 80.0 kg Ruuvikiinnitys Tummanharmaa

10269725

Hinta-alue
18,6882 € - 9,5837 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Laitepyörä 50.0 mm 40.0 kg Ruuvikiinnitys Tummanharmaa

10269688

Hinta-alue
10,6379 € - 5,4627 €

Varastotasot
1033 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Kiinteälevyinen rullapyörä 75.0 mm 24.0 mm Tummanharmaa

10269657

Hinta-alue
12,3054 € - 6,3252 €

Varastotasot
59 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kiinteälevyinen rullapyörä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Laitepyörä 75.0 mm 60.0 kg Ruuvikiinnitys Tummanharmaa

10269701

Hinta-alue
13,4842 € - 6,9276 €

Varastotasot
221 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Laitepyörä 63.0 mm 60.0 kg Ruuvikiinnitys Tummanharmaa

10269695

Hinta-alue
11,9029 € - 6,1198 €

Varastotasot
27 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Laitepyörä 60.0 mm 60.0 kg Ruuvikiinnitys Harmaa

10269473

Hinta-alue
29,3151 € - 10,7748 €

Varastotasot
110 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Kiinteälevyinen rullapyörä 63.0 mm 22.0 mm Tummanharmaa

10269640

Hinta-alue
10,5229 € - 5,3805 €

Varastotasot
793 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kiinteälevyinen rullapyörä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Laitepyörä 125.0 mm 80.0 kg Ruuvikiinnitys Tummanharmaa

10269732

Hinta-alue
24,8697 € - 12,7737 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Kaksipyöräinen laitepyörä 50.0 mm 70.0 kg Ruuvikiinnitys Harmaa

10292693

Hinta-alue
13,6855 € - 6,5169 €

Varastotasot
199 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kuormituskapasiteetti
    70.0 kg
Laitepyörä 100.0 mm 100.0 kg Pultilla varustettu kiinteä levy Harmaa

10193259

Hinta-alue
36,1663 € - 16,2398 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PP
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    PU
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Levina-pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultilla varustettu kiinteä levy
Laitepyörä 125.0 mm 100.0 kg Pultilla varustettu kiinteä levy Harmaa

10193273

Hinta-alue
43,8681 € - 19,7071 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PP
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    PU
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Levina-pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultilla varustettu kiinteä levy
Kiinteälevyinen rullapyörä 80.0 mm 30.0 mm Valkoinen

10278215

Hinta-alue
36,8589 € - 19,7013 €

Varastotasot
53 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Nailon
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kiinteälevyinen rullapyörä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Kaksipyöräinen laitepyörä 50.0 mm 70.0 kg Kierrevarsi Harmaa

10292679

Hinta-alue
15,0943 € - 7,1877 €

Varastotasot
62 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen kalustepyörä kierretapilla
  • Asennustyyppi
    Threaded Stem
  • Kuormituskapasiteetti
    70.0 kg
Kiinteälevyinen rullapyörä 100.0 mm 27.0 mm Valkoinen

10278239

Hinta-alue
59,141 € - 31,6262 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Nailon
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kiinteälevyinen rullapyörä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Kiinteälevyinen rullapyörä 80.0 mm 22.0 mm Valkoinen

10278222

Hinta-alue
36,8589 € - 19,7013 €

Varastotasot
93 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Nailon
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kiinteälevyinen rullapyörä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi