Valikko Haku

Lääketieteelliset laitepyörät

Varastossa

Lääketieteelliset laitepyörät ovat merkittävässä osassa terveydenalan laitteistojen liikkutettavuuden takaamisessa esimerkiksi sairaaloissa, vanhainkodeissa ja laboratorioissa. Mihin tahansa lääketieteelliseen laitokseen menetkin, löydät sieltä kannettavia laitteistoja, kuten: potilasnäyttöjä ja -laitteita, tuulettimia, vuoteita, lääketieteellisiä kärryjä, nostolaitteita, rullatuoleja sekä muita laitteita, jotka käyttävät pyöriä ja renkaita. Laajassa valikoimassamme on erityyppisiä laitepyöriä, kuten Levina, Linea, kaksoispyörä, kääntöpyörä, kiinteä levypyörä ym. Laitepyöriä saa useissa väreissä ja materiaaleissa, kuten polyuretaani, sinkitty teräs ja nailon. Erilaisista kuormauskapasiteeteista ja kokovaihtoehdoista löytyy varmasti sopiva ratkaisu käyttötarkoitukseesi.

Sarjanumero: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
149 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pyörän halkaisija Kalustepyörän tyyppi Kuormituskapasiteetti Osta
11,5825 € - 22,5408 € 50 Varastossa
80.0 mm
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
60.0 kg
16,8947 € - 33,5813 € 16 Varastossa
125.0 mm
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
80.0 kg
9,7069 € - 18,9182 € 30 Varastossa
80.0 mm
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
60.0 kg
9,5152 € - 19,982 € 112 Varastossa
50.0 mm
Kaksipyöräinen pulttireikäinen kalustepyörä jarrulla
70.0 kg
13,5541 € - 28,4635 € 32 Varastossa
80.0 mm
Kierrevarsipyörä jarrulla
6,599 € - 13,858 € 180 Varastossa
50.0 mm
Kierrevarsipyörä jarrulla
10,8432 € - 22,7708 € 44 Varastossa
100.0 mm
Kalustepyörä kierretapilla
80.0 kg
3,943 € - 8,2803 € 118 Varastossa
40.0 mm
Kalustepyörä kierretapilla
25.0 kg
8,7896 € - 18,4582 € 62 Varastossa
80.0 mm
Kalustepyörä kierretapilla
60.0 kg
5,2847 € - 9,8328 € 127 Varastossa
63.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
40.0 kg
22,1383 € - 46,4905 € 2 Varastossa
125.0 mm
Kierrevarsipyörä jarrulla
7,4616 € - 17,3656 € 100 Varastossa
75.0 mm
Kalustepyörä kierretapilla
60.0 kg
9,6795 € - 20,327 € 10 Varastossa
63.0 mm
Kierrevarsipyörä jarrulla
7,7217 € - 15,0368 € 35 Varastossa
80.0 mm
Pulttireikäinen pyörä
60.0 kg
6,9824 € - 6,9824 € 118 Varastossa
60.0 mm
Pulttireikäinen pyörä
60.0 kg
7,7217 € - 14,433 € 80 Varastossa
63.0 mm
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
5,8049 € - 10,8391 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
50.0 kg
6,1198 € - 12,8517 € 3 Varastossa
80.0 mm
Kalustepyörä kierretapilla
50.0 kg
5,1478 € - 10,8104 € 136 Varastossa
63.0 mm
Kalustepyörä kierretapilla
40.0 kg
7,8997 € - 16,5893 € 98 Varastossa
80.0 mm
Kierrevarsipyörä jarrulla
  • / 8
Laitepyörä 80.0 mm 60.0 kg Pultin reikä Harmaa

10269374

Hinta-alue
22,5408 € - 11,5825 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 125.0 mm 80.0 kg Pultin reikä Harmaa

10269398

Hinta-alue
33,5813 € - 16,8947 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 80.0 mm 60.0 kg Pultin reikä Tummanharmaa

10269602

Hinta-alue
18,9182 € - 9,7069 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Kaksipyöräinen laitepyörä 50.0 mm 70.0 kg Pultin reikä Harmaa

10292662

Hinta-alue
19,982 € - 9,5152 €

Varastotasot
112 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen pulttireikäinen kalustepyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
  • Kuormituskapasiteetti
    70.0 kg
Kierrevarsipyörä jarrulla 80.0 mm 60.0 kg Harmaa

10283561

Hinta-alue
28,4635 € - 13,5541 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kierrevarsipyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Threaded Stem
Laitepyörä 50.0 mm 35.0 kg Kierrevarsi Harmaa

10283318

Hinta-alue
13,858 € - 6,599 €

Varastotasot
180 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kierrevarsipyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Threaded Stem
Kalustepyörä kierretapilla 100.0 mm (DIA) 33.0 mm (W)

10283639

Hinta-alue
22,7708 € - 10,8432 €

Varastotasot
44 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä kierretapilla
  • Asennustyyppi
    Threaded Stem
Kalustepyörä kierretapilla 40.0 mm (DIA) 24.0 mm (W)

10283271

Hinta-alue
8,2803 € - 3,943 €

Varastotasot
118 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä kierretapilla
  • Asennustyyppi
    Threaded Stem
Kalustepyörä kierretapilla 80.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10283622

Hinta-alue
18,4582 € - 8,7896 €

Varastotasot
62 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä kierretapilla
  • Asennustyyppi
    Threaded Stem
Laitepyörä 63.0 mm 40.0 kg Ruuvikiinnitys Harmaa

10277737

Hinta-alue
9,8328 € - 5,2847 €

Varastotasot
127 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Kierrevarsipyörä jarrulla 125.0 mm 80.0 kg Harmaa

10283585

Hinta-alue
46,4905 € - 22,1383 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kierrevarsipyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Threaded Stem
Kalustepyörä kierretapilla 75.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10283615

Hinta-alue
17,3656 € - 7,4616 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä kierretapilla
  • Asennustyyppi
    Threaded Stem
Kalustepyörä kierretapilla 63.0 mm 60.0 kg Tummanharmaa

10283660

Hinta-alue
20,327 € - 9,6795 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kierrevarsipyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Threaded Stem
Laitepyörä 80.0 mm 60.0 kg Pultin reikä Harmaa

10269336

Hinta-alue
15,0368 € - 7,7217 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 60.0 mm 60.0 kg Pultin reikä Harmaa

10269329

Hinta-alue
6,9824 € - 6,9824 €

Varastotasot
118 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 63.0 mm 40.0 kg Ruuvikiinnitys 47.0 mm Harmaa

10277768

Hinta-alue
14,433 € - 7,7217 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Screw On
Laitepyörä 80.0 mm 50.0 kg Ruuvikiinnitys Harmaa

10277744

Hinta-alue
10,8391 € - 5,8049 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Kalustepyörä kierretapilla 80.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10283301

Hinta-alue
12,8517 € - 6,1198 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä kierretapilla
  • Asennustyyppi
    Threaded Stem
Kalustepyörä kierretapilla 63.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10283295

Hinta-alue
10,8104 € - 5,1478 €

Varastotasot
136 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä kierretapilla
  • Asennustyyppi
    Threaded Stem
Laitepyörä 80.0 mm 50.0 kg Kierrevarsi Harmaa

10283332

Hinta-alue
16,5893 € - 7,8997 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kierrevarsipyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Threaded Stem