Valikko Haku

Lääketieteelliset laitepyörät

Varastossa

Lääketieteelliset laitepyörät ovat merkittävässä osassa terveydenalan laitteistojen liikkutettavuuden takaamisessa esimerkiksi sairaaloissa, vanhainkodeissa ja laboratorioissa. Mihin tahansa lääketieteelliseen laitokseen menetkin, löydät sieltä kannettavia laitteistoja, kuten: potilasnäyttöjä ja -laitteita, tuulettimia, vuoteita, lääketieteellisiä kärryjä, nostolaitteita, rullatuoleja sekä muita laitteita, jotka käyttävät pyöriä ja renkaita. Laajassa valikoimassamme on erityyppisiä laitepyöriä, kuten Levina, Linea, kaksoispyörä, kääntöpyörä, kiinteä levypyörä ym. Laitepyöriä saa useissa väreissä ja materiaaleissa, kuten polyuretaani, sinkitty teräs ja nailon. Erilaisista kuormauskapasiteeteista ja kokovaihtoehdoista löytyy varmasti sopiva ratkaisu käyttötarkoitukseesi.

Sarjanumero: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
149 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pyörän halkaisija Kalustepyörän tyyppi Kuormituskapasiteetti Osta
3,8882 € - 7,3027 € 130 Varastossa
50.0 mm
Pulttireikäinen pyörä
35.0 kg
8,3651 € - 17,5669 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
Kalustepyörä kierretapilla
8,2693 € - 17,3656 € 267 Varastossa
50.0 mm
Kierrevarsipyörä jarrulla
10,9391 € - 22,9721 € 146 Varastossa
50.0 mm
Kaksipyöräinen Linea-kalustepyörä
100.0 kg
54,6941 € - 114,747 € Kysy toimitusaikaa täältä
150.0 mm
Kaksipyöräinen Linea-kalustepyörä
130.0 kg
15,5392 € - 32,6325 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
Kierrevarsipyörä jarrulla
16,6071 € - 34,8751 € 15 Varastossa
125.0 mm
Kalustepyörä kierretapilla
13,7047 € - 28,7798 € 57 Varastossa
100.0 mm
Kalustepyörä kierretapilla
9,4604 € - 19,867 € 15 Varastossa
80.0 mm
Kalustepyörä kierretapilla
18,1816 € - 38,1814 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
Kaksipyöräinen Linea-kalustepyörä
100.0 kg
35,6924 € - 66,7025 € 114 Varastossa
125.0 mm
Kiinteälevyinen rullapyörä
80.0 kg
19,7013 € - 36,8589 € 53 Varastossa
80.0 mm
Kiinteälevyinen rullapyörä
100.0 kg
12,7737 € - 24,8697 € Kysy toimitusaikaa täältä
125.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
80.0 kg
7,1877 € - 15,0943 € 62 Varastossa
50.0 mm
Kaksipyöräinen kalustepyörä kierretapilla
70.0 kg
6,3252 € - 12,3054 € 59 Varastossa
75.0 mm
Kiinteälevyinen rullapyörä
60.0 kg
6,1198 € - 11,9029 € 27 Varastossa
63.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
60.0 kg
13,3076 € - 13,3076 € 20 Varastossa
125.0 mm
Pulttireikäinen pyörä
80.0 kg
6,9824 € - 6,9824 € 118 Varastossa
60.0 mm
Pulttireikäinen pyörä
60.0 kg
10,9801 € - 10,9801 € 1136 Varastossa
100.0 mm
Pulttireikäinen pyörä
80.0 kg
5,6954 € - 11,9604 € 105 Varastossa
50.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
35.0 kg
  • / 8
Laitepyörä 50.0 mm 35.0 kg Pultin reikä Harmaa

10277799

Hinta-alue
7,3027 € - 3,8882 €

Varastotasot
130 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Kierrevarsipyörä jarrulla 60.0 mm 60.0 kg Harmaa

10283516

Hinta-alue
17,5669 € - 8,3651 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä kierretapilla
  • Asennustyyppi
    Threaded Stem
Kierrevarsipyörä jarrulla 50.0 mm 40.0 kg Tummanharmaa

10283653

Hinta-alue
17,3656 € - 8,2693 €

Varastotasot
267 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kierrevarsipyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Threaded Stem
Kaksipyöräinen laitepyörä 50.0 mm 100.0 kg Pohjareikä Musta

10193365

Hinta-alue
22,9721 € - 10,9391 €

Varastotasot
146 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    PU
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen Linea-kalustepyörä
  • Asennustyyppi
    Blind Hole
Kaksipyöräinen laitepyörä 150.0 mm 130.0 kg Pultin reikä Musta

10193426

Hinta-alue
114,747 € - 54,6941 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    PU
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen Linea-kalustepyörä
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Kierrevarsipyörä jarrulla 100.0 mm 80.0 kg Tummanharmaa

10283691

Hinta-alue
32,6325 € - 15,5392 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kierrevarsipyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Threaded Stem
Kierrevarsipyörä jarrulla 125.0 mm 80.0 kg Harmaa

10283547

Hinta-alue
34,8751 € - 16,6071 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä kierretapilla
  • Asennustyyppi
    Threaded Stem
Kierrevarsipyörä jarrulla 100.0 mm 80.0 kg Harmaa

10283530

Hinta-alue
28,7798 € - 13,7047 €

Varastotasot
57 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä kierretapilla
  • Asennustyyppi
    Threaded Stem
Kierrevarsipyörä jarrulla 80.0 mm 60.0 kg Harmaa

10283523

Hinta-alue
19,867 € - 9,4604 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä kierretapilla
  • Asennustyyppi
    Threaded Stem
Kaksipyöräinen laitepyörä 100.0 mm 100.0 kg Pohjareikä Musta

10193341

Hinta-alue
38,1814 € - 18,1816 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    PU
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen Linea-kalustepyörä
  • Asennustyyppi
    Blind Hole
Kiinteälevyinen rullapyörä 125.0 mm 27.0 mm Valkoinen

10278246

Hinta-alue
66,7025 € - 35,6924 €

Varastotasot
114 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Nailon
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kiinteälevyinen rullapyörä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Kiinteälevyinen rullapyörä 80.0 mm 30.0 mm Valkoinen

10278215

Hinta-alue
36,8589 € - 19,7013 €

Varastotasot
53 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Nailon
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kiinteälevyinen rullapyörä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Laitepyörä 125.0 mm 80.0 kg Ruuvikiinnitys Tummanharmaa

10269732

Hinta-alue
24,8697 € - 12,7737 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Kaksipyöräinen laitepyörä 50.0 mm 70.0 kg Kierrevarsi Harmaa

10292679

Hinta-alue
15,0943 € - 7,1877 €

Varastotasot
62 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen kalustepyörä kierretapilla
  • Asennustyyppi
    Threaded Stem
  • Kuormituskapasiteetti
    70.0 kg
Kiinteälevyinen rullapyörä 75.0 mm 24.0 mm Tummanharmaa

10269657

Hinta-alue
12,3054 € - 6,3252 €

Varastotasot
59 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kiinteälevyinen rullapyörä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Laitepyörä 63.0 mm 60.0 kg Ruuvikiinnitys Tummanharmaa

10269695

Hinta-alue
11,9029 € - 6,1198 €

Varastotasot
27 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Laitepyörä 125.0 mm 80.0 kg Pultin reikä Harmaa

10269350

Hinta-alue
13,3076 € - 13,3076 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 60.0 mm 60.0 kg Pultin reikä Harmaa

10269329

Hinta-alue
6,9824 € - 6,9824 €

Varastotasot
118 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 100.0 mm 80.0 kg Pultin reikä Harmaa

10269343

Hinta-alue
10,9801 € - 10,9801 €

Varastotasot
1136 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 50.0 mm 35.0 kg Ruuvikiinnitys Harmaa

10277720

Hinta-alue
11,9604 € - 5,6954 €

Varastotasot
105 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi