Valikko Haku

Laakeriholkit - laipallinen levylaakeri

Tuotannossa

Kaksiosaiset laakeriholkit ovat erinomainen ratkaisu akselien ja venttiilien suojaukseen teräslevyissä. Yksinkertainen kääntöasennus kaksiosaisen rakenteen ansiosta.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi Kokonaishalkaisija Materiaali Todellinen sisähalkaisija Laipan paksuus Pikakatselu
2005846
0,2746 € - 0,8972 € Tuotannossa
Levy
15.0 mm
Nailon
10.0 mm
0.75 mm
Laakeriholkki - laipallinen levylaakeri - Kokonaishalkaisija 15.0 mm | 0.591 in ; Kokonaispituus 3.6 mm | 0.142 in ; Nailon

2005846

Hinta-alue
0,8972 € - 0,2746 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Todellinen sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Laipan paksuus
    0.75 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    10.0 mm
  • Sisäkkeen korkeus
    2.1 mm
  • Nimellinen sisähalkaisija
    10.0 mm