Nämä metriset laajennettavat tiivistetulpat on tarkoitettu tarjoamaan tehokas ja korkeapaineinen tiiviys aukoille tai onkaloille estäen pölyn, kosteuden, ilman ja kaasun sisäänpääsyn.
Laajennuskuula laitetaan tulpan holkkiin. Tulpan kuulan erilliset uritetut tiivisterenkaat työnnetään koteloon. Pysyy paikoillaan siten, että kuula on puristettuna kupukantaolkaan.
Se on helppo asentaa, sillä se ei tarvitse kierteitystä, avarrusta, O-renkaan urien työstöä tai teippejä tai tiivisteaineita. Käytetään yleisesti eri käyttökohteissa, kuten fluidijärjestelmissä, paineilmajärjestelmissä, hydrauliikkajärjestelmissä, teollisuudessa ja venttiileissä.
Sarjanumero: SRP0190
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kuulamateriaali | d2 +0.1|-0.0 | l2 | d3 max | Rungon materiaali | l1 | d1 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
6.0
|
8.7
|
5.3
|
Sinkitty teräs
|
6.5
|
6.0
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
3.0
|
4.6
|
2.2
|
Sinkitty teräs
|
3.6
|
3.0
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
303 Ruostumaton teräs
|
4.0
|
5.2
|
3.3
|
303 Ruostumaton teräs
|
4.0
|
4.0
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
5.0
|
7.1
|
4.3
|
303 Ruostumaton teräs
|
5.5
|
5.0
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
303 Ruostumaton teräs
|
3.0
|
4.6
|
2.2
|
303 Ruostumaton teräs
|
3.6
|
3.0
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
316 ruostumaton teräs
|
5.0
|
7.1
|
4.3
|
316 ruostumaton teräs
|
5.5
|
5.0
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
303 Ruostumaton teräs
|
6.0
|
8.7
|
5.3
|
Alumiini
|
6.5
|
6.0
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
303 Ruostumaton teräs
|
7.0
|
10.2
|
6.4
|
Alumiini
|
7.5
|
7.0
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
303 Ruostumaton teräs
|
8.0
|
11.6
|
7.4
|
Alumiini
|
8.5
|
8.0
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
8.0
|
11.6
|
7.4
|
Sinkitty teräs
|
8.5
|
8.0
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
10.0
|
15.2
|
9.4
|
303 Ruostumaton teräs
|
11.0
|
10.0
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
303 Ruostumaton teräs
|
5.0
|
7.1
|
4.3
|
Alumiini
|
5.5
|
5.0
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
303 Ruostumaton teräs
|
6.0
|
8.7
|
5.3
|
303 Ruostumaton teräs
|
6.5
|
6.0
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
7.0
|
10.2
|
6.4
|
303 Ruostumaton teräs
|
7.5
|
7.0
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
7.0
|
10.2
|
6.4
|
Sinkitty teräs
|
7.5
|
7.0
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
4.0
|
5.2
|
3.3
|
Sinkitty teräs
|
4.0
|
4.0
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
5.0
|
7.1
|
4.3
|
Sinkitty teräs
|
5.5
|
5.0
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
303 Ruostumaton teräs
|
7.0
|
10.2
|
6.4
|
303 Ruostumaton teräs
|
7.5
|
7.0
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
303 Ruostumaton teräs
|
8.0
|
11.6
|
7.4
|
303 Ruostumaton teräs
|
8.5
|
8.0
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
4.0
|
5.2
|
3.3
|
303 Ruostumaton teräs
|
4.0
|
4.0
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa