Valikko Haku

Laajennettavat tiivistetulpat - metriset

Kysy toimitusaikaa

Nämä metriset laajennettavat tiivistetulpat on tarkoitettu tarjoamaan tehokas ja korkeapaineinen tiiviys aukoille tai onkaloille estäen pölyn, kosteuden, ilman ja kaasun sisäänpääsyn.

Laajennuskuula laitetaan tulpan holkkiin. Tulpan kuulan erilliset uritetut tiivisterenkaat työnnetään koteloon. Pysyy paikoillaan siten, että kuula on puristettuna kupukantaolkaan.

Se on helppo asentaa, sillä se ei tarvitse kierteitystä, avarrusta, O-renkaan urien työstöä tai teippejä tai tiivisteaineita. Käytetään yleisesti eri käyttökohteissa, kuten fluidijärjestelmissä, paineilmajärjestelmissä, hydrauliikkajärjestelmissä, teollisuudessa ja venttiileissä.

  • Tarjoaa tehokasta ja korkeapaineista aukkojen tai onkaloiden tiivistystä.
  • Estää pölyn, kosteuden, ilman ja kaasun sisäänpääsyn.
  • Käytetään eri käyttökohteissa, kuten fluidi- ja paineilmajärjestelmissä.
Sarjanumero: SRP0190

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
57 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kuulamateriaali d2 +0.1|-0.0 l2 d3 max Rungon materiaali l1 d1 Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
22.0
34.0
20.7
Sinkitty teräs
25.0
22.0
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
18.0
26.4
16.7
303 Ruostumaton teräs
19.0
18.0
Kysy toimitusaikaa täältä
303 Ruostumaton teräs
18.0
26.4
16.7
Alumiini
19.0
18.0
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
18.0
26.4
16.7
Sinkitty teräs
19.0
18.0
Kysy toimitusaikaa täältä
303 Ruostumaton teräs
20.0
30.1
18.7
303 Ruostumaton teräs
22.0
20.0
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
14.0
20.6
12.7
303 Ruostumaton teräs
15.0
14.0
Kysy toimitusaikaa täältä
303 Ruostumaton teräs
14.0
20.6
12.7
303 Ruostumaton teräs
15.0
14.0
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
16.0
23.4
14.7
303 Ruostumaton teräs
17.0
16.0
Kysy toimitusaikaa täältä
303 Ruostumaton teräs
20.0
30.1
18.7
Alumiini
22.0
20.0
Kysy toimitusaikaa täältä
303 Ruostumaton teräs
3.0
4.6
2.2
303 Ruostumaton teräs
3.6
3.0
Kysy toimitusaikaa täältä
303 Ruostumaton teräs
3.0
4.6
2.2
Alumiini
3.6
3.0
Kysy toimitusaikaa täältä
303 Ruostumaton teräs
22.0
34.0
20.7
303 Ruostumaton teräs
25.0
22.0
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
20.0
30.1
18.7
Sinkitty teräs
22.0
20.0
Kysy toimitusaikaa täältä
303 Ruostumaton teräs
22.0
34.0
20.7
Alumiini
25.0
22.0
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
3.0
4.6
2.2
303 Ruostumaton teräs
3.6
3.0
Kysy toimitusaikaa täältä
316 ruostumaton teräs
5.0
7.1
4.3
316 ruostumaton teräs
5.5
5.0
Kysy toimitusaikaa täältä
303 Ruostumaton teräs
5.0
7.1
4.3
Alumiini
5.5
5.0
Kysy toimitusaikaa täältä
303 Ruostumaton teräs
6.0
8.7
5.3
303 Ruostumaton teräs
6.5
6.0
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
7.0
10.2
6.4
303 Ruostumaton teräs
7.5
7.0
Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
3.0
4.6
2.2
Sinkitty teräs
3.6
3.0
  • / 3
Laajennettava tiivistystulppa 22.0 25.0 Sinkitty teräs

20250911


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    22.0
  • l1
    25.0
  • l2
    34.0
  • d2 +0.1|-0.0
    22.0
  • d3 max
    20.7
Laajennettava tiivistystulppa 18.0 19.0 303 Ruostumaton teräs

20250782


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    18.0
  • l1
    19.0
  • l2
    26.4
  • d2 +0.1|-0.0
    18.0
  • d3 max
    16.7
Laajennettava tiivistystulppa 18.0 19.0 Alumiini

20250805


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    18.0
  • l1
    19.0
  • l2
    26.4
  • d2 +0.1|-0.0
    18.0
  • d3 max
    16.7
Laajennettava tiivistystulppa 18.0 19.0 Sinkitty teräs

20250812


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    18.0
  • l1
    19.0
  • l2
    26.4
  • d2 +0.1|-0.0
    18.0
  • d3 max
    16.7
Laajennettava tiivistystulppa 20.0 22.0 303 Ruostumaton teräs

20250829


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    20.0
  • l1
    22.0
  • l2
    30.1
  • d2 +0.1|-0.0
    20.0
  • d3 max
    18.7
Laajennettava tiivistystulppa 14.0 15.0 303 Ruostumaton teräs

20250683


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    14.0
  • l1
    15.0
  • l2
    20.6
  • d2 +0.1|-0.0
    14.0
  • d3 max
    12.7
Laajennettava tiivistystulppa 14.0 15.0 303 Ruostumaton teräs

20250676


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    14.0
  • l1
    15.0
  • l2
    20.6
  • d2 +0.1|-0.0
    14.0
  • d3 max
    12.7
Laajennettava tiivistystulppa 16.0 17.0 303 Ruostumaton teräs

20250737


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    16.0
  • l1
    17.0
  • l2
    23.4
  • d2 +0.1|-0.0
    16.0
  • d3 max
    14.7
Laajennettava tiivistystulppa 20.0 22.0 Alumiini

20250850


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    20.0
  • l1
    22.0
  • l2
    30.1
  • d2 +0.1|-0.0
    20.0
  • d3 max
    18.7
Laajennettava tiivistystulppa 3.0 3.6 303 Ruostumaton teräs

20250225


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    3.0
  • l1
    3.6
  • l2
    4.6
  • d2 +0.1|-0.0
    3.0
  • d3 max
    2.2
Laajennettava tiivistystulppa 3.0 3.6 Alumiini

20250270


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    3.0
  • l1
    3.6
  • l2
    4.6
  • d2 +0.1|-0.0
    3.0
  • d3 max
    2.2
Laajennettava tiivistystulppa 22.0 25.0 303 Ruostumaton teräs

20250874


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    22.0
  • l1
    25.0
  • l2
    34.0
  • d2 +0.1|-0.0
    22.0
  • d3 max
    20.7
Laajennettava tiivistystulppa 20.0 22.0 Sinkitty teräs

20250867


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    20.0
  • l1
    22.0
  • l2
    30.1
  • d2 +0.1|-0.0
    20.0
  • d3 max
    18.7
Laajennettava tiivistystulppa 22.0 25.0 Alumiini

20250904


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    22.0
  • l1
    25.0
  • l2
    34.0
  • d2 +0.1|-0.0
    22.0
  • d3 max
    20.7
Laajennettava tiivistystulppa 3.0 3.6 303 Ruostumaton teräs

20250263


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    3.0
  • l1
    3.6
  • l2
    4.6
  • d2 +0.1|-0.0
    3.0
  • d3 max
    2.2
Laajennettava tiivistystulppa 5.0 5.5 316 ruostumaton teräs

20250348


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    5.0
  • l1
    5.5
  • l2
    7.1
  • d2 +0.1|-0.0
    5.0
  • d3 max
    4.3
Laajennettava tiivistystulppa 5.0 5.5 Alumiini

20250355


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    5.0
  • l1
    5.5
  • l2
    7.1
  • d2 +0.1|-0.0
    5.0
  • d3 max
    4.3
Laajennettava tiivistystulppa 6.0 6.5 303 Ruostumaton teräs

20250379


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3
Laajennettava tiivistystulppa 7.0 7.5 303 Ruostumaton teräs

20250430


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    7.0
  • l1
    7.5
  • l2
    10.2
  • d2 +0.1|-0.0
    7.0
  • d3 max
    6.4
Laajennettava tiivistystulppa 3.0 3.6 Sinkitty teräs

20250287


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    3.0
  • l1
    3.6
  • l2
    4.6
  • d2 +0.1|-0.0
    3.0
  • d3 max
    2.2