Valikko Haku

Kuusiomutterit - vakiokoko -muovi

Varastossa

Kuusiomuttereita käytetään tavallisesti pultin tai ruuvin kanssa. Voidaan kiinnittää mm. jakoavaimella tai räikällä.

Sarjanumero: SR1954 ,SR2014

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
84 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Materiaali Osta
0,2081 € - 0,2313 € 123 Varastossa
M8
Väritön
PP
0,2519 € - 0,2806 € 24800 Varastossa
M10
Musta
Nailon 6/6
0,4066 € - 0,4518 € 8045 Varastossa
M12
Musta
Nailon 6/6
0,3723 € - 0,4134 € 1671 Varastossa
M10
Väritön
PP
0,1971 € - 0,219 € 5358 Varastossa
M5
Väritön
PVDF
0,3428 € - 0,8395 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Väritön
PVDF
0,4846 € - 0,538 € 23000 Varastossa
M16
Väritön
Nailon 6/6
0,3094 € - 0,3436 € 8027 Varastossa
M8
Väritön
PVDF
0,1319 € - 0,1464 € 23318 Varastossa
M5
Väritön
PP
0,0985 € - 0,1096 € 152000 Varastossa
M6
Väritön
Nailon 6/6
0,1423 € - 0,1588 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
Väritön
PP
0,4504 € - 0,5011 € 3420 Varastossa
M12
Väritön
PP
0,5544 € - 0,6147 € 7822 Varastossa
M10
Väritön
PVDF
0,1252 € - 0,1252 € 14100 Varastossa
M5
Musta
Nailon 6/6
0,1588 € - 0,1684 € 11665 Varastossa
M8
Väritön
Nailon 6/6
0,1206 € - 0,1339 € 11400 Varastossa
M6
Musta
Nailon 6/6
0,1834 € - 0,2039 € 12216 Varastossa
M8
Musta
Nailon 6/6
0,3518 € - 0,3669 € 9500 Varastossa
M12
Väritön
Nailon 6/6
0,219 € - 0,2286 € 117062 Varastossa
M10
Väritön
Nailon 6/6
1,8893 € - 1,8893 € 3750 Varastossa
M24
Väritön
Nailon 6/6
  • / 5
Kuusiomutteri M8 13.0 mm PP Väritön

10041529

Hinta-alue
0,2313 € - 0,2081 €

Varastotasot
123 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Kuusiomutteri M10 17.0 mm Nailon 6/6 Musta

10041550

Hinta-alue
0,2806 € - 0,2519 €

Varastotasot
24800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Avainväli
    17.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Kuusiomutteri M12 18.0 mm Nailon 6/6 Musta

10041598

Hinta-alue
0,4518 € - 0,4066 €

Varastotasot
8045 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Avainväli
    18.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.8 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Kuusiomutteri M10 17.0 mm PP Väritön

10041567

Hinta-alue
0,4134 € - 0,3723 €

Varastotasot
1671 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Avainväli
    17.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Kuusiomutteri M5 8.0 mm PVDF Väritön

10041451

Hinta-alue
0,219 € - 0,1971 €

Varastotasot
5358 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyvinylideenifluoridi
Kuusiomutteri M6 10.0 mm PVDF Väritön

10041499

Hinta-alue
0,8395 € - 0,3428 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyvinylideenifluoridi
Kuusiomutteri M16 24.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10041635

Hinta-alue
0,538 € - 0,4846 €

Varastotasot
23000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Avainväli
    24.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Kuusiomutteri M8 13.0 mm PVDF Väritön

10041536

Hinta-alue
0,3436 € - 0,3094 €

Varastotasot
8027 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyvinylideenifluoridi
Väritön PP M5 Mutteri

10041444

Hinta-alue
0,1464 € - 0,1319 €

Varastotasot
23318 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Kuusiomutteri M6 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10041468

Hinta-alue
0,1096 € - 0,0985 €

Varastotasot
152000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Kuusiomutteri M6 x 1.0 10.0 mm PP Väritön

10041482

Hinta-alue
0,1588 € - 0,1423 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Kuusiomutteri M12 18.0 mm PP Väritön

10041604

Hinta-alue
0,5011 € - 0,4504 €

Varastotasot
3420 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Avainväli
    18.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
Väritön PVDF M10 Mutteri

10041574

Hinta-alue
0,6147 € - 0,5544 €

Varastotasot
7822 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Avainväli
    17.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyvinylideenifluoridi
Kuusiomutteri M5 8.0 mm Nailon 6/6 Musta

10041437

Hinta-alue
0,1252 € - 0,1252 €

Varastotasot
14100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Kuusiomutteri M8 13.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10041505

Hinta-alue
0,1684 € - 0,1588 €

Varastotasot
11665 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Kuusiomutteri M6 10.0 mm Nailon 6/6 Musta

10041475

Hinta-alue
0,1339 € - 0,1206 €

Varastotasot
11400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Kuusiomutteri M8 13.0 mm Nailon 6/6 Musta

10041512

Hinta-alue
0,2039 € - 0,1834 €

Varastotasot
12216 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Kuusiomutteri M12 18.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10041581

Hinta-alue
0,3669 € - 0,3518 €

Varastotasot
9500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Avainväli
    18.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Kuusiomutteri M10 17.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10041543

Hinta-alue
0,2286 € - 0,219 €

Varastotasot
117062 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Avainväli
    17.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Kuusiomutteri M24 36.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10041673

Hinta-alue
1,8893 € - 1,8893 €

Varastotasot
3750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M24
  • Avainväli
    36.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    21.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6