Valikko Haku

Kuusiokantaruuvit - muovi

Varastossa

Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.

Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.

  • Material: Nylon, PA, PEEK, PC, PP, PVDF
  • Colour: Natural, Light Brown, Brown, Black


Series Code :SR1992

Sarjanumero: SR1992

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
547 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väli/TPI Väri Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,0508 € - 0,0562 € 11036 Varastossa
M4
0.7 mm
Väritön
Nailon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0558 € - 0,062 € 27128 Varastossa
M4 x 0.7
0.7 mm
Väritön
Nailon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0631 € - 0,07 € 10034 Varastossa
M6
1.0 mm
Väritön
Nailon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0618 € - 0,0687 € 6474 Varastossa
M3
0.5 mm
Väritön
Nailon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0607 € - 0,0674 € 1967 Varastossa
M5
0.8 mm
Väritön
Nailon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0692 € - 0,0769 € 2498 Varastossa
M5
0.8 mm
Väritön
Nailon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Drive
0,3765 € - 0,4175 € 200 Varastossa
M10
1.5 mm
Musta
Nailon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0546 € - 0,0606 € 29068 Varastossa
M2
0.4 mm
Väritön
Nailon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0664 € - 0,0739 € 10473 Varastossa
M5 x 0.8
0.8 mm
Väritön
Nailon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0611 € - 0,068 € 6812 Varastossa
M6
1.0 mm
Väritön
Nailon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0558 € - 0,0621 € 35677 Varastossa
M3
0.5 mm
Väritön
Nailon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0703 € - 0,078 € 23100 Varastossa
M3
0.5 mm
Musta
Nailon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,058 € - 0,0644 € 12413 Varastossa
M5
0.8 mm
Väritön
Nailon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0621 € - 0,0691 € 8400 Varastossa
M5
0.8 mm
Väritön
Nailon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Drive
0,049 € - 0,0544 € 32556 Varastossa
M4
0.7 mm
Väritön
Nailon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0517 € - 0,0575 € 13249 Varastossa
M4
0.7 mm
Väritön
Nailon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0597 € - 0,0662 € 6092 Varastossa
M5
0.8 mm
Väritön
Nailon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0566 € - 0,0631 € 10093 Varastossa
M5
0.8 mm
Väritön
Nailon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1642 € - 0,1834 € 9845 Varastossa
M5
0.8 mm
Väritön
PP
16.0 mm
External Hexagonal Drive
5,1204 € - 6,3526 € 127 Varastossa
M5
0.8 mm
Ruskea
PEEK
30.0 mm
External Hexagonal Drive
  • / 28
Kuusiokantaruuvi M4 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10040027

Hinta-alue
0,0562 € - 0,0508 €

Varastotasot
11036 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M4 x 0.7 30.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10040126

Hinta-alue
0,062 € - 0,0558 €

Varastotasot
27128 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M6 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10040454

Hinta-alue
0,07 € - 0,0631 €

Varastotasot
10034 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M3 30.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10039953

Hinta-alue
0,0687 € - 0,0618 €

Varastotasot
6474 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M5 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10040270

Hinta-alue
0,0674 € - 0,0607 €

Varastotasot
1967 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M5 50.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10040393

Hinta-alue
0,0769 € - 0,0692 €

Varastotasot
2498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M10 50.0 mm Nailon 6/6 Musta

10040935

Hinta-alue
0,4175 € - 0,3765 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    17.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Musta
Kuusiokantaruuvi M2 6.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10039779

Hinta-alue
0,0606 € - 0,0546 €

Varastotasot
29068 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.2 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M5 x 0.8 40.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10040386

Hinta-alue
0,0739 € - 0,0664 €

Varastotasot
10473 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M6 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10040423

Hinta-alue
0,068 € - 0,0611 €

Varastotasot
6812 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M3 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10039816

Hinta-alue
0,0621 € - 0,0558 €

Varastotasot
35677 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M3 16.0 mm Nailon 6/6 Musta

10039878

Hinta-alue
0,078 € - 0,0703 €

Varastotasot
23100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Musta
Kuusiokantaruuvi M5 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10040188

Hinta-alue
0,0644 € - 0,058 €

Varastotasot
12413 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M5 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10040317

Hinta-alue
0,0691 € - 0,0621 €

Varastotasot
8400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M4 6.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10039960

Hinta-alue
0,0544 € - 0,049 €

Varastotasot
32556 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M4 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10040034

Hinta-alue
0,0575 € - 0,0517 €

Varastotasot
13249 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.8 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M5 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10040232

Hinta-alue
0,0662 € - 0,0597 €

Varastotasot
6092 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M5 6.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10040164

Hinta-alue
0,0631 € - 0,0566 €

Varastotasot
10093 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M5 16.0 mm PP Väritön

10040256

Hinta-alue
0,1834 € - 0,1642 €

Varastotasot
9845 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Kuusiokantaruuvi M5 30.0 mm PEEK Ruskea

10220191

Hinta-alue
6,3526 € - 5,1204 €

Varastotasot
127 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Ruskea