Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Series Code :SR1992
Sarjanumero: SR1992
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väli/TPI | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5503 € - 0,8255 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
1.0 mm
|
Kirkas
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,9351 € - 0,9351 € | 5843 Varastossa |
M8
|
1.25 mm
|
Väritön
|
PA
|
3.937 in
100.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 1,4101 € - 1,4101 € | 1000 Varastossa |
M10
|
1.5 mm
|
Väritön
|
PA
|
4.921 in
125.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 1,4101 € - 1,4101 € | 3596 Varastossa |
M12
|
1.75 mm
|
Väritön
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,1464 € - 0,1889 € | 998 Varastossa |
M4
|
0.7 mm
|
Väritön
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,1519 € - 0,2793 € | 1350 Varastossa |
M6
|
1.0 mm
|
Väritön
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,2409 € - 0,59 € | 3138 Varastossa |
M6
|
1.0 mm
|
Väritön
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,3244 € - 0,486 € | 500 Varastossa |
M4
|
0.7 mm
|
Kirkas
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,245 € - 0,3669 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.8 mm
|
Kirkas
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,4737 € - 0,7105 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
1.0 mm
|
Kirkas
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,056 € - 0,0622 € | 24999 Varastossa |
M2.5
|
0.45 mm
|
Väritön
|
PA
|
0.177 in
4.5 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 2,2453 € - 4,6138 € | 30 Varastossa |
M5
|
0.8 mm
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,6571 € - 0,9857 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1.3 mm
|
Kirkas
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 5,6407 € - 7,0097 € | 500 Varastossa |
M6
|
1.0 mm
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,8666 € - 1,3006 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1.3 mm
|
Kirkas
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 2,656 € - 5,4216 € | 10 Varastossa |
M5
|
0.8 mm
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,8159 € - 0,8159 € | 8580 Varastossa |
M10
|
1.5 mm
|
Väritön
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 5,1204 € - 6,3526 € | 127 Varastossa |
M5
|
0.8 mm
|
Ruskea
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1078 € - 0,1199 € | 10650 Varastossa |
M3
|
0.5 mm
|
Väritön
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1547 € - 0,1725 € | 38417 Varastossa |
M5
|
0.8 mm
|
Väritön
|
PP
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa