Valikko Haku

Kuularuuvit

Kysy toimitusaikaa

Kuularuuvit ovat tarkkoja komponentteja, joita käytetään lineaarisissa liikejärjestelmissä muuntamaan pyörivä liike lineaariseksi liikkeeksi tehokkaasti ja tarkasti. Ne koostuvat kierteisestä akselista (tai mutterista) ja Precision Ground -kuulalaakerisarjasta. Kuulalaakerit pyörivät akselin ja mutterin välillä vähentäen liukuville liikejärjestelmille yleistä kitkaa ja kulumista.

Näitä käytetään yleisesti useissa teollisissa käyttökohteissa, erityisesti auto- ja avaruusteollisuudessa ja lääkinnällisissä laitteissa. Saatavilla on laaja valikoima kuularuuveja eri halkaisijoilla.

Huomaa: älä irrota kuulamutteria holkista ennen kokoamista, sillä kuulat löystyvät ja mutterista tulee käyttökelvoton.

  • Kuularuuvit ovat lineaarisissa liikejärjestelmissä käytettäviä tarkkoja osia.
  • Muuttaa kiertoliikkeen lineaariseksi liikkeeksi.
  • Käytetään useissa teollisissa käyttökohteissa, erityisesti auto- ja avaruusteollisuudessa ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Saatavilla on laaja valikoima kuularuuveja eri halkaisijoilla.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
356 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Nousu Osta
1 267,57 € - 1 584,468 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.76
20.0
17.6
3000.0
20x40
40.0
83,45 € - 104,31 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.08
10.0
17.9
600.0
20x10
10.0
191,39 € - 239,24 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.08
25.0
22.9
1500.0
25x5
5.0
416,03 € - 520,0385 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.08
25.0
22.9
4000.0
25x5
5.0
123,70 € - 154,63 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.08
25.0
22.9
1000.0
25x5
5.0
300,26 € - 375,32 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.76
20.0
17.6
600.0
20x40
40.0
366,64 € - 458,303 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.76
20.0
17.6
2500.0
20x20
20.0
616,40 € - 770,4995 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.08
25.0
22.9
6000.0
25x5
5.0
1 058,86 € - 1 323,569 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.76
20.0
17.6
2500.0
20x40
40.0
566,30 € - 707,8715 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.08
25.0
22.9
5500.0
25x5
5.0
250,90 € - 313,62 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.76
20.0
17.6
500.0
20x40
40.0
458,19 € - 572,733 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.08
25.0
22.9
4000.0
25x10
10.0
88,02 € - 110,03 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.76
20.0
17.6
500.0
20x20
20.0
210,54 € - 263,18 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.08
10.0
17.9
1500.0
20x10
10.0
135,58 € - 169,47 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.08
10.0
17.9
1000.0
20x10
10.0
623,93 € - 779,913 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.08
25.0
22.9
5500.0
25x10
10.0
103,82 € - 129,77 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.15
25.0
20.8
800.0
25x10
10.0
386,32 € - 482,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.15
25.0
20.8
3000.0
25x10
10.0
367,83 € - 459,782 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.09
25.0
22.9
2500.0
25x25
25.0
171,18 € - 213,97 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.76
20.0
17.6
1000.0
20x20
20.0
  • / 18
Kuularuuvi 20x40 3000.0 Teräs

20176877

Hinta-alue
1 584,468 € - 1 267,57 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    20x40
  • Nousu
    40.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Kuularuuvi 20x10 600.0 Teräs

20176655

Hinta-alue
104,31 € - 83,45 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    20x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    21.08
  • d2
    10.0
  • d3
    17.9
Kuularuuvi 25x5 1500.0 Teräs

20176921

Hinta-alue
239,24 € - 191,39 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Nousu
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Kuularuuvi 25x5 4000.0 Teräs

20176976

Hinta-alue
520,0385 € - 416,03 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Nousu
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Kuularuuvi 25x5 1000.0 Teräs

20176914

Hinta-alue
154,63 € - 123,70 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Nousu
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Kuularuuvi 20x40 600.0 Teräs

20176815

Hinta-alue
375,32 € - 300,26 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    20x40
  • Nousu
    40.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Kuularuuvi 20x20 2500.0 Teräs

20176785

Hinta-alue
458,303 € - 366,64 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    20x20
  • Nousu
    20.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Kuularuuvi 25x5 6000.0 Teräs

20177010

Hinta-alue
770,4995 € - 616,40 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Nousu
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Kuularuuvi 20x40 2500.0 Teräs

20176860

Hinta-alue
1 323,569 € - 1 058,86 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    20x40
  • Nousu
    40.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Kuularuuvi 25x5 5500.0 Teräs

20177003

Hinta-alue
707,8715 € - 566,30 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Nousu
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Kuularuuvi 20x40 500.0 Teräs

20176808

Hinta-alue
313,62 € - 250,90 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    20x40
  • Nousu
    40.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Kuularuuvi 25x10 4000.0 Teräs

20177119

Hinta-alue
572,733 € - 458,19 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    25x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Kuularuuvi 20x20 500.0 Teräs

20176723

Hinta-alue
110,03 € - 88,02 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    20x20
  • Nousu
    20.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Kuularuuvi 20x10 1500.0 Teräs

20176686

Hinta-alue
263,18 € - 210,54 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    20x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    21.08
  • d2
    10.0
  • d3
    17.9
Kuularuuvi 20x10 1000.0 Teräs

20176679

Hinta-alue
169,47 € - 135,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    20x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    21.08
  • d2
    10.0
  • d3
    17.9
Kuularuuvi 25x10 5500.0 Teräs

20177140

Hinta-alue
779,913 € - 623,93 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    25x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Kuularuuvi 25x10 800.0 Teräs

20177041

Hinta-alue
129,77 € - 103,82 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    25x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    27.15
  • d2
    25.0
  • d3
    20.8
Kuularuuvi 25x10 3000.0 Teräs

20177096

Hinta-alue
482,90 € - 386,32 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    25x10
  • Nousu
    10.0
  • d1
    27.15
  • d2
    25.0
  • d3
    20.8
Kuularuuvi 25x25 2500.0 Teräs

20177225

Hinta-alue
459,782 € - 367,83 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    25x25
  • Nousu
    25.0
  • d1
    26.09
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Kuularuuvi 20x20 1000.0 Teräs

20176754

Hinta-alue
213,97 € - 171,18 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Screw dia. x lead
    20x20
  • Nousu
    20.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6