Kuulapyörät - Raskas lasti
Hevi-Load-kuulapyörät on suunniteltu ja valmistettu täsmällisten standardien mukaisesti. Tarjolla on monen kokoisia kuulia, joiden kuormituskyky on 35 - 1000 kg. Kaikki Hevi-Load-yksiköt ovat korroosionkestäviä, ja niissä on musta pinnoite.
Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa
Suodata tai hae versioita
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Lajitteluperuste
Ei mitäänPikakatselu | Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Kuulan halkaisija | Rungon korkeus | Rungon halkaisija | Pään korkeus | Alustan korkeus | Kuulan leveys | Työkuormituskyky | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551026 | 20,2089 € - 27,217 € | 20 Varastossa |
12.7 mm
|
19.6 mm
|
20.6 mm
|
3.5 mm
|
16.1 mm
|
12.7 mm
|
35.0 kg
|
||
551028 | 106,1182 € - 144,1994 € | Tuotannossa |
38.1 mm
|
73.5 mm
|
60.0 mm
|
13.0 mm
|
48.5 mm
|
38.1 mm
|
1000.0 kg
|
||
551041 | 146,6498 € - 166,023 € | 5 Varastossa |
38.1 mm
|
12.4 mm
|
60.0 mm
|
13.0 mm
|
35.8 mm
|
38.1 mm
|
1000.0 kg
|
||
551027 | 69,3512 € - 93,3649 € | 17 Varastossa |
25.4 mm
|
48.3 mm
|
44.5 mm
|
5.6 mm
|
35.8 mm
|
25.4 mm
|
135.0 kg
|
||
551042 | 102,0984 € - 137,4278 € | 15 Varastossa |
25.4 mm
|
6.9 mm
|
50.8 mm
|
6.1 mm
|
32.0 mm
|
25.4 mm
|
320.0 kg
|
||
551034 | 123,5241 € - 166,2606 € | 5 Varastossa |
38.1 mm
|
49.2 mm
|
60.0 mm
|
13.0 mm
|
12.4 mm
|
38.1 mm
|
1000.0 kg
|
||
551035 | 71,9806 € - 96,9051 € | Tuotannossa |
25.4 mm
|
35.8 mm
|
44.5 mm
|
5.6 mm
|
4.8 mm
|
25.4 mm
|
135.0 kg
|
||
551040 | 24,7537 € - 24,7537 € | 25 Varastossa |
12.7 mm
|
28.5 mm
|
25.6 mm
|
3.1 mm
|
8.0 mm
|
12.7 mm
|
25.0 kg
|
||
Kuulapyörä - Rungon korkeus - 19.6 mm | 0.772 in, Kuulan halkaisija - 12.7 mm | 0.5000 in
- Hinta-alue
- 27,217 € - 20,2089 €
- Varastotasot
- 20 Varastossa
Ominaisuudet
-
Kuulan halkaisija
12.7 mm -
Kuulan leveys
12.7 mm -
Alustan korkeus
16.1 mm -
Pohjan leveys
12.7 mm -
Rungon halkaisija
20.6 mm
Kuulapyörä - Rungon korkeus - 73.5 mm | 2.894 in, Kuulan halkaisija - 38.1 mm | 1.5 in
- Hinta-alue
- 144,1994 € - 106,1182 €
- Varastotasot
- Tuotannossa
Ominaisuudet
-
Kuulan halkaisija
38.1 mm -
Kuulan leveys
38.1 mm -
Alustan korkeus
48.5 mm -
Pohjan leveys
60.0 mm -
Rungon halkaisija
60.0 mm
Kuulapyörä - Rungon korkeus - 12.4 mm | 0.488 in, Kuulan halkaisija - 38.1 mm | 1.5 in
- Hinta-alue
- 166,023 € - 146,6498 €
- Varastotasot
- 5 Varastossa
Ominaisuudet
-
Kuulan halkaisija
38.1 mm -
Kuulan leveys
38.1 mm -
Alustan korkeus
35.8 mm -
Pohjan leveys
76.2 mm -
Rungon halkaisija
60.0 mm
Kuulapyörä - Rungon korkeus - 48.3 mm | 1.902 in, Kuulan halkaisija - 25.4 mm | 1 in
- Hinta-alue
- 93,3649 € - 69,3512 €
- Varastotasot
- 17 Varastossa
Ominaisuudet
-
Kuulan halkaisija
25.4 mm -
Kuulan leveys
25.4 mm -
Alustan korkeus
35.8 mm -
Pohjan leveys
44.5 mm -
Rungon halkaisija
44.5 mm
Kuulapyörä - Rungon korkeus - 6.9 mm | 0.272 in, Kuulan halkaisija - 25.4 mm | 1 in
- Hinta-alue
- 137,4278 € - 102,0984 €
- Varastotasot
- 15 Varastossa
Ominaisuudet
-
Kuulan halkaisija
25.4 mm -
Kuulan leveys
25.4 mm -
Alustan korkeus
32.0 mm -
Pohjan leveys
76.2 mm -
Rungon halkaisija
50.8 mm
Kuulapyörä - Rungon korkeus - 49.2 mm | 1.937 in, Kuulan halkaisija - 38.1 mm | 1.5 in
- Hinta-alue
- 166,2606 € - 123,5241 €
- Varastotasot
- 5 Varastossa
Ominaisuudet
-
Kuulan halkaisija
38.1 mm -
Kuulan leveys
38.1 mm -
Alustan korkeus
12.4 mm -
Pohjan leveys
76.2 mm -
Rungon halkaisija
60.0 mm
Kuulapyörä - Rungon korkeus - 35.8 mm | 1.409 in, Kuulan halkaisija - 25.4 mm | 1 in
- Hinta-alue
- 96,9051 € - 71,9806 €
- Varastotasot
- Tuotannossa
Ominaisuudet
-
Kuulan halkaisija
25.4 mm -
Kuulan leveys
25.4 mm -
Alustan korkeus
4.8 mm -
Pohjan leveys
57.2 mm -
Rungon halkaisija
44.5 mm
Kuulapyörä - Rungon korkeus - 28.5 mm | 1.122 in, Kuulan halkaisija - 12.7 mm | 0.5000 in
- Hinta-alue
- 24,7537 € - 24,7537 €
- Varastotasot
- 25 Varastossa
Ominaisuudet
-
Kuulan halkaisija
12.7 mm -
Kuulan leveys
12.7 mm -
Alustan korkeus
8.0 mm -
Pohjan leveys
25.6 mm -
Rungon halkaisija
25.6 mm
Usein ostettu
Tuotteen pinnat
Tuotevalikoima Liikkeenhallinta ja voimansiirto
Tuotesarja Kuulapyöräyksiköt
Materiaali Teräs