Kuulapyörät - raskas käyttö

Varastossa

Raskaan käytön kuulapyörillä on iso kuormituskapasiteetti, ja ne on valmistettu takaamaan pitkä käyttöikä. Niissä on pölytiiviste ja lianpoistoaukko suorituskyvyn maksimoimiseksi ja sujuvan käytön takaamiseksi.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
Tuotteen SKU-tiedot
Pikakatselu Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kuulan halkaisija Rungon korkeus Kuula-alas sallittu kuormitus Rungon halkaisija Pään korkeus Halkaisija
551016
9,49 € - 12,72 € 50 Varastossa
12.7 mm
17.0 mm
25.0 kg
20.0 mm
2.0 mm
20.0 mm
551020
21,96 € - 29,42 € 6 Varastossa
25.4 mm
28.0 mm
125.0 kg
35.0 mm
7.0 mm
35.0 mm
551038
42,52 € - 56,97 € 185 Varastossa
25.4 mm
13.0 mm
240.0 kg
50.8 mm
6.7 mm
50.8 mm
551014
22,07 € - 29,58 € Tuotannossa
30.0 mm
23.0 mm
180.0 kg
45.0 mm
5.5 mm
55.0 mm
551018
13,74 € - 18,42 € 7 Varastossa
19.0 mm
26.0 mm
50.0 kg
30.0 mm
4.0 mm
30.0 mm
551015
12,38 € - 16,58 € 95 Varastossa
15.8 mm
11.5 mm
10.0 kg
24.0 mm
4.0 mm
31.0 mm
551019
13,48 € - 18,07 € Tuotannossa
19.0 mm
26.0 mm
50.0 kg
30.0 mm
4.0 mm
30.0 mm
551037
28,80 € - 38,59 € Tuotannossa
31.7 mm
37.0 mm
250.0 kg
50.0 mm
8.0 mm
50.0 mm
551021
21,11 € - 28,29 € Tuotannossa
25.4 mm
28.0 mm
125.0 kg
35.0 mm
7.0 mm
35.0 mm
551039
42,89 € - 57,48 € 50 Varastossa
25.4 mm
53.0 mm
240.0 kg
50.8 mm
6.7 mm
50.8 mm
551013
15,81 € - 21,19 € 120 Varastossa
22.2 mm
20.7 mm
10.0 kg
36.0 mm
3.8 mm
45.0 mm
551017
9,24 € - 12,38 € 50 Varastossa
12.7 mm
17.0 mm
25.0 kg
20.0 mm
2.0 mm
20.0 mm
551036
39,28 € - 52,64 € Tuotannossa
39.7 mm
46.0 mm
500.0 kg
60.0 mm
9.0 mm
60.0 mm
Kuulapyörä - Rungon halkaisija - 20.0 mm | 0.787 in ; Kuulan halkaisija - 12.7 mm | 0.5000 in ; Kokonaiskorkeus - 20.0 mm | 0.787 in

551016

Hinta-alue
12,72 € - 9,49 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    12.7 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    25.0 kg
  • Rungon halkaisija
    20.0 mm
  • Rungon korkeus
    17.0 mm
  • Halkaisija
    20.0 mm
Kuulapyörä - Rungon halkaisija - 35.0 mm | 1.378 in ; Kuulan halkaisija - 25.4 mm | 1 in ; Kokonaiskorkeus - 35.0 mm | 1.378 in

551020

Hinta-alue
29,42 € - 21,96 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    25.4 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    125.0 kg
  • Rungon halkaisija
    35.0 mm
  • Rungon korkeus
    28.0 mm
  • Halkaisija
    35.0 mm
Kuulapyörä - Rungon halkaisija - 50.8 mm | 2.000 in ; Kuulan halkaisija - 25.4 mm | 1 in ; Kokonaiskorkeus - 38.3 mm | 1.508 in

551038

Hinta-alue
56,97 € - 42,52 €

Varastotasot
185 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    25.4 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    240.0 kg
  • Rungon halkaisija
    50.8 mm
  • Rungon korkeus
    13.0 mm
  • Halkaisija
    50.8 mm
Kuulapyörä - Rungon halkaisija - 45.0 mm | 1.772 in ; Kuulan halkaisija - 30.0 mm | 1.181 in ; Kokonaiskorkeus - 13.8 mm | 0.543 in

551014

Hinta-alue
29,58 € - 22,07 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    30.0 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    180.0 kg
  • Rungon halkaisija
    45.0 mm
  • Rungon korkeus
    23.0 mm
  • Halkaisija
    55.0 mm
Kuulapyörä - Rungon halkaisija - 30.0 mm | 1.181 in ; Kuulan halkaisija - 19.0 mm | 0.748 in ; Kokonaiskorkeus - 30.0 mm | 1.181 in

551018

Hinta-alue
18,42 € - 13,74 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    19.0 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    50.0 kg
  • Rungon halkaisija
    30.0 mm
  • Rungon korkeus
    26.0 mm
  • Halkaisija
    30.0 mm
Kuulapyörä - Rungon halkaisija - 24.0 mm | 0.945 in ; Kuulan halkaisija - 15.8 mm | 0.622 in ; Kokonaiskorkeus - 9.5 mm | 0.374 in

551015

Hinta-alue
16,58 € - 12,38 €

Varastotasot
95 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    15.8 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    10.0 kg
  • Rungon halkaisija
    24.0 mm
  • Rungon korkeus
    11.5 mm
  • Halkaisija
    31.0 mm
Kuulapyörä - Rungon halkaisija - 30.0 mm | 1.181 in ; Kuulan halkaisija - 19.0 mm | 0.748 in ; Kokonaiskorkeus - 30.0 mm | 1.181 in

551019

Hinta-alue
18,07 € - 13,48 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    19.0 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    50.0 kg
  • Rungon halkaisija
    30.0 mm
  • Rungon korkeus
    26.0 mm
  • Halkaisija
    30.0 mm
Kuulapyörä - Rungon halkaisija - 50.0 mm | 1.969 in ; Kuulan halkaisija - 31.7 mm | 1.248 in ; Kokonaiskorkeus - 45.0 mm | 1.772 in

551037

Hinta-alue
38,59 € - 28,80 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    31.7 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    250.0 kg
  • Rungon halkaisija
    50.0 mm
  • Rungon korkeus
    37.0 mm
  • Halkaisija
    50.0 mm
Kuulapyörä - Rungon halkaisija - 35.0 mm | 1.378 in ; Kuulan halkaisija - 25.4 mm | 1 in ; Kokonaiskorkeus - 35.0 mm | 1.378 in

551021

Hinta-alue
28,29 € - 21,11 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    25.4 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    125.0 kg
  • Rungon halkaisija
    35.0 mm
  • Rungon korkeus
    28.0 mm
  • Halkaisija
    35.0 mm
Kuulapyörä - Rungon halkaisija - 50.8 mm | 2.000 in ; Kuulan halkaisija - 25.4 mm | 1 in ; Kokonaiskorkeus - 70.6 mm | 2.78 in

551039

Hinta-alue
57,48 € - 42,89 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    25.4 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    240.0 kg
  • Rungon halkaisija
    50.8 mm
  • Rungon korkeus
    53.0 mm
  • Halkaisija
    50.8 mm
Kuulapyörä - Rungon halkaisija - 36.0 mm | 1.417 in ; Kuulan halkaisija - 22.2 mm | 0.874 in ; Kokonaiskorkeus - 9.8 mm | 0.386 in

551013

Hinta-alue
21,19 € - 15,81 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    22.2 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    10.0 kg
  • Rungon halkaisija
    36.0 mm
  • Rungon korkeus
    20.7 mm
  • Halkaisija
    45.0 mm
Kuulapyörä - Rungon halkaisija - 20.0 mm | 0.787 in ; Kuulan halkaisija - 12.7 mm | 0.5000 in ; Kokonaiskorkeus - 20.0 mm | 0.787 in

551017

Hinta-alue
12,38 € - 9,24 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    12.7 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    25.0 kg
  • Rungon halkaisija
    20.0 mm
  • Rungon korkeus
    17.0 mm
  • Halkaisija
    20.0 mm
Kuulapyörä - Rungon halkaisija - 60.0 mm | 2.362 in ; Kuulan halkaisija - 39.7 mm | 1.563 in ; Kokonaiskorkeus - 55.0 mm | 2.165 in

551036

Hinta-alue
52,64 € - 39,28 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    39.7 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    500.0 kg
  • Rungon halkaisija
    60.0 mm
  • Rungon korkeus
    46.0 mm
  • Halkaisija
    60.0 mm

Usein ostettu

Kuulapyörät - keskiraskas käyttö
Kuulapyörät - keskiraskas käyttö
Kuulapyörät - keskiraskas käyttö
Kuulapyörät - Raskas lasti
Kuulapyörät - Raskas lasti
Kuulapyörät - Raskas lasti
Kuulapyörät - mini
Kuulapyörät - mini
Kuulapyörät - mini
Kuulapyörät - matala profiili
Kuulapyörät - matala profiili
Kuulapyörät - matala profiili
Kuulapyörät - Euro-kuula
Kuulapyörät - Euro-kuula
Kuulapyörät - Euro-kuula
Muovinen astelevy
Muovinen astelevy
Muovinen astelevy
Muoviset kulmasaranat
Muoviset kulmasaranat
Muoviset kulmasaranat
Läpinäkyvät ripustusjouset hyllyihin
Läpinäkyvät ripustusjouset hyllyihin
Läpinäkyvät ripustusjouset hyllyihin
Metalliset kulmasaranat
Metalliset kulmasaranat
Metalliset kulmasaranat
Esittelypidikkeet
Esittelypidikkeet
Esittelypidikkeet

Usein ostettu

Kuperat aluslevyt - nailon
Kuperat aluslevyt - nailon
Kuperat aluslevyt - nailon
Lukitusrenkaat
Lukitusrenkaat
Lukitusrenkaat
Viimeistelyaluslevyt
Viimeistelyaluslevyt
Viimeistelyaluslevyt
Litteät aluslevyt - metalli
Litteät aluslevyt - metalli
Litteät aluslevyt - metalli
Litteät aluslevyt - muovi
Litteät aluslevyt - muovi
Litteät aluslevyt - muovi
Litteät aluslevyt - kumi
Litteät aluslevyt - kumi
Litteät aluslevyt - kumi
Lukitusaluslevyt
Lukitusaluslevyt
Lukitusaluslevyt
Satula-aluslevyt - nailon
Satula-aluslevyt - nailon
Satula-aluslevyt - nailon
Reunukselliset aluslevyt
Reunukselliset aluslevyt
Reunukselliset aluslevyt
Tiivistealuslevyt
Tiivistealuslevyt
Tiivistealuslevyt

Tuotteen pinnat

Tuotevalikoima Liikkeenhallinta ja voimansiirto

Tuotesarja Kuulapyöräyksiköt

Materiaali Teräs