Valikko Haku

Kuulapyörät - matala profiili

Varastossa

Essentran matalaprofiilisten kuulapyörien valikoimassa on laippakiinnitys ja lianpoistoaukko. Ne on voideltu, joten ne eivät vaadi huoltoa. Niitä on saatavilla hiiliteräksestä, nailonista ja ruostumattomasta teräksestä valmistetuin kuulalaakerein.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kuulan halkaisija Kuulamateriaali Kuula-alas sallittu kuormitus Rungon halkaisija Alustan korkeus Kuula-ylös sallittu kuormitus Pohjan halkaisija Pikakatselu
550975
11,5867 € - 32,5953 € 14 Varastossa
25.4 mm
Ruostumaton teräs
25.0 kg
38.1 mm
15.8 mm
55.0 kg
38.1 mm
551033
36,624 € - 103,0736 € Tuotannossa
50.8 mm
Hiiliteräs
100.0 kg
76.5 mm
30.2 mm
340.0 kg
76.5 mm
551031
14,715 € - 41,408 € 15 Varastossa
39.7 mm
Hiiliteräs
60.0 kg
56.5 mm
24.6 mm
140.0 kg
56.5 mm
551051
5,1448 € - 14,4664 € 76 Varastossa
15.8 mm
Polyamidi
4.0 kg
23.0 mm
8.3 mm
8.0 kg
23.0 mm
551052
6,3765 € - 17,9457 € 101 Varastossa
19.0 mm
Polyamidi
10.0 kg
30.0 mm
12.0 mm
20.0 kg
30.0 mm
550967
4,251 € - 11,9714 € 74 Varastossa
12.7 mm
Ruostumaton teräs
4.0 kg
20.0 mm
8.2 mm
8.0 kg
20.0 mm
550971
8,3821 € - 23,5767 € 4 Varastossa
19.0 mm
Ruostumaton teräs
10.0 kg
30.0 mm
12.0 mm
25.0 kg
30.0 mm
551050
3,3681 € - 9,4764 € 203 Varastossa
12.7 mm
Polyamidi
2.0 kg
20.0 mm
8.2 mm
4.0 kg
20.0 mm
551054
9,0143 € - 25,3621 € 100 Varastossa
25.4 mm
Polyamidi
10.0 kg
38.1 mm
15.8 mm
25.0 kg
38.1 mm
550969
9,4285 € - 26,5295 € Tuotannossa
15.8 mm
Ruostumaton teräs
6.0 kg
23.0 mm
8.3 mm
12.0 kg
23.0 mm
550973
11,5867 € - 32,5953 € 250 Varastossa
25.4 mm
Ruostumaton teräs
25.0 kg
38.1 mm
15.8 mm
55.0 kg
38.1 mm
551053
9,0143 € - 25,3621 € 27 Varastossa
25.4 mm
Polyamidi
10.0 kg
38.1 mm
15.8 mm
25.0 kg
38.1 mm
551032
16,9495 € - 47,7027 € 4 Varastossa
31.7 mm
Ruostumaton teräs
55.0 kg
46.5 mm
19.9 mm
125.0 kg
46.5 mm
551030
6,6381 € - 18,6782 € Tuotannossa
31.7 mm
Hiiliteräs
55.0 kg
46.5 mm
19.9 mm
125.0 kg
46.5 mm
550966
3,1719 € - 8,9271 € 275 Varastossa
12.7 mm
Hiiliteräs
4.0 kg
20.0 mm
8.2 mm
8.0 kg
20.0 mm
550970
3,8695 € - 10,8956 € 137 Varastossa
19.0 mm
Hiiliteräs
10.0 kg
30.0 mm
12.0 mm
25.0 kg
30.0 mm
550974
4,1856 € - 11,7883 € 891 Varastossa
25.4 mm
Hiiliteräs
25.0 kg
38.1 mm
15.8 mm
55.0 kg
38.1 mm
550968
3,3681 € - 9,4764 € 450 Varastossa
15.8 mm
Hiiliteräs
6.0 kg
23.0 mm
8.3 mm
12.0 kg
23.0 mm
550972
4,1856 € - 11,7883 € 65 Varastossa
25.4 mm
Hiiliteräs
25.0 kg
38.1 mm
15.8 mm
55.0 kg
38.1 mm
Kuulapyörä - Kuulan halkaisija - 25.4 mm | 1 in ; Pohjan halkaisija - 38.1 mm | 1.5 in ; Laipan halkaisija - 73.0 mm | 2.874 in ; Pään korkeus - 6.3 mm | 0.248 in

550975

Hinta-alue
32,5953 € - 11,5867 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    25.4 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    25.0 kg
  • Kuula-ylös sallittu kuormitus
    55.0 kg
  • Kuulan leveys
    25.4 mm
  • Pohjan halkaisija
    38.1 mm
Kuulapyörä - Kuulan halkaisija - 50.8 mm | 2 in ; Pohjan halkaisija - 76.5 mm | 3.012 in ; Laipan halkaisija - 120.7 mm | 4.752 in ; Pään korkeus - 14.3 mm | 0.563 in

551033

Hinta-alue
103,0736 € - 36,624 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    50.8 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    100.0 kg
  • Kuula-ylös sallittu kuormitus
    340.0 kg
  • Kuulan leveys
    50.8 mm
  • Pohjan halkaisija
    76.5 mm
Kuulapyörä - Kuulan halkaisija - 39.7 mm | 1.563 in ; Pohjan halkaisija - 56.5 mm | 2.224 in ; Laipan halkaisija - 89.0 mm | 3.504 in ; Pään korkeus - 8.7 mm | 0.343 in

551031

Hinta-alue
41,408 € - 14,715 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    39.7 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    60.0 kg
  • Kuula-ylös sallittu kuormitus
    140.0 kg
  • Kuulan leveys
    39.7 mm
  • Pohjan halkaisija
    56.5 mm
Kuulapyörä - Kuulan halkaisija - 15.8 mm | 0.622 in ; Pohjan halkaisija - 23.0 mm | 0.906 in ; Laipan halkaisija - 41.3 mm | 1.626 in ; Pään korkeus - 4.0 mm | 0.157 in

551051

Hinta-alue
14,4664 € - 5,1448 €

Varastotasot
76 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    15.8 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    4.0 kg
  • Kuula-ylös sallittu kuormitus
    8.0 kg
  • Kuulan leveys
    15.8 mm
  • Pohjan halkaisija
    23.0 mm
Kuulapyörä - Kuulan halkaisija - 19.0 mm | 0.748 in ; Pohjan halkaisija - 30.0 mm | 1.181 in ; Laipan halkaisija - 61.0 mm | 2.402 in ; Pään korkeus - 3.2 mm | 0.126 in

551052

Hinta-alue
17,9457 € - 6,3765 €

Varastotasot
101 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    19.0 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    10.0 kg
  • Kuula-ylös sallittu kuormitus
    20.0 kg
  • Kuulan leveys
    19.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
Kuulapyörä - Kuulan halkaisija - 12.7 mm | 0.5000 in ; Pohjan halkaisija - 20.0 mm | 0.787 in ; Laipan halkaisija - 31.0 mm | 1.22 in ; Pään korkeus - 2.5 mm | 0.098 in

550967

Hinta-alue
11,9714 € - 4,251 €

Varastotasot
74 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    12.7 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    4.0 kg
  • Kuula-ylös sallittu kuormitus
    8.0 kg
  • Kuulan leveys
    12.7 mm
  • Pohjan halkaisija
    20.0 mm
Kuulapyörä - Kuulan halkaisija - 19.0 mm | 0.748 in ; Pohjan halkaisija - 30.0 mm | 1.181 in ; Laipan halkaisija - 61.0 mm | 2.402 in ; Pään korkeus - 3.2 mm | 0.126 in

550971

Hinta-alue
23,5767 € - 8,3821 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    19.0 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    10.0 kg
  • Kuula-ylös sallittu kuormitus
    25.0 kg
  • Kuulan leveys
    19.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
Kuulapyörä - Kuulan halkaisija - 12.7 mm | 0.5000 in ; Pohjan halkaisija - 20.0 mm | 0.787 in ; Laipan halkaisija - 31.0 mm | 1.22 in ; Pään korkeus - 2.5 mm | 0.098 in

551050

Hinta-alue
9,4764 € - 3,3681 €

Varastotasot
203 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    12.7 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    2.0 kg
  • Kuula-ylös sallittu kuormitus
    4.0 kg
  • Kuulan leveys
    12.7 mm
  • Pohjan halkaisija
    20.0 mm
Kuulapyörä - Kuulan halkaisija - 25.4 mm | 1 in ; Pohjan halkaisija - 38.1 mm | 1.5 in ; Laipan halkaisija - 73.0 mm | 2.874 in ; Pään korkeus - 6.3 mm | 0.248 in

551054

Hinta-alue
25,3621 € - 9,0143 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    25.4 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    10.0 kg
  • Kuula-ylös sallittu kuormitus
    25.0 kg
  • Kuulan leveys
    25.4 mm
  • Pohjan halkaisija
    38.1 mm
Kuulapyörä - Kuulan halkaisija - 15.8 mm | 0.622 in ; Pohjan halkaisija - 23.0 mm | 0.906 in ; Laipan halkaisija - 41.3 mm | 1.626 in ; Pään korkeus - 4.0 mm | 0.157 in

550969

Hinta-alue
26,5295 € - 9,4285 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    15.8 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    6.0 kg
  • Kuula-ylös sallittu kuormitus
    12.0 kg
  • Kuulan leveys
    15.8 mm
  • Pohjan halkaisija
    23.0 mm
Kuulapyörä - Kuulan halkaisija - 25.4 mm | 1 in ; Pohjan halkaisija - 38.1 mm | 1.5 in ; Laipan halkaisija - 73.0 mm | 2.874 in ; Pään korkeus - 6.3 mm | 0.248 in

550973

Hinta-alue
32,5953 € - 11,5867 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    25.4 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    25.0 kg
  • Kuula-ylös sallittu kuormitus
    55.0 kg
  • Kuulan leveys
    25.4 mm
  • Pohjan halkaisija
    38.1 mm
Kuulapyörä - Kuulan halkaisija - 25.4 mm | 1 in ; Pohjan halkaisija - 38.1 mm | 1.5 in ; Laipan halkaisija - 73.0 mm | 2.874 in ; Pään korkeus - 6.3 mm | 0.248 in

551053

Hinta-alue
25,3621 € - 9,0143 €

Varastotasot
27 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    25.4 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    10.0 kg
  • Kuula-ylös sallittu kuormitus
    25.0 kg
  • Kuulan leveys
    25.4 mm
  • Pohjan halkaisija
    38.1 mm
Kuulapyörä - Kuulan halkaisija - 31.7 mm | 1.248 in ; Pohjan halkaisija - 46.5 mm | 1.831 in ; Laipan halkaisija - 73.7 mm | 2.902 in ; Pään korkeus - 8.0 mm | 0.315 in

551032

Hinta-alue
47,7027 € - 16,9495 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    31.7 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    55.0 kg
  • Kuula-ylös sallittu kuormitus
    125.0 kg
  • Kuulan leveys
    31.7 mm
  • Pohjan halkaisija
    46.5 mm
Kuulapyörä - Kuulan halkaisija - 31.7 mm | 1.248 in ; Pohjan halkaisija - 46.5 mm | 1.831 in ; Laipan halkaisija - 73.7 mm | 2.902 in ; Pään korkeus - 8.0 mm | 0.315 in

551030

Hinta-alue
18,6782 € - 6,6381 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    31.7 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    55.0 kg
  • Kuula-ylös sallittu kuormitus
    125.0 kg
  • Kuulan leveys
    31.7 mm
  • Pohjan halkaisija
    46.5 mm
Kuulapyörä - Kuulan halkaisija - 12.7 mm | 0.5000 in ; Pohjan halkaisija - 20.0 mm | 0.787 in ; Laipan halkaisija - 31.0 mm | 1.22 in ; Pään korkeus - 2.5 mm | 0.098 in

550966

Hinta-alue
8,9271 € - 3,1719 €

Varastotasot
275 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    12.7 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    4.0 kg
  • Kuula-ylös sallittu kuormitus
    8.0 kg
  • Kuulan leveys
    12.7 mm
  • Pohjan halkaisija
    20.0 mm
Kuulapyörä - Kuulan halkaisija - 19.0 mm | 0.748 in ; Pohjan halkaisija - 30.0 mm | 1.181 in ; Laipan halkaisija - 61.0 mm | 2.402 in ; Pään korkeus - 3.2 mm | 0.126 in

550970

Hinta-alue
10,8956 € - 3,8695 €

Varastotasot
137 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    19.0 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    10.0 kg
  • Kuula-ylös sallittu kuormitus
    25.0 kg
  • Kuulan leveys
    19.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
Kuulapyörä - Kuulan halkaisija - 25.4 mm | 1 in ; Pohjan halkaisija - 38.1 mm | 1.5 in ; Laipan halkaisija - 73.0 mm | 2.874 in ; Pään korkeus - 6.3 mm | 0.248 in

550974

Hinta-alue
11,7883 € - 4,1856 €

Varastotasot
891 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    25.4 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    25.0 kg
  • Kuula-ylös sallittu kuormitus
    55.0 kg
  • Kuulan leveys
    25.4 mm
  • Pohjan halkaisija
    38.1 mm
Kuulapyörä - Kuulan halkaisija - 15.8 mm | 0.622 in ; Pohjan halkaisija - 23.0 mm | 0.906 in ; Laipan halkaisija - 41.3 mm | 1.626 in ; Pään korkeus - 4.0 mm | 0.157 in

550968

Hinta-alue
9,4764 € - 3,3681 €

Varastotasot
450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    15.8 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    6.0 kg
  • Kuula-ylös sallittu kuormitus
    12.0 kg
  • Kuulan leveys
    15.8 mm
  • Pohjan halkaisija
    23.0 mm
Kuulapyörä - Kuulan halkaisija - 25.4 mm | 1 in ; Pohjan halkaisija - 38.1 mm | 1.5 in ; Laipan halkaisija - 73.0 mm | 2.874 in ; Pään korkeus - 6.3 mm | 0.248 in

550972

Hinta-alue
11,7883 € - 4,1856 €

Varastotasot
65 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    25.4 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    25.0 kg
  • Kuula-ylös sallittu kuormitus
    55.0 kg
  • Kuulan leveys
    25.4 mm
  • Pohjan halkaisija
    38.1 mm