Valikko Haku

Kuulapyörät - keskiraskas käyttö

Varastossa

Iso kuormituskuula, joka on monen pienen kuulan päällä puolipallon muotoisen kupin sisällä. Näiden keskiraskaan käytön kuulapyörien tyypillisiä käyttökohteita ovat rahdin ja matkatavaroiden käsittely, kokoomalinjat, koneiden lastaus, liukuovijärjestelmät ja konepöydät. Niissä on suuri tukialue, ne ovat vakaampia ja ne kiinnitetään reiän kautta.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kuulan halkaisija Kokonaishalkaisija Pään korkeus Kuulan leveys Halkaisija Kokonaiskorkeus Pikakatselu
550977
4,1856 € - 11,7883 € Tuotannossa
19.0 mm
32.1 mm
4.7 mm
19.0 mm
32.1 mm
60.2 mm
550985
8,4802 € - 23,8513 € 28 Varastossa
25.4 mm
39.7 mm
6.3 mm
25.4 mm
39.7 mm
41.3 mm
550997
16,7642 € - 47,1534 € 52 Varastossa
7.9 mm
15.0 mm
2.0 mm
7.9 mm
15.0 mm
20.5 mm
550981
5,0467 € - 14,1918 € Tuotannossa
25.4 mm
39.7 mm
6.3 mm
25.4 mm
39.7 mm
62.7 mm
550979
4,1856 € - 11,7883 € 23 Varastossa
19.0 mm
32.1 mm
4.7 mm
19.0 mm
32.1 mm
75.2 mm
550983
5,2974 € - 14,9242 € Tuotannossa
25.4 mm
39.7 mm
6.3 mm
25.4 mm
39.7 mm
72.7 mm
550987
5,1448 € - 14,4664 € 112 Varastossa
25.4 mm
44.5 mm
4.8 mm
25.4 mm
39.7 mm
57.0 mm
551023
15,4889 € - 43,5825 € 70 Varastossa
39.7 mm
55.5 mm
11.9 mm
39.7 mm
55.5 mm
96.8 mm
551044
19,6745 € - 55,3709 € 47 Varastossa
39.7 mm
55.5 mm
11.9 mm
25.4 mm
44.5 mm
57.0 mm
551055
13,6795 € - 38,5009 € 61 Varastossa
25.4 mm
39.7 mm
6.3 mm
25.4 mm
39.7 mm
41.3 mm
550976
4,1856 € - 11,7883 € Tuotannossa
19.0 mm
32.1 mm
4.7 mm
19.0 mm
32.1 mm
55.2 mm
550980
5,2974 € - 14,9242 € 58 Varastossa
25.4 mm
39.7 mm
6.3 mm
25.4 mm
39.7 mm
57.7 mm
550984
5,2974 € - 14,9242 € 241 Varastossa
25.4 mm
39.7 mm
6.3 mm
25.4 mm
39.7 mm
82.7 mm
550988
12,7639 € - 35,9144 € 46 Varastossa
25.4 mm
44.5 mm
6.3 mm
25.4 mm
44.5 mm
31.5 mm
551024
39,0765 € - 109,9406 € 22 Varastossa
39.7 mm
55.5 mm
11.9 mm
39.7 mm
55.5 mm
96.8 mm
551045
5,4609 € - 15,3591 € 42 Varastossa
19.0 mm
32.1 mm
6.3 mm
19.0 mm
32.1 mm
32.5 mm
551056
9,7773 € - 27,5137 € 78 Varastossa
25.4 mm
44.5 mm
6.3 mm
25.4 mm
44.5 mm
31.5 mm
551025
9,6792 € - 27,2391 € Tuotannossa
19.0 mm
32.1 mm
4.7 mm
19.0 mm
32.1 mm
60.2 mm
551046
12,8184 € - 36,0746 € 24 Varastossa
12.7 mm
20.6 mm
3.5 mm
12.7 mm
20.6 mm
19.6 mm
550978
4,1856 € - 11,7883 € Tuotannossa
19.0 mm
32.1 mm
4.7 mm
19.0 mm
32.1 mm
65.2 mm
550982
5,2974 € - 14,9242 € Tuotannossa
25.4 mm
39.7 mm
6.3 mm
25.4 mm
39.7 mm
67.7 mm
550986
18,7262 € - 52,6927 € 23 Varastossa
25.4 mm
39.7 mm
6.3 mm
25.4 mm
39.7 mm
41.3 mm
551022
12,8511 € - 36,1662 € 78 Varastossa
25.4 mm
39.7 mm
6.3 mm
25.4 mm
39.7 mm
72.7 mm
551043
42,3138 € - 119,0508 € 20 Varastossa
39.7 mm
55.5 mm
11.9 mm
39.7 mm
55.5 mm
57.0 mm
551047
38,15 € - 107,3541 € 40 Varastossa
25.4 mm
44.5 mm
5.6 mm
25.4 mm
44.5 mm
41.4 mm
Kuulapyörä - Kokonaiskorkeus - 60.2 mm | 2.37 in ; Kuulan halkaisija : 19.0 mm | 0.748 in ; Asennustapa - Kierretappi ; Pään korkeus : 4.7 mm | 0.185 in

550977

Hinta-alue
11,7883 € - 4,1856 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    19.0 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    10.0 kg
  • Kuula-ylös sallittu kuormitus
    25.0 kg
  • Kuulan leveys
    19.0 mm
  • Rungon halkaisija
    25.4 mm
Kuulapyörä - Kokonaiskorkeus - 41.3 mm | 1.626 in ; Kuulan halkaisija : 25.4 mm | 1 in ; Asennustapa - Pohjaan kiinnitettävä ; Pään korkeus : 6.3 mm | 0.248 in

550985

Hinta-alue
23,8513 € - 8,4802 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    25.4 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    25.0 kg
  • Kuula-ylös sallittu kuormitus
    55.0 kg
  • Kuulan leveys
    25.4 mm
  • Rungon halkaisija
    38.0 mm
Kuulapyörä - Kokonaiskorkeus - 20.5 mm | 0.807 in ; Kuulan halkaisija : 7.9 mm | 0.311 in ; Asennustapa - Kierretappi ; Pään korkeus : 2.0 mm | 0.079 in

550997

Hinta-alue
47,1534 € - 16,7642 €

Varastotasot
52 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    7.9 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    25.0 kg
  • Kuula-ylös sallittu kuormitus
    15.0 kg
  • Kuulan leveys
    7.9 mm
  • Rungon halkaisija
    15.0 mm
Kuulapyörä - Kokonaiskorkeus - 62.7 mm | 2.469 in ; Kuulan halkaisija : 25.4 mm | 1 in ; Asennustapa - Kierteinen teräs ; Pään korkeus : 6.3 mm | 0.248 in

550981

Hinta-alue
14,1918 € - 5,0467 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    25.4 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    25.0 kg
  • Kuula-ylös sallittu kuormitus
    55.0 kg
  • Kuulan leveys
    25.4 mm
  • Rungon halkaisija
    25.4 mm
Kuulapyörä - Kokonaiskorkeus - 75.2 mm | 2.961 in ; Kuulan halkaisija : 19.0 mm | 0.748 in ; Asennustapa - Kierretappi ; Pään korkeus : 4.7 mm | 0.185 in

550979

Hinta-alue
11,7883 € - 4,1856 €

Varastotasot
23 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    19.0 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    10.0 kg
  • Kuula-ylös sallittu kuormitus
    25.0 kg
  • Kuulan leveys
    19.0 mm
  • Rungon halkaisija
    25.4 mm
Kuulapyörä - Kokonaiskorkeus - 72.7 mm | 2.862 in ; Kuulan halkaisija : 25.4 mm | 1 in ; Asennustapa - Kierretappi ; Pään korkeus : 6.3 mm | 0.248 in

550983

Hinta-alue
14,9242 € - 5,2974 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    25.4 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    25.0 kg
  • Kuula-ylös sallittu kuormitus
    55.0 kg
  • Kuulan leveys
    25.4 mm
  • Rungon halkaisija
    25.4 mm
Kuulapyörä - Kokonaiskorkeus - 57.0 mm | 2.244 in ; Kuulan halkaisija : 25.4 mm | 1 in ; Asennustapa - Pohjaan kiinnitettävä ; Pään korkeus : 4.8 mm | 0.189 in

550987

Hinta-alue
14,4664 € - 5,1448 €

Varastotasot
112 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    25.4 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    25.0 kg
  • Kuula-ylös sallittu kuormitus
    55.0 kg
  • Kuulan leveys
    25.4 mm
  • Rungon halkaisija
    47.6 mm
Kuulapyörä - Kokonaiskorkeus - 96.8 mm | 3.811 in ; Kuulan halkaisija : 39.7 mm | 1.563 in ; Asennustapa - Kierretappi ; Pään korkeus : 11.9 mm | 0.469 in

551023

Hinta-alue
43,5825 € - 15,4889 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    39.7 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    60.0 kg
  • Kuula-ylös sallittu kuormitus
    140.0 kg
  • Kuulan leveys
    39.7 mm
  • Rungon halkaisija
    49.0 mm
Kuulapyörä - Kokonaiskorkeus - 57.0 mm | 2.244 in ; Kuulan halkaisija : 39.7 mm | 1.563 in ; Asennustapa - Pohjaan kiinnitettävä ; Pään korkeus : 11.9 mm | 0.469 in

551044

Hinta-alue
55,3709 € - 19,6745 €

Varastotasot
47 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    39.7 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    60.0 kg
  • Kuula-ylös sallittu kuormitus
    140.0 kg
  • Kuulan leveys
    25.4 mm
  • Rungon halkaisija
    69.0 mm
Kuulapyörä - Kokonaiskorkeus - 41.3 mm | 1.626 in ; Kuulan halkaisija : 25.4 mm | 1 in ; Asennustapa - Puristussovite ; Pään korkeus : 6.3 mm | 0.248 in

551055

Hinta-alue
38,5009 € - 13,6795 €

Varastotasot
61 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    25.4 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    10.0 kg
  • Kuula-ylös sallittu kuormitus
    25.0 kg
  • Kuulan leveys
    25.4 mm
  • Rungon halkaisija
    39.7 mm
Kuulapyörä - Kokonaiskorkeus - 55.2 mm | 2.173 in ; Kuulan halkaisija : 19.0 mm | 0.748 in ; Asennustapa - Kierretappi ; Pään korkeus : 4.7 mm | 0.185 in

550976

Hinta-alue
11,7883 € - 4,1856 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    19.0 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    10.0 kg
  • Kuula-ylös sallittu kuormitus
    25.0 kg
  • Kuulan leveys
    19.0 mm
  • Rungon halkaisija
    25.4 mm
Kuulapyörä - Kokonaiskorkeus - 57.7 mm | 2.272 in ; Kuulan halkaisija : 25.4 mm | 1 in ; Asennustapa - Kierretappi ; Pään korkeus : 6.3 mm | 0.248 in

550980

Hinta-alue
14,9242 € - 5,2974 €

Varastotasot
58 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    25.4 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    25.0 kg
  • Kuula-ylös sallittu kuormitus
    55.0 kg
  • Kuulan leveys
    25.4 mm
  • Rungon halkaisija
    25.4 mm
Kuulapyörä - Kokonaiskorkeus - 82.7 mm | 3.256 in ; Kuulan halkaisija : 25.4 mm | 1 in ; Asennustapa - Kierretappi ; Pään korkeus : 6.3 mm | 0.248 in

550984

Hinta-alue
14,9242 € - 5,2974 €

Varastotasot
241 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    25.4 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    25.0 kg
  • Kuula-ylös sallittu kuormitus
    55.0 kg
  • Kuulan leveys
    25.4 mm
  • Rungon halkaisija
    25.4 mm
Kuulapyörä - Kokonaiskorkeus - 31.5 mm | 1.24 in ; Kuulan halkaisija : 25.4 mm | 1 in ; Asennustapa - Pohjaan kiinnitettävä ; Pään korkeus : 6.3 mm | 0.248 in

550988

Hinta-alue
35,9144 € - 12,7639 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    25.4 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    25.0 kg
  • Kuula-ylös sallittu kuormitus
    55.0 kg
  • Kuulan leveys
    25.4 mm
  • Rungon halkaisija
    58.1 mm
Kuulapyörä - Kokonaiskorkeus - 96.8 mm | 3.811 in ; Kuulan halkaisija : 39.7 mm | 1.563 in ; Asennustapa - Kierretappi ; Pään korkeus : 11.9 mm | 0.469 in

551024

Hinta-alue
109,9406 € - 39,0765 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    39.7 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    60.0 kg
  • Kuula-ylös sallittu kuormitus
    140.0 kg
  • Kuulan leveys
    39.7 mm
  • Rungon halkaisija
    49.0 mm
Kuulapyörä - Kokonaiskorkeus - 32.5 mm | 1.28 in ; Kuulan halkaisija : 19.0 mm | 0.748 in ; Asennustapa - Pohjaan kiinnitettävä ; Pään korkeus : 6.3 mm | 0.248 in

551045

Hinta-alue
15,3591 € - 5,4609 €

Varastotasot
42 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    19.0 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    10.0 kg
  • Kuula-ylös sallittu kuormitus
    25.0 kg
  • Kuulan leveys
    19.0 mm
  • Rungon halkaisija
    38.0 mm
Kuulapyörä - Kokonaiskorkeus - 31.5 mm | 1.24 in ; Kuulan halkaisija : 25.4 mm | 1 in ; Asennustapa - Puristussovite ; Pään korkeus : 6.3 mm | 0.248 in

551056

Hinta-alue
27,5137 € - 9,7773 €

Varastotasot
78 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    25.4 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    10.0 kg
  • Kuula-ylös sallittu kuormitus
    25.0 kg
  • Kuulan leveys
    25.4 mm
  • Rungon halkaisija
    44.5 mm
Kuulapyörä - Kokonaiskorkeus - 60.2 mm | 2.37 in ; Kuulan halkaisija : 19.0 mm | 0.748 in ; Asennustapa - Kierretappi ; Pään korkeus : 4.7 mm | 0.185 in

551025

Hinta-alue
27,2391 € - 9,6792 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    19.0 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    10.0 kg
  • Kuula-ylös sallittu kuormitus
    25.0 kg
  • Kuulan leveys
    19.0 mm
  • Rungon halkaisija
    25.4 mm
Kuulapyörä - Kokonaiskorkeus - 19.6 mm | 0.772 in ; Kuulan halkaisija : 12.7 mm | 0.5000 in ; Asennustapa - Puristussovite ; Pään korkeus : 3.5 mm | 0.138 in

551046

Hinta-alue
36,0746 € - 12,8184 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    12.7 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    35.0 kg
  • Kuula-ylös sallittu kuormitus
    35.0 kg
  • Kuulan leveys
    12.7 mm
  • Rungon halkaisija
    20.6 mm
Kuulapyörä - Kokonaiskorkeus - 65.2 mm | 2.567 in ; Kuulan halkaisija : 19.0 mm | 0.748 in ; Asennustapa - Kierretappi ; Pään korkeus : 4.7 mm | 0.185 in

550978

Hinta-alue
11,7883 € - 4,1856 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    19.0 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    10.0 kg
  • Kuula-ylös sallittu kuormitus
    25.0 kg
  • Kuulan leveys
    19.0 mm
  • Rungon halkaisija
    25.4 mm
Kuulapyörä - Kokonaiskorkeus - 67.7 mm | 2.665 in ; Kuulan halkaisija : 25.4 mm | 1 in ; Asennustapa - Kierretappi ; Pään korkeus : 6.3 mm | 0.248 in

550982

Hinta-alue
14,9242 € - 5,2974 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    25.4 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    25.0 kg
  • Kuula-ylös sallittu kuormitus
    55.0 kg
  • Kuulan leveys
    25.4 mm
  • Rungon halkaisija
    25.4 mm
Kuulapyörä - Kokonaiskorkeus - 41.3 mm | 1.626 in ; Kuulan halkaisija : 25.4 mm | 1 in ; Asennustapa - Pohjaan kiinnitettävä ; Pään korkeus : 6.3 mm | 0.248 in

550986

Hinta-alue
52,6927 € - 18,7262 €

Varastotasot
23 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    25.4 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    25.0 kg
  • Kuula-ylös sallittu kuormitus
    55.0 kg
  • Kuulan leveys
    25.4 mm
  • Rungon halkaisija
    38.0 mm
Kuulapyörä - Kokonaiskorkeus - 72.7 mm | 2.862 in ; Kuulan halkaisija : 25.4 mm | 1 in ; Asennustapa - Kierretappi ; Pään korkeus : 6.3 mm | 0.248 in

551022

Hinta-alue
36,1662 € - 12,8511 €

Varastotasot
78 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    25.4 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    25.0 kg
  • Kuula-ylös sallittu kuormitus
    55.0 kg
  • Kuulan leveys
    25.4 mm
  • Rungon halkaisija
    25.4 mm
Kuulapyörä - Kokonaiskorkeus - 57.0 mm | 2.244 in ; Kuulan halkaisija : 39.7 mm | 1.563 in ; Asennustapa - Pohjaan kiinnitettävä ; Pään korkeus : 11.9 mm | 0.469 in

551043

Hinta-alue
119,0508 € - 42,3138 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    39.7 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    60.0 kg
  • Kuula-ylös sallittu kuormitus
    140.0 kg
  • Kuulan leveys
    39.7 mm
  • Rungon halkaisija
    69.0 mm
Kuulapyörä - Kokonaiskorkeus - 41.4 mm | 1.63 in ; Kuulan halkaisija : 25.4 mm | 1 in ; Asennustapa - Puristussovite ; Pään korkeus : 5.6 mm | 0.22 in

551047

Hinta-alue
107,3541 € - 38,15 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    25.4 mm
  • Kuula-alas sallittu kuormitus
    135.0 kg
  • Kuula-ylös sallittu kuormitus
    135.0 kg
  • Kuulan leveys
    25.4 mm
  • Rungon halkaisija
    44.5 mm