Kuulapyörät - jousitettu
Jousitettuja kuulapyöriä voi käyttää esimerkiksi leikkureissa, puristimissa ja valukoneissa. Esimerkiksi puristimessa voi olla jousitettuja kuulapyöriä muotissa, mikä nopeuttaa työkappaleen asetusta ja poistoa. Kun puristin on käynnissä, jousi puristuu kasaan ja kuulayksiköt painuvat pinnan alle, jättäen työkappaleen vakaalle pinnalle. Kun paine vapautetaan, kuulayksiköt kohoavat ja kuulat pääsevät pyörimään, jolloin työkappale voidaan poistaa helposti.
Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa
Suodata tai hae versioita
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Lajitteluperuste
Ei mitäänPikakatselu | Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Kuulan halkaisija | Rungon korkeus | Kuula-alas sallittu kuormitus | Rungon halkaisija | Kuulan leveys | Kuula-ylös sallittu kuormitus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551048 | 42,98 € - 57,59 € | 91 Varastossa |
19.0 mm
|
51.6 mm
|
10.0 kg
|
36.5 mm
|
19.0 mm
|
30.0 kg
|
|||
551049 | 45,19 € - 60,56 € | Tuotannossa |
25.4 mm
|
53.3 mm
|
35.0 kg
|
44.5 mm
|
25.4 mm
|
100.0 kg
|
|||
Kuulapyörä - Kuormituskapasiteetti - 10.0 kg, Kuulan halkaisija - 19.0 mm | 0.748 in
- Hinta-alue
- 57,59 € - 42,98 €
- Varastotasot
- 91 Varastossa
Ominaisuudet
-
Kuulan halkaisija
19.0 mm -
Kuula-alas sallittu kuormitus
10.0 kg -
Kuula-ylös sallittu kuormitus
30.0 kg -
Kuulan leveys
19.0 mm -
Rungon halkaisija
36.5 mm
Kuulapyörä - Kuormituskapasiteetti - 35.0 kg, Kuulan halkaisija - 25.4 mm | 1 in
- Hinta-alue
- 60,56 € - 45,19 €
- Varastotasot
- Tuotannossa
Ominaisuudet
-
Kuulan halkaisija
25.4 mm -
Kuula-alas sallittu kuormitus
35.0 kg -
Kuula-ylös sallittu kuormitus
100.0 kg -
Kuulan leveys
25.4 mm -
Rungon halkaisija
44.5 mm
Usein ostettu
Usein ostettu
Tuotteen pinnat
Tuotevalikoima Liikkeenhallinta ja voimansiirto
Tuotesarja Kuulapyöräyksiköt
Materiaali Teräs