Valikko Haku

Kuulapyörät - Euro-kuula

Varastossa

Euro-kuulapyörät sopivat erinomaisesti sellaisiin kohteisiin kuin rahdin ja matkatavaroiden käsittely, kokoomalinjat, koneiden lastaus, liukuovijärjestelmät ja konepöydät. Euro-kuulapyöräyksiköissä on erityinen karkaistusta teräksestä valmistettu kuulakuppi, jossa on lianpoistoaukko ja villahuopatiiviste. Ne kiinnitetään Essentran kiinnikkeillä.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kuulan halkaisija Rungon korkeus Rungon halkaisija Laakerin materiaali Tyyppi Kuula-ylös sallittu kuormitus Pikakatselu
551005
1,1445 € - 3,2046 € 50 Varastossa
7.0 mm
Hiiliteräs
Kiinnitysklipsi
551001
15,5543 € - 43,7656 € 20 Varastossa
22.2 mm
9.8 mm
36.0 mm
Ruostumaton teräs
Euro-kuula
100.0 kg
551008
14,4752 € - 40,7213 € 100 Varastossa
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
Ruostumaton teräs
Euro-kuula
38.0 kg
551012
45,8127 € - 96,2066 € 45 Varastossa
30.0 mm
13.8 mm
45.0 mm
Ruostumaton teräs
Euro-kuula
200.0 kg
551059
8,1532 € - 22,9586 € Tuotannossa
15.8 mm
9.8 mm
36.0 mm
Hiiliteräs
Euro-kuula
10.0 kg
551006
1,0791 € - 1,4497 € 29 Varastossa
7.0 mm
Hiiliteräs
Kiinnitysklipsi
551000
6,8561 € - 19,2962 € Tuotannossa
22.2 mm
9.8 mm
36.0 mm
Hiiliteräs
Euro-kuula
160.0 kg
551007
6,3438 € - 17,8542 € 224 Varastossa
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
Hiiliteräs
Euro-kuula
60.0 kg
551011
14,1264 € - 39,737 € 73 Varastossa
30.0 mm
13.8 mm
45.0 mm
Hiiliteräs
Euro-kuula
300.0 kg
551058
9,7119 € - 27,3306 € 10 Varastossa
22.2 mm
9.5 mm
24.0 mm
Hiiliteräs
Euro-kuula
20.0 kg
550998
4,8287 € - 13,5737 € 700 Varastossa
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
Hiiliteräs
Euro-kuula
60.0 kg
551002
11,9682 € - 33,6711 € 24 Varastossa
30.0 mm
13.8 mm
45.0 mm
Hiiliteräs
Euro-kuula
300.0 kg
551009
8,7309 € - 24,5609 € 275 Varastossa
22.2 mm
9.8 mm
36.0 mm
Hiiliteräs
Euro-kuula
160.0 kg
551029
31,0105 € - 87,2566 € 10 Varastossa
44.5 mm
19.0 mm
62.0 mm
Hiiliteräs
Euro-kuula
610.0 kg
551060
10,6929 € - 30,1003 € 30 Varastossa
22.2 mm
9.8 mm
36.0 mm
Hiiliteräs
Euro-kuula
20.0 kg
550999
12,8838 € - 36,2577 € 150 Varastossa
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
Ruostumaton teräs
Euro-kuula
38.0 kg
551003
30,2148 € - 85,0363 € 80 Varastossa
30.0 mm
13.8 mm
45.0 mm
Ruostumaton teräs
Euro-kuula
200.0 kg
551010
17,2656 € - 48,5954 € 40 Varastossa
22.2 mm
9.8 mm
36.0 mm
Ruostumaton teräs
Euro-kuula
100.0 kg
551057
6,6926 € - 18,8384 € 4 Varastossa
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
Hiiliteräs
Euro-kuula
10.0 kg
551004
0,7935 € - 2,234 € 40 Varastossa
6.0 mm
Hiiliteräs
Kiinnitysklipsi

551005

Hinta-alue
3,2046 € - 1,1445 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    36.7 mm
  • Alustan korkeus
    6.3 mm
  • Rungon korkeus
    7.0 mm
  • Laipan korkeus
    0.3 mm
  • Pään korkeus
    0.3 mm
Kuulapyörä - ; Pään korkeus - 4.3 mm | 0.169 in ; Rungon korkeus : 9.8 mm | 0.386 in

551001

Hinta-alue
43,7656 € - 15,5543 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    22.2 mm
  • Kuula-ylös sallittu kuormitus
    100.0 kg
  • Kuulan leveys
    22.2 mm
  • Rungon halkaisija
    36.0 mm
  • Rungon korkeus
    9.8 mm
Kuulapyörä - ; Pään korkeus - 3.2 mm | 0.126 in ; Rungon korkeus : 9.5 mm | 0.374 in

551008

Hinta-alue
40,7213 € - 14,4752 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    15.8 mm
  • Kuula-ylös sallittu kuormitus
    38.0 kg
  • Kuulan leveys
    15.8 mm
  • Rungon halkaisija
    24.0 mm
  • Rungon korkeus
    9.5 mm
Kuulapyörä - ; Pään korkeus - 5.5 mm | 0.217 in ; Rungon korkeus : 13.8 mm | 0.543 in

551012

Hinta-alue
96,2066 € - 45,8127 €

Varastotasot
45 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    30.0 mm
  • Kuula-ylös sallittu kuormitus
    200.0 kg
  • Kuulan leveys
    30.0 mm
  • Rungon halkaisija
    45.0 mm
  • Rungon korkeus
    13.8 mm
Kuulapyörä - ; Pään korkeus - 4.3 mm | 0.169 in ; Rungon korkeus : 9.8 mm | 0.386 in

551059

Hinta-alue
22,9586 € - 8,1532 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    15.8 mm
  • Kuula-ylös sallittu kuormitus
    10.0 kg
  • Kuulan leveys
    22.2 mm
  • Rungon halkaisija
    36.0 mm
  • Rungon korkeus
    9.8 mm

551006

Hinta-alue
1,4497 € - 1,0791 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    45.7 mm
  • Alustan korkeus
    6.3 mm
  • Rungon korkeus
    7.0 mm
  • Laipan korkeus
    0.3 mm
  • Pään korkeus
    0.3 mm
Kuulapyörä - ; Pään korkeus - 4.3 mm | 0.169 in ; Rungon korkeus : 9.8 mm | 0.386 in

551000

Hinta-alue
19,2962 € - 6,8561 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    22.2 mm
  • Kuula-ylös sallittu kuormitus
    160.0 kg
  • Kuulan leveys
    22.2 mm
  • Rungon halkaisija
    36.0 mm
  • Rungon korkeus
    9.8 mm
Kuulapyörä - ; Pään korkeus - 3.2 mm | 0.126 in ; Rungon korkeus : 9.5 mm | 0.374 in

551007

Hinta-alue
17,8542 € - 6,3438 €

Varastotasot
224 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    15.8 mm
  • Kuula-ylös sallittu kuormitus
    60.0 kg
  • Kuulan leveys
    15.8 mm
  • Rungon halkaisija
    24.0 mm
  • Rungon korkeus
    9.5 mm
Kuulapyörä - ; Pään korkeus - 5.5 mm | 0.217 in ; Rungon korkeus : 13.8 mm | 0.543 in

551011

Hinta-alue
39,737 € - 14,1264 €

Varastotasot
73 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    30.0 mm
  • Kuula-ylös sallittu kuormitus
    300.0 kg
  • Kuulan leveys
    30.0 mm
  • Rungon halkaisija
    45.0 mm
  • Rungon korkeus
    13.8 mm
Kuulapyörä - ; Pään korkeus - 3.2 mm | 0.126 in ; Rungon korkeus : 9.5 mm | 0.374 in

551058

Hinta-alue
27,3306 € - 9,7119 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    22.2 mm
  • Kuula-ylös sallittu kuormitus
    20.0 kg
  • Kuulan leveys
    15.8 mm
  • Rungon halkaisija
    24.0 mm
  • Rungon korkeus
    9.5 mm
Kuulapyörä - ; Pään korkeus - 3.2 mm | 0.126 in ; Rungon korkeus : 9.5 mm | 0.374 in

550998

Hinta-alue
13,5737 € - 4,8287 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    15.8 mm
  • Kuula-ylös sallittu kuormitus
    60.0 kg
  • Kuulan leveys
    15.8 mm
  • Rungon halkaisija
    24.0 mm
  • Rungon korkeus
    9.5 mm
Kuulapyörä - ; Pään korkeus - 5.5 mm | 0.217 in ; Rungon korkeus : 13.8 mm | 0.543 in

551002

Hinta-alue
33,6711 € - 11,9682 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    30.0 mm
  • Kuula-ylös sallittu kuormitus
    300.0 kg
  • Kuulan leveys
    30.0 mm
  • Rungon halkaisija
    45.0 mm
  • Rungon korkeus
    13.8 mm
Kuulapyörä - ; Pään korkeus - 4.3 mm | 0.169 in ; Rungon korkeus : 9.8 mm | 0.386 in

551009

Hinta-alue
24,5609 € - 8,7309 €

Varastotasot
275 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    22.2 mm
  • Kuula-ylös sallittu kuormitus
    160.0 kg
  • Kuulan leveys
    22.2 mm
  • Rungon halkaisija
    36.0 mm
  • Rungon korkeus
    9.8 mm
Kuulapyörä - ; Pään korkeus - 9.0 mm | 0.354 in ; Rungon korkeus : 19.0 mm | 0.748 in

551029

Hinta-alue
87,2566 € - 31,0105 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    44.5 mm
  • Kuula-ylös sallittu kuormitus
    610.0 kg
  • Kuulan leveys
    44.5 mm
  • Rungon halkaisija
    62.0 mm
  • Rungon korkeus
    19.0 mm
Kuulapyörä - ; Pään korkeus - 4.3 mm | 0.169 in ; Rungon korkeus : 9.8 mm | 0.386 in

551060

Hinta-alue
30,1003 € - 10,6929 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    22.2 mm
  • Kuula-ylös sallittu kuormitus
    20.0 kg
  • Kuulan leveys
    22.2 mm
  • Rungon halkaisija
    36.0 mm
  • Rungon korkeus
    9.8 mm
Kuulapyörä - ; Pään korkeus - 3.2 mm | 0.126 in ; Rungon korkeus : 9.5 mm | 0.374 in

550999

Hinta-alue
36,2577 € - 12,8838 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    15.8 mm
  • Kuula-ylös sallittu kuormitus
    38.0 kg
  • Kuulan leveys
    15.8 mm
  • Rungon halkaisija
    24.0 mm
  • Rungon korkeus
    9.5 mm
Kuulapyörä - ; Pään korkeus - 5.5 mm | 0.217 in ; Rungon korkeus : 13.8 mm | 0.543 in

551003

Hinta-alue
85,0363 € - 30,2148 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    30.0 mm
  • Kuula-ylös sallittu kuormitus
    200.0 kg
  • Kuulan leveys
    30.0 mm
  • Rungon halkaisija
    45.0 mm
  • Rungon korkeus
    13.8 mm
Kuulapyörä - ; Pään korkeus - 4.3 mm | 0.169 in ; Rungon korkeus : 9.8 mm | 0.386 in

551010

Hinta-alue
48,5954 € - 17,2656 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    22.2 mm
  • Kuula-ylös sallittu kuormitus
    100.0 kg
  • Kuulan leveys
    22.2 mm
  • Rungon halkaisija
    36.0 mm
  • Rungon korkeus
    9.8 mm
Kuulapyörä - ; Pään korkeus - 3.2 mm | 0.126 in ; Rungon korkeus : 9.5 mm | 0.374 in

551057

Hinta-alue
18,8384 € - 6,6926 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuulan halkaisija
    15.8 mm
  • Kuula-ylös sallittu kuormitus
    10.0 kg
  • Kuulan leveys
    15.8 mm
  • Rungon halkaisija
    24.0 mm
  • Rungon korkeus
    9.5 mm

551004

Hinta-alue
2,234 € - 0,7935 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    24.7 mm
  • Alustan korkeus
    5.7 mm
  • Rungon korkeus
    6.0 mm
  • Laipan korkeus
    0.3 mm
  • Pään korkeus
    0.3 mm