Valikko Haku

Kuula- ja hylsynivelet - tiivistyssuojuksella

Kysy toimitusaikaa

Näitä tiivistesuojuksilla varustettuja kuula- ja hylsyniveliä käytetään kahden osan liittämiseksi monella eri tavalla. Siinä on vain vähän kitkaa ja kulumista, mikä takaa pitkäkestoisen suorituskyvyn sulavaa toimintaa varten.

Niihin kuuluu kuula, joka asettuu hylsyyn, jolloin kaksi osiota voivat liikkua vapaasti toisiinsa nähden. Useimmissa kuula- ja hylsynivelissä kuula sijaitsee karassa, joka pyörii kotelossa. Kotelo on yleensä kiinnitetty molempiin yhdistettäviin osiin. Tiivistesuojus on liitetty koteloon, jotta pöly, lika ja muut hiukkaset eivät pääsisi niveleen vaurioittaen sitä.

Toimitetaan ilman kuusiomutteria. Asennuksen vaivattomuuden ja varman liitännän ansiosta niitä käytetään laajalti automaatiojärjestelmissä, lääkinnällisissä laitteissa ja rakennuslaitteissa.

  • Siinä on vain vähän kitkaa ja kulumista, mikä takaa pitkäkestoisen suorituskyvyn.
  • Tiivistesuojus on liitetty koteloon, jotta pöly tai lika eivät pääsisi niveleen.
  • Käytetään automaatiojärjestelmissä, lääkinnällisissä laitteissa ja rakennuslaitteissa.
Materiaali: Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SRR3477, SRR3476, SRR3471, SRR3470

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
32 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d4 Thread hand d1 l1 ±0.3 Materiaali d3 Osta
4,26 € - 6,09 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
24.0
Right Hand
16.0
35.0
Teräs
16.0
9,34 € - 13,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
M14
30.0
Right Hand
22.0
45.0
Teräs
22.0
1,60 € - 2,29 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
12.8
Left Hand
8.0
22.0
Teräs
8.0
9,81 € - 14,02 € Kysy toimitusaikaa täältä
M14
30.0
Left Hand
22.0
45.0
Teräs
22.0
4,49 € - 6,41 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
12.8
Right Hand
8.0
22.0
Ruostumaton teräs
8.0
2,11 € - 3,02 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
14.8
Right Hand
10.0
25.0
Teräs
10.0
10,68 € - 15,26 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
30.0
Left Hand
22.0
45.0
Teräs
22.0
5,23 € - 7,47 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
19.3
Right Hand
13.0
30.0
Ruostumaton teräs
13.0
9,34 € - 13,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
M14
30.0
Right Hand
22.0
45.0
Teräs
22.0
2,19 € - 3,13 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
14.8
Left Hand
10.0
25.0
Teräs
10.0
10,17 € - 14,53 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
30.0
Right Hand
22.0
45.0
Teräs
22.0
9,81 € - 14,02 € Kysy toimitusaikaa täältä
M14
30.0
Left Hand
22.0
45.0
Teräs
22.0
9,11 € - 13,01 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
24.0
Right Hand
16.0
35.0
Ruostumaton teräs
16.0
2,51 € - 3,59 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
19.3
Left Hand
13.0
30.0
Teräs
13.0
1,81 € - 2,58 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
12.8
Right Hand
8.0
22.0
Teräs
8.0
2,49 € - 3,56 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
19.3
Right Hand
13.0
30.0
Teräs
13.0
4,42 € - 6,31 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
24.0
Right Hand
16.0
35.0
Teräs
16.0
4,64 € - 6,63 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
24.0
Left Hand
16.0
35.0
Teräs
16.0
4,48 € - 6,40 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
24.0
Left Hand
16.0
35.0
Teräs
16.0
53,42 € - 71,22 € Kysy toimitusaikaa täältä
M14
30.0
Right Hand
22.0
45.0
Ruostumaton teräs
22.0
  • / 2
Kuula- ja hylsynivel Vasenkätinen 16.0 M10 Teräs

20213220

Hinta-alue
6,09 € - 4,26 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Kuula- ja hylsynivel Vasenkätinen 22.0 M14 Teräs

20213251

Hinta-alue
13,34 € - 9,34 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kuula- ja hylsynivel Oikeakätinen 8.0 M5 Teräs

20213275

Hinta-alue
2,29 € - 1,60 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Kuula- ja hylsynivel Oikeakätinen 22.0 M14 Teräs

20213336

Hinta-alue
14,02 € - 9,81 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kuula- ja hylsynivel Vasenkätinen 8.0 M5 Ruostumaton teräs

20213350

Hinta-alue
6,41 € - 4,49 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Kuula- ja hylsynivel Vasenkätinen 10.0 M6 Teräs

20213206

Hinta-alue
3,02 € - 2,11 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Kuula- ja hylsynivel Oikeakätinen 22.0 M16 Teräs

20213343

Hinta-alue
15,26 € - 10,68 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0
Kuula- ja hylsynivel Vasenkätinen 13.0 M8 Ruostumaton teräs

20213374

Hinta-alue
7,47 € - 5,23 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Kuula- ja hylsynivel Vasenkätinen 22.0 M14 Teräs

20213244

Hinta-alue
13,34 € - 9,34 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kuula- ja hylsynivel Oikeakätinen 10.0 M6 Teräs

20213282

Hinta-alue
3,13 € - 2,19 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Kuula- ja hylsynivel Vasenkätinen 22.0 M16 Teräs

20213268

Hinta-alue
14,53 € - 10,17 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0
Kuula- ja hylsynivel Oikeakätinen 22.0 M14 Teräs

20213329

Hinta-alue
14,02 € - 9,81 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kuula- ja hylsynivel Vasenkätinen 16.0 M12 Ruostumaton teräs

20213398

Hinta-alue
13,01 € - 9,11 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Kuula- ja hylsynivel Oikeakätinen 13.0 M8 Teräs

20213299

Hinta-alue
3,59 € - 2,51 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Kuula- ja hylsynivel Vasenkätinen 8.0 M5 Teräs

20213190

Hinta-alue
2,58 € - 1,81 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Kuula- ja hylsynivel Vasenkätinen 13.0 M8 Teräs

20213213

Hinta-alue
3,56 € - 2,49 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Kuula- ja hylsynivel Vasenkätinen 16.0 M12 Teräs

20213237

Hinta-alue
6,31 € - 4,42 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Kuula- ja hylsynivel Oikeakätinen 16.0 M12 Teräs

20213312

Hinta-alue
6,63 € - 4,64 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Kuula- ja hylsynivel Oikeakätinen 16.0 M10 Teräs

20213305

Hinta-alue
6,40 € - 4,48 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Kuula- ja hylsynivel Vasenkätinen 22.0 M14 Ruostumaton teräs

20213411

Hinta-alue
71,22 € - 53,42 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0