Laaja kädensija-valikoima sopii erilaisiin käyttökohteisiin. Tarjolla on erilaisia kahvatyyppejä, mukaan lukien sormiurilla varustettuja, jotka sopivat kohteisiin, joissa vaaditaan vahvaa otetta. Kattava sarja sisältää myös sormiurattomia kahvoja, kärrykahvoja ja kämmenvetimiä.
Useimmat sarjamme tuotteet on valmistettu mustasta PVC:stä (polyvinyylikloridi), mutta meillä on myös vaihtoehto, joka on valmistettu valkoisesta joustavasta PVC:stä. PVC:llä on suuri iskunkesto ja se kestää matalia lämpötiloja ja kemikaaleja. Helposti tartuttavat kämmenvetimet on valmistettu mustasta vahvistetusta polyamidipohjaisesta (PA) teknopolymeeristä. Tämä lasikuitumateriaali on erittäin vahvaa ja kestävää.
Nämä taipuisat ja kestävät materiaalit sopivat tavallisiin tankokokoihin, ja niitä voidaan käyttää nokkakärryissä, lävistyspuristimissa, työkaluissa ja monissa muissa laite- ja käyttökohdetyypeissä.
Sarjanumero: SR1525
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Pidiketyyppi | Reiän läpimitta | Pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2902 € - 0,5865 € | 8150 Varastossa |
Ilman sormiotetta
|
|
|
||
| 0,5394 € - 1,1558 € | 6093 Varastossa |
Ilman sormiotetta
|
|
|
||
| 0,486 € - 0,9832 € | 1890 Varastossa |
Ilman sormiotetta
|
|
|
||
| 0,2587 € - 0,8136 € | 5850 Varastossa |
Ilman sormiotetta
|
|
|
||
| 0,3723 € - 0,9602 € | 1241 Varastossa |
Ilman sormiotetta
|
|
|
||
| 2,4233 € - 2,478 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ilman sormiotetta
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,2869 € - 4,4564 € | 1125 Varastossa |
Sormiotteella
|
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 0,4613 € - 1,6445 € | 1020 Varastossa |
Sormiotteella
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 2,259 € - 2,2863 € | 20 Varastossa |
Ilman sormiotetta
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,1494 € - 6,929 € | 1525 Varastossa |
Sormiotteella
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 2,6149 € - 8,4528 € | 710 Varastossa |
Sormiotteella
|
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 0,5421 € - 2,047 € | 1260 Varastossa |
Sormiotteella
|
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 0,9994 € - 3,1913 € | 180 Varastossa |
Sormiotteella
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 3,6828 € - 11,8454 € | 450 Varastossa |
Sormiotteella
|
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 1,5607 € - 5,0026 € | 240 Varastossa |
Sormiotteella
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 4,5317 € - 4,5591 € | 453 Varastossa |
Ilman sormiotetta
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,46 € - 1,7336 € | 793 Varastossa |
Ilman sormiotetta
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 0,4559 € - 1,6071 € | 3840 Varastossa |
Ilman sormiotetta
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 1,0555 € - 3,3926 € | 1385 Varastossa |
Sormiotteella
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 0,7365 € - 2,7831 € | 1848 Varastossa |
Sormiotteella
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa