Valikko Haku

Kuitutarvikkeet

Varastossa

Kuidun taittotarvikkeita voidaan käyttää yhdessä kuitusuojavalikoimamme kanssa.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Pikakatselu
EFA04-53-ASS
6,8518 € - 15,9254 € 148 Varastossa
EFA04-27-ASS
2,3586 € - 4,953 € 248 Varastossa
Kuitukelan tarvike - Pinoamispylväs ; 32.0 mm | 1.26 in Includes Spring Clip ; UL94 V-0 ; Nailon 6/6

EFA04-53-ASS

Hinta-alue
15,9254 € - 6,8518 €

Varastotasot
148 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Spring Clip
  • Materiaali
    Nailon
  • Tyyppi
    Pinoamispylväs
  • Välilevyn pituus
    32.0 mm
Kuitukelan tarvike - Tuki ; 10.0 mm | 0.394 in Includes Mounting Rivet ; UL94 V-0 ; Nailon 6/6

EFA04-27-ASS

Hinta-alue
4,953 € - 2,3586 €

Varastotasot
248 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Mounting Rivet
  • Materiaali
    Nailon
  • Tyyppi
    Tuki
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm