Valikko Haku

Kuitujen vedonpoistotiivisterengas

Varastossa

Kuitujen vedonpoistotiivisterenkaat lisäävät suojausta pinnoitetuille ja paljaille kuiduille rei'issä.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva kaapelin muoto Maximum Panel Thickness Kaapelityyppi Pikakatselu
EFA52-02-ASS
6,5456 € - 17,5929 € 983 Varastossa
Pyöreä
2,0 mm päällystetty kuitu
Pyöreä Fibre Strain Relief Bushing - Kaapelityyppi: 2,0 mm päällystetty kuitu

EFA52-02-ASS

Hinta-alue
17,5929 € - 6,5456 €

Varastotasot
983 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin muoto
    Pyöreä
  • Materiaali
    Nailon
  • Kaapelityyppi
    2,0 mm päällystetty kuitu
  • Sisähalkaisija
    3.5 mm