Valikko Haku

Kuitujen taittumista rajoittavat putket

Varastossa

Valokuitujen taittumista rajoittavat putket antavat ehdottoman suojan kuiduille, ehkäisevät puristumista, vääntymistä ja mikrotaipumia ja toimivat näin kuitujen vetämisen hallittavana kokonaisratkaisuna

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Sisähalkaisija Pikakatselu
OFBLT-2.6-05-PP
196,436 € - 202,7652 € 997 Varastossa
Valkoinen
PP
2.6 mm
OFBLT-42-635V0
197,2317 € - 228,7888 € 5 Varastossa
Musta
PBT
4.2 mm
OFBLTS-42-635PP
168,0695 € - 173,4782 € 19 Varastossa
Valkoinen
PP
4.2 mm
OFBLTP-31-505V0
144,0645 € - 148,6906 € 298 Varastossa
Musta
PBT
3.1 mm
OFBLT-33-05V0
558,1222 € - 558,1222 € 21 Varastossa
Musta
PBT
3.3 mm
OFBLT-31-05V0
152,391 € - 176,7735 € Tuotannossa
Musta
PBT
3.1 mm
OFBLTS2.6-05-PP
196,436 € - 202,7652 € 2 Varastossa
Valkoinen
PP
2.6 mm
OFBLT3.3-05PBTV
144,0645 € - 320,6843 € Tuotannossa
Valkoinen
PP
3.3 mm
OFBLT-3.1-05-PP
131,1874 € - 157,4249 € Tuotannossa
Valkoinen
PP
3.1 mm
OFBLTP-42-635PP
140,5508 € - 140,5508 € Tuotannossa
Valkoinen
PP
4.2 mm
OFBLTS-31505V0
67,7632 € - 142,3027 € 1000 Varastossa
Musta
PBT
3.1 mm
OFBLTP-31-505PP
152,391 € - 176,7735 € 31 Varastossa
Valkoinen
PP
3.1 mm
Kuitujen taivutustarvike - Valkoinen ; PP ; 100.0 m | 328.084 ft

OFBLT-2.6-05-PP

Hinta-alue
202,7652 € - 196,436 €

Varastotasot
997 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Putki
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Materiaali
    PP
  • Hinnoiteltu
    Kela
Kuitujen taivutustarvike - Musta ; PBT ; 100.0 m | 328.084 ft

OFBLT-42-635V0

Hinta-alue
228,7888 € - 197,2317 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Putki
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polybuteenitereftalaatti
  • Materiaali
    PBT
  • Hinnoiteltu
    Kela
Kuitujen taivutustarvike - Valkoinen ; PP ; 100.0 m | 328.084 ft

OFBLTS-42-635PP

Hinta-alue
173,4782 € - 168,0695 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Putki
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Materiaali
    PP
  • Hinnoiteltu
    Kela
Kuitujen taivutustarvike - Musta ; PBT ; 100.0 m | 328.084 ft

OFBLTP-31-505V0

Hinta-alue
148,6906 € - 144,0645 €

Varastotasot
298 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Putki
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polybuteenitereftalaatti
  • Materiaali
    PBT
  • Hinnoiteltu
    Kela
Kuitujen taivutustarvike - Musta ; PBT ; 100.0 m | 328.084 ft

OFBLT-33-05V0

Hinta-alue
558,1222 € - 558,1222 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Putki
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polybuteenitereftalaatti
  • Materiaali
    PBT
  • Hinnoiteltu
    Kela
Kuitujen taivutustarvike - Musta ; PBT ; 100.0 m | 328.084 ft

OFBLT-31-05V0

Hinta-alue
176,7735 € - 152,391 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Putki
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polybuteenitereftalaatti
  • Materiaali
    PBT
  • Hinnoiteltu
    Kela
Kuitujen taivutustarvike - Valkoinen ; PP ; 100.0 m | 328.084 ft

OFBLTS2.6-05-PP

Hinta-alue
202,7652 € - 196,436 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Putki
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Materiaali
    PP
  • Hinnoiteltu
    Kela
Kuitujen taivutustarvike - Valkoinen ; PP ; 100.0 m | 328.084 ft

OFBLT3.3-05PBTV

Hinta-alue
320,6843 € - 144,0645 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Putki
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Materiaali
    PP
  • Hinnoiteltu
    Kela
Kuitujen taivutustarvike - Valkoinen ; PP ; 100.0 m | 328.084 ft

OFBLT-3.1-05-PP

Hinta-alue
157,4249 € - 131,1874 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Putki
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Materiaali
    PP
  • Hinnoiteltu
    Kela
Kuitujen taivutustarvike - Valkoinen ; PP ; 100.0 m | 328.084 ft

OFBLTP-42-635PP

Hinta-alue
140,5508 € - 140,5508 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Putki
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Materiaali
    PP
  • Hinnoiteltu
    Kela
Kuitujen taivutustarvike - Musta ; PBT ; 100.0 m | 328.084 ft

OFBLTS-31505V0

Hinta-alue
142,3027 € - 67,7632 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Putki
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polybuteenitereftalaatti
  • Materiaali
    PBT
  • Hinnoiteltu
    Kela
Kuitujen taivutustarvike - Valkoinen ; PP ; 100.0 m | 328.084 ft

OFBLTP-31-505PP

Hinta-alue
176,7735 € - 152,391 €

Varastotasot
31 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Vetonyöri
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Materiaali
    PP
  • Hinnoiteltu
    Kela