Valikko Haku

Korkean lämpötilan kartiotulpat

Varastossa

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Saatavana kiinteänä tulppana tai ontolla ytimellä, joka helpottaa puristusta kierteisissä ja kierteettömissä rei’issä.Nämä uudelleenkäytettävät tulpat on valmistettu korkealaatuisesta korkean lämpötilan silikonimateriaalista tai edullisesta alemman lämpötilan EPDM-materiaalista.Käytetään kemiallisissa-, koneistuskohteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaali: EPDM, Silikoni, TPR Väri: Musta, Väritön, Keltainen, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
Image
Type 3
Image
Type 4 - Vaativaan käyttöön
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
163 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 Väri d2 Materiaali H Sormikieleke Tyyppi Osta
0,1203 € - 0,1203 € 116648 Varastossa
0.8 mm
Väritön
2.5 mm
Silikoni
52.8 mm
0,0546 € - 0,0683 € 84946 Varastossa
0.6 mm
Musta
2.0 mm
EPDM
33.8 mm
0,2505 € - 0,2793 € 1285 Varastossa
6.5 mm
Keltainen
9.5 mm
Silikoni
18.5 mm
2 - 3-tiekulma
0,0635 € - 0,0794 € 48498 Varastossa
0.6 mm
Musta
2.0 mm
EPDM
52.9 mm
20,5365 € - 20,5365 € 16 Varastossa
76.2 mm
Väritön
88.9 mm
Silikoni
38.1 mm
Ilman kielekettä
6 - Avoin
0,2163 € - 0,2163 € 2484 Varastossa
3.2 mm
Musta
9.5 mm
TPR
31.8 mm
Ilman kielekettä
3
17,1411 € - 18,2364 € 60 Varastossa
68.0 mm
Vihreä
82.0 mm
Silikoni
38.1 mm
Ilman kielekettä
3
0,2751 € - 0,2751 € 3003 Varastossa
3.2 mm
Musta
12.7 mm
TPR
50.8 mm
Ilman kielekettä
3
0,2423 € - 0,2423 € 7137 Varastossa
3.2 mm
Väritön
9.5 mm
Silikoni
31.8 mm
Ilman kielekettä
3
1,1637 € - 1,1637 € 293 Varastossa
19.1 mm
Väritön
23.5 mm
Silikoni
25.4 mm
Ilman kielekettä
3
4,1894 € - 4,1894 € 2000 Varastossa
27.0 mm
Keltainen
34.0 mm
Silikoni
25.4 mm
Ilman kielekettä
3
5,7912 € - 5,7912 € 170 Varastossa
37.3 mm
Punainen
44.5 mm
Silikoni
25.4 mm
Ilman kielekettä
3
0,2957 € - 0,621 € 3625 Varastossa
7.0 mm
Musta
14.2 mm
TPR
32.5 mm
Ilman kielekettä
4 - Vaativaan käyttöön
11,5688 € - 11,5688 € 2396 Varastossa
57.9 mm
Väritön
68.3 mm
Silikoni
25.4 mm
Ilman kielekettä
6 - Avoin
40,7444 € - 42,8939 € 23 Varastossa
82.6 mm
Väritön
101.6 mm
Silikoni
38.1 mm
Ilman kielekettä
6 - Avoin
0,1875 € - 0,2094 € 16921 Varastossa
3.2 mm
Vaaleanpunainen
6.4 mm
Silikoni
19.1 mm
2 - 3-tiekulma
0,245 € - 0,245 € 26109 Varastossa
6.2 mm
Keltainen
9.2 mm
Silikoni
12.8 mm
2 - 3-tiekulma
0,3545 € - 0,3545 € 1518 Varastossa
6.5 mm
Oranssi
11.5 mm
Silikoni
25.0 mm
2 - 3-tiekulma
1,2185 € - 1,2185 € 1250 Varastossa
19.2 mm
Sininen
24.0 mm
Silikoni
25.4 mm
Ilman kielekettä
2 - 3-tiekulma
0,4121 € - 0,4586 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
Purppura
15.9 mm
Silikoni
22.2 mm
2 - 3-tiekulma
  • / 9
Kartiotulppa 0.8 mm 2.5 mm Silikoni Väritön

10287590

Hinta-alue
0,1203 € - 0,1203 €

Varastotasot
116648 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Kartiotulppa 0.6 mm 2.0 mm EPDM Musta

10287606

Hinta-alue
0,0683 € - 0,0546 €

Varastotasot
84946 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    33.8 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Kartiomallinen suojatulppa 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silikoni Keltainen

10293324

Hinta-alue
0,2793 € - 0,2505 €

Varastotasot
1285 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiotulppa 0.6 mm 2.0 mm EPDM Musta

10287613

Hinta-alue
0,0794 € - 0,0635 €

Varastotasot
48498 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    52.9 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Kartiomallinen suojatulppa 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silikoni Väritön

10293171

Hinta-alue
20,5365 € - 20,5365 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm TPR Musta

10241448

Hinta-alue
0,2163 € - 0,2163 €

Varastotasot
2484 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Materiaali
    TPR
Kartiomallinen suojatulppa 68.0 mm 82.0 mm 38.1 mm Silikoni Vihreä

10192283

Hinta-alue
18,2364 € - 17,1411 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    82.0 mm
  • H
    38.1 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm TPR Musta

10241455

Hinta-alue
0,2751 € - 0,2751 €

Varastotasot
3003 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Materiaali
    TPR
Kartiomallinen suojatulppa 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm Silikoni Väritön

10192177

Hinta-alue
0,2423 € - 0,2423 €

Varastotasot
7137 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 19.1 mm 23.5 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10192207

Hinta-alue
1,1637 € - 1,1637 €

Varastotasot
293 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 27.0 mm 34.0 mm 25.4 mm Silikoni Keltainen

10192245

Hinta-alue
4,1894 € - 4,1894 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    34.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silikoni Punainen

10192559

Hinta-alue
5,7912 € - 5,7912 €

Varastotasot
170 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 7.0 mm 14.2 mm 32.5 mm TPR Musta

10241479

Hinta-alue
0,621 € - 0,2957 €

Varastotasot
3625 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    14.2 mm
  • H
    32.5 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Materiaali
    TPR
Kartiomallinen suojatulppa 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10293157

Hinta-alue
11,5688 € - 11,5688 €

Varastotasot
2396 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    BSP
Kartiomallinen suojatulppa 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silikoni Väritön

10293188

Hinta-alue
42,8939 € - 40,7444 €

Varastotasot
23 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    BSP
Kartiomallinen suojatulppa 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silikoni Vaaleanpunainen

10288603

Hinta-alue
0,2094 € - 0,1875 €

Varastotasot
16921 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Kartiomallinen suojatulppa 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silikoni Keltainen

10288641

Hinta-alue
0,245 € - 0,245 €

Varastotasot
26109 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    9.2 mm
  • H
    12.8 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Kartiomallinen suojatulppa 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silikoni Oranssi

10293263

Hinta-alue
0,3545 € - 0,3545 €

Varastotasot
1518 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Kartiomallinen suojatulppa 19.2 mm 24.0 mm 25.4 mm Silikoni Sininen

10293232

Hinta-alue
1,2185 € - 1,2185 €

Varastotasot
1250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    19.2 mm
  • d2
    24.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Sormikieleke
    Ilman kielekettä
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silikoni Purppura

10293270

Hinta-alue
0,4586 € - 0,4121 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen